3516 (50Hz) med uppgraderingsbart paket |1600–2000kVA dieselgenerator

Dieselgeneratoraggregat 3516 (50Hz) med uppgraderingsbart paket

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Nominell reserveffekt
2000 kVA
2000 kVA
Effektklassning
1 825 kVA
1 825 kVA
Emissions-/bränslestrategi
Låg bränsleförbrukning
Låg bränsleförbrukning

Översikt

1600–2000 kVA dieselgeneratoraggregat

Våra 3516-dieselgeneratoraggregat producerar tillförlitlig kraft från 1600 till 2000kVA vid 50Hz. De är tillverkade för att klara dina uppdragskritiska, kontinuerliga, viloläges- och primära tillämpningar. Vi har utformat dem alla för att uppfylla kraven på transientsvar enligt ISO 8528-5, och ta emot 100 procent av den nominella arbetslasten i ett enda steg. Generatoraggregat med både låg bränsleförbrukning och låga emissioner.

Fördelar

Mer än 4,000,000,000 Drifttimmar globalt

Beprövad i krävande tillämpningar

Mer än 200,000 Levererad

Ledande inom stora motorer sedan 1981

Optimerad för 6% Lägre bränsleförbrukning

Beprövade besparingar av rörelsekostnader

Produktspecifikation för 3516 (50Hz) med uppgraderingsbart paket

Nominell reserveffekt 2000 kVA 2000 kVA
Effektklassning 1 825 kVA 1 825 kVA
Emissions-/bränslestrategi Låg bränsleförbrukning Låg bränsleförbrukning
Spänning 380 till 415 volt 380 till 415 volt
Frekvens 50 Hz 50 Hz
Hastighet 1500 rpm 1500 rpm
Driftcykel Viloläge, uppdragskritisk, primär, kontinuerlig Viloläge, uppdragskritisk, primär, kontinuerlig
Maximal klassning 2000 kVA 2000 kVA
Minimal klassning 1600 kVA 1600 kVA
Motormodell 3516 TA, V-16, vattenkyld fyrtaktsdieselmotor 3516 TA, V-16, vattenkyld fyrtaktsdieselmotor
Cylinderdiameter 6.69 tum 170 millimeter
Slaglängd 7.48 tum 190 millimeter
Slagvolym 4210.64 tum³ 69 l
Kompressionsförhållande 13.0:1 13.0:1
Insugningssystem TA TA
Bränslesystem Mekanisk enhetsinsprutning Mekanisk enhetsinsprutning
Regulatortyp Woodward Woodward
Längd – maximal 234.4 tum 5953 millimeter
Bredd – maximal 90 tum 2286 millimeter
Höjd – maximal 94.9 tum 2410 millimeter
Torrvikt – generatoraggregat (maximum) 33840 lb 15350 kg

3516 (50Hz) med uppgraderingsbart paket Standardutrustning

Luftintagssystem

  • Luftrenare av kanistertyp med en enda filterinsats

Styrningssystem

  • ADEM A3

Styrsystem

  • Reglering auto/start/stopp
  • EMCP 4.2B
  • Vädertätad framsida
  • Generatormonterad – bakåtriktad
  • Hastighetsjustering
  • 24V likströmsdrift
  • Generatoraggregatpaketet inkluderar Caterpillars spänningsregulator
  • Textlarm/händelsebeskrivningar
  • Nödstoppsknapp
  • Avsvalningstimer för motor
  • Motorns arbetscykel
  • IVR inkluderar reaktiv varvtalssänkningsförmåga, trefas spänningsavkänning, KVAR/PF-lägen, RFI-dämpning, min/max-matare. Begränsare och diodövervakare för matare
  • Reglage:
  • Larmbekräftelse
  • Lamptest
  • PLC-funktionalitet
  • Histogramfunktion för last
  • 3 analoga ingångar
  • Drifttimmar
  • Datalänk för seriell ljudindikatormodul
  • Digitala indikatorer:
  • 4 programmerbara reläutgångar (form A)
  • ATAAC – 3516E-paketets kylare levereras monterade
  • Kommunikation:
  • Kundens datalänk (Modbus RTU)
  • Omvänd reaktiv effekt (kVAr) (32RV)
  • Datalänk för tillbehörsmodul
  • Antal I/O varierar beroende på tillval
  • rpm
  • Överström (50/51)
  • Anpassningsbara skärmar –0 äkta RMS-växelströmsmätning, trefas, ±2% noggrannhet
  • 1 programmerbara reläutgångar (form C)
  • 1 programmerbara digitala utgångar
  • Cat Connect
  • 6 kundprogrammerbara digitala ingångar
  • Standard-PGS-certifiering
  • Volt (L-L och L-N)
  • Kylvätsketemperatur
  • Oljetryck (psi, kPa eller bar) – Kylvätsketemperatur – Volt (L-L och L-N) – Frekvens (Hz) – Ampere (per fas och medelvärde) – Effektfaktor (per fas och medelvärde) – kW (per fas, medelvärde och procent) – kVA (per fas, medelvärde och procent) – kVAr (per fas, medelvärde och procent) – kW-hr (totalt) – kVAr-hr (totalt)
  • Frekvens (Hz)
  • kVA (per fas, medelvärde och procent)
  • Ampere (per fas och medelvärde)
  • Effektfaktor (per fas och medelvärde)
  • kVAr (per fas, medelvärde och procent)
  • kW (per fas, medelvärde och procent)
  • kWh (totalt)
  • kVArh (totalt)
  • Misslyckad start (överrotation)
  • Nödstopp
  • Övervarvning
  • Varningar/avstängningar med gemensam lysdiodindikering av avstängningar för:
  • Hög kylvätsketemperatur
  • Lågt oljetryck
  • Programmerbara skyddsreläfunktioner
  • Låg kylvätskenivå
  • Låg kylvätsketemperatur
  • Generatorns fasföljd
  • Över-/underfrekvens (81 o/u)
  • Över-/underspänning (27/59 )
  • Omvänd effekt (kW) (32)

Avgassystem

  • Torra avgasgrenrör
  • Utlopp med flänsyta

Bränslesystem

  • Bränsleurluftnings pump
  • Flexibla bränsleledningar – levereras separat
  • Sekundära bränslefilter
  • Bränslekylare, ingår inte i paket utan kylare

Allmän

  • Service på höger sida
  • Svänghjul och svänghjulskåpa – SAE nr 00
  • Caterpillar Yellow med blanka svarta skenor och kylare
  • SAE-standardrotation

Generator och tillbehör

  • Temperaturgivare för lindning
  • Anslutningar på samlingsskena, förlängningsbox på höger sida, nedre kabelingång
  • Permanentmagneter (PMG)
  • NEMA klass H-isoleringssystem, klass H-temperaturstegring vid 40°C omgivningstemperatur (125 °C primär/150 °C reserv)
  • Anslutningar för samlingsskena, mittmonterad på ovansida, övre kabelingång
  • Antikondensationsvärmeugn
  • Hålmönster enligt NEMA-standard
  • NEMA klass H-isoleringssystem, klass H-temperaturstegring vid 40°C omgivningstemperatur (125°C primär/150°C viloläge)
  • Låg spänning:
  • Temperaturgivare för lindning
  • Formlindad
  • Medelhög spänning:
  • Mönster för temperaturgivare för lindning
  • Hålmönster enligt NEMA-standard
  • Sex ledare
  • Formlindad
  • Intern magnetisering (IE)
  • Trefas, borstlös, utpräglad pol
  • Slumpmässigt lindad
  • Anslutningar för samlingsskena, mittmonterad på ovansida, övre kabelingång
  • Klass H-isolering, klass F-temperaturstegring vid 40°C omgivningstemperatur (105°C primär/130°C viloläge)
  • Hög spänning:

Litteratur

  • Reservdelsbok

Smörjsystem

  • Oljeavtappningsledningar och ventil
  • Smörjolja
  • Kugghjulsdriven smörjoljepump
  • Inbyggd smörjoljekylare
  • Avskiljning av rökgaser
  • Oljefilter, oljepåfyllning och oljesticka

Monteringssystem

  • Skenor – motor-/generator-/kylarmontering
  • Vibrationsdämpande gummifästen – levereras separat
  • Vibrationsdämpande fästen (levereras separat)

Startsystem

  • 24V elektrisk startmotor
  • 45A laddningsgenerator
  • Batterifrånskiljaren
  • Batteri och batteriställ med kablar

3516 (50Hz) med uppgraderingsbart paket Tillvalsutrustning

Styrsystem

  • Lokal ljudindikatormodul: [ ] NFPA 110 [ ] Custom
  • EMCP 4.3, EMCP 4.4

Luftintagssystem

  • Luftrenare med dubbla filter
  • Filter med en filterinsats

Kylsystem

  • Mätare för vattennivåbrytare
  • Kylvätska
  • Kylare för normal omgivningstemperatur
  • ATAAC-kylare för normal omgivningstemperatur
  • Monterade ATAAC-kylare som tillval
  • Monterade kylare som tillval

Motoralternativ

  • Starthjälp: [ ] 220 V 50 Hz kylmantelvattenvärmare
  • Luftrenare: [ ] Luftrenare med enkelt filter [ ] Luftrenare med dubbla filter [ ] Kraftiga luftrenare
  • Batterier: [ ] Standard (1400 CCA) [ ] Kraftiga (2800 CCA)
  • Startmotorer: [ ] Standard [ ] Kraftiga
  • Ljuddämpare: [ ] Industriell klassning

Vevhussystem

  • Explosionssäkerhetsventiler
  • Ventilationssystem
  • Inga explosionssäkerhetsventiler

Generatorer

  • Temperaturstegring (över 40 °C omgivningstemperatur): [ ] 150 °C [ ] 125 °C [ ] 105 °C [ ] 80 °C

Avgassystem

  • Y-adaptrar
  • Avgassystem, förskjutning
  • Tier 4 doseringsskåp
  • Flexibla kopplingar
  • Vinkelkopplingar
  • Delar för rena emissioner
  • TIER 4-modul för rena emissioner
  • Flänsar
  • MOD-satser för rena emissioner enligt Tier 4
  • Ljuddämpare
  • Fläns och avgassystemsutvidgare

Bränslesystem

  • Bränsleluftningspumpar (Tier 4) – manuella eller elektriska
  • Primärt bränslefilter

Allmän

  • UL 2200-paket
  • US aid-emblem
  • Specialfärg (andra färger än Caterpillar Yellow eller färger med höga prestanda)
  • Seismisk certifiering enligt tillämpliga byggnormer: IBC 2000, IBC 2003, IBC 2006, IBC 2009, CBC 2007
  • Följande alternativ är baserade på regionala och produktspecifika konfigurationer:

Elektriska avslutningar

  • Kretsbrytare, drift: [ ] Electrisk
  • Utlösarenhet för kretsbrytare: [ ] LSI [ ] LSIG [ ] LSIG-P
  • Elektriska avslutningar: [ ] Samlingsskena [ ] Kretsbrytare
  • Kretsbrytarklassning: [ ] 2 000 A [ ] 2 500 A [ ] 3 200 A [ ] 4 000 A

Generatorer och tillbehör

  • Låg/medelhög spänning: 380, 440, 480, 600 V, trefas, 1800 rpm. RW, IE, antal ledare = 6, steg = 0,6667: 1600-ram
  • Låg/medelhög spänning: 1600-ram – 380, 416, 440, 480, 600, 2400, 4160 V, trefas 1 800 rpm, FW, PM, antal ledningar = 6, steg = 0,6667: 1600, 1800 ram
  • Värmeugn
  • Differentialströmtransformatorer (DCT)
  • Låg/medelhög spänning: 380/400/415V, trefas 1500rpm. RW, PM, antal ledningar = 6, steg = 0,6667: 1600- och 1800-ramar
  • Generatoromvandling
  • Differentialströmtransformatorer (DCT) 8,7kV- och 15kV-klasser
  • Termostat för värmeugn
  • Luftrenare för generator
  • Högspänning: 12470, 13200, 13800 V, trefas 1 800 rpm, FW, PM, antal ledningar = 6, steg = 0,6667: 2700-ram, 3000-ram
  • Högspänning: 6300, 6600, 6900 V, trefas 1 800 rpm, FW, PM, antal ledningar = 6, steg = 0,6667: 2700-tam, 3000-ram
  • Låg/medelhög spänning: 380/400/415V, trefas 1500rpm. RW, IE, antal ledare = 6, steg = 0,6667: 1600-ram

Utökat serviceavtal (ESC)

  • Utökat serviceavtal (ESC): [ ] 2 år [ ] 3 år [ ] 5 år

Instrumentering

  • Pyrometer och termoelement

Smörjsystem

  • Smörjolja i standardoljetråg
  • Försmörjningspumpar
  • Oljenivåregulator

Monteringssystem

  • Puckformade isolatorer med låg effektivitet
  • Vibrationsisolatorer av fjädertyp
  • IBC vibrationsisolatorer

Elektriska anslutningar

  • Elektriska anslutningar på höger sida
  • Jordkablar mellan generator och kopplingsbox
  • 2700-ram, fyra ledare, fyra terminaler
  • Neutrala jordförbindelser
  • Bakre elektriska anslutningar
  • Kretsbrytare, låg spänning
  • Samlingsskenor på mittstolpe
  • Elektriska anslutningar, vänster sida

Specialtest/-rapporter

  • PGS-testrapport vid 0,8 effektfaktor
  • PGS-testrapport vid 1,0 effektfaktor
  • CSA-certifiering (Canadian Standards Association)
  • Laddningstest av standardmotor
  • IBC-certifiering
  • Bränsleförbrukningstest för generatoraggregat
  • OSHPD-certifiering
  • Generatortestrapport
  • Analysrapport för vridningsvibrationer
  • Bränsleförbrukningstest

Start och laddning

  • 10, 20, 35 och 50A batteriladdare
  • 24V batterienhet – torr
  • Elektriska startmotorer
  • Luftstartmotorer
  • Startmotorkåpa
  • Motorspärrenhet
  • Lufttrycksregulator
  • Värmeaggregat för kylmantelvatten

Utökat serviceskydd

  • Täckning för Platina, Guld och Silver

Jämför 3516 (50Hz) med uppgraderingsbart paket med produkter som ofta jämförs.

Verktyg och experthjälp vid varje sväng

Mediegalleri

3616 generatoraggregat med uppgraderingsbart paket (höger bak)

3616 generatoraggregat med uppgraderingsbart paket (vänster bak)

3616 generatoraggregat med uppgraderingsbart paket (vänster fram)

3616 generatoraggregat med uppgraderingsbart paket (höger fram)

3616 generatoraggregat med uppgraderingsbart paket (höger bak)
3616 generatoraggregat med uppgraderingsbart paket (vänster bak)
3616 generatoraggregat med uppgraderingsbart paket (vänster fram)
3616 generatoraggregat med uppgraderingsbart paket (höger fram)

360 View