3606 (50Hz) | 1175–2688kVA dieselgenerator

Dieselgeneratoraggregat 3606 (50 Hz)

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Maximal klassning
2688 kVA
2688 kVA
Minimal klassning
1775 kVA
1775 kVA
Emissions-/bränslestrategi
Låg bränsleförbrukning
Låg bränsleförbrukning

Översikt

3606 (50 Hz)

Våra 3606-dieselgeneratoraggregat producerar tillförlitlig kraft från 1 963 till 2 688 kVA vid 50Hz. De är tillverkade för att klara dina uppdragskritiska, kontinuerliga, viloläges- och primära tillämpningar. Vi har utformat dem alla för att uppfylla kraven på transientsvar enligt ISO 8528-5, och ta emot 100 procent av den nominella arbetslasten i ett enda steg. Generatoraggregaten är certifierade för låg bränsleförbrukning.

Fördelar

Mer än 200,000,000 Drifttimmar

över hela världen

Upp till 10% Bättre bränsleekonomi

Beprövade besparingar

Mer än 20% Kortare servicetid

Två inspektionsportar per cylinder, indelade kamaxlar och individuella huvud gör servicen enklare

Produktspecifikation för 3606 (50 Hz)

Maximal klassning 2688 kVA 2688 kVA
Minimal klassning 1775 kVA 1775 kVA
Emissions-/bränslestrategi Låg bränsleförbrukning Låg bränsleförbrukning
Frekvens 50 Hz 50 Hz
Hastighet 750 & 1000 varv/min 750 & 1000 varv/min
Driftcykel Kontinuerlig Kontinuerlig
Motormodell 3606 I-6, vattenkyld fyrtaktsdieselmotor 3606 I-6, vattenkyld fyrtaktsdieselmotor
Cylinderdiameter 11 tum 280 millimeter
Slaglängd 11.8 tum 300 millimeter
Slagvolym 6762 tum³ 111 l
Kompressionsförhållande 13:01 13:01
Insugningssystem TA TA
Bränslesystem Direktinsprutning av bränsle Direktinsprutning av bränsle
Regulatortyp Övervakningssystem för generatoraggregat (GMS) Övervakningssystem för generatoraggregat (GMS)
Längd – maximal 404 tum 10261.7 millimeter
Bredd – maximal 99.62 tum 2530.3 millimeter
Höjd – maximal 156.6 tum 3977.7 millimeter
Torrvikt – generatoraggregat (maximum) 74970 lb 34070 kg

3606 (50 Hz) Standardutrustning

Luftintagssystem

  • Ventilator, vevhus, toppmonterade
  • Luftintagsavstängning
  • Turboaggregat, vattenkyld (750varv/min och HFO), smörjs med motorolja
  • Efterkylare, färskvatten, korrosionsbeständigt överdrag (luftsidan)

KYLSYSTEM

  • Vattentemperaturregulator
  • Vattenavtappning för motorkylvätska
  • Termostat för kylmantelvatten

Avgassystem

  • 457 mm (18 tum) Cat bultmönster
  • Torrt, gastätt, avgasgrenrör
  • Omfattar adapter, flexibel montering för avgassystem

Bränslesystem

  • Simplex eller duplex

Generatorsystem

  • Anpassad generator per generatordatablad som fyllts i av återförsäljaren

Regulatorsystem

  • UG manöverdon

Smörjsystem

  • Oljetryckregleringsventil
  • Vått oljetråg. Motordrivna huvudsmörjnings- och oljepumpar, oljeledningar och oljetråg ingår
  • Oljepåfyllningsrör och oljemätsticka
  • Vevhusets explosionssäkerhetsventiler
  • Servicesidan av motorn på motorblockets inspektionsluckor
  • Centrifugaloljefilter med enkel avstängning

Monteringssystem

  • Dämpare, vridningsvibrationer
  • Motor- och generatorupphängning

Start-/laddningssystem

  • En motor, motor monterad baktill, på vänster sida
  • Tryckluftsstart av vingtyp
  • Luftljuddämpare
  • Ledningsenhet för kundanslutning vid en punkt

Allmänt:

  • Färg, Caterpillar Yellow
  • Kugghjulsdrivna pumpar: Bränsle/olja/kylmantelvatten/efterkylarens/oljekylarens vatten

3606 (50 Hz) Tillvalsutrustning

Luftintagssystem

  • Styrventil för laddning
  • Partikelfilter
  • Stor luftrenare
  • Luftinloppsadapter
  • Vertikalt stödfäste
  • Kylargallerenhet för luftrenare
  • Luftrenare

KYLSYSTEM

  • Expansionskärl
  • Extra vattenpump
  • Kylsystemshjälpmedel
  • Uppvärmningshjälpmedel

Avgassystem

  • Svetsad fläns och relaterad maskinutrustning
  • Flexibla avgasrörsanslutningar

Bränslesystem

  • Bränslesystemets anslutningar
  • Duplex, primär bränslesil
  • Bränsleurluftnings pump

Generatorsystem

  • Isoleringsklass F
  • Trefas, sex ledningar, WYE
  • Antikondensationsutrymmesvärmare
  • Temperaturgivare för lindning
  • Anslutningar för samlingsskena

Regulatorsystem

  • Elektronik/ställdon
  • Digitala programmerare
  • 2301A lastdelning
  • EGB-manöverdon
  • Reservbatteri/strömförsörjning
  • 723 Plus

Smörjsystem

  • Avtappningsventil för oljetråg
  • ANSI-adapter för smörjning (nödanslutning)

Monteringssystem

  • Icke-vertikalt begränsade
  • Vibrationsisolatorer av fjädertyp
  • Vertikalt begränsade
  • Frånskiljare

Start-/laddningssystem

  • Böjlig tryckluftsslang
  • Tryckreduceringsventil

Allmänt:

  • Anpassade lackfärger

Jämför 3606 (50 Hz) med produkter som ofta jämförs.

Verktyg och experthjälp vid varje sväng

Mediegalleri

3606 dieselgeneratoraggregat

3606 dieselgeneratoraggregat