3616 (60 Hz) | 3 300–4 000 kW Dieselgenerator

Dieselgeneratoraggregat 3612 (60 Hz)

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Maximal klassning
4000 ekW
4000 ekW
Minimal klassning
3300 ekW
3300 ekW
Emissions-/bränslestrategi
Låg bränsleförbrukning
Låg bränsleförbrukning

Översikt

3612 (60 Hz)

Våra 3612-dieselgeneratoraggregat producerar tillförlitlig kraft från 3 300 till 4 000 ekW vid 60 Hz. De är tillverkade för att klara dina uppdragskritiska, kontinuerliga, viloläges- och primära tillämpningar. Vi har utformat dem alla för att uppfylla kraven på transientsvar enligt ISO 8528-5, och ta emot 100 procent av den nominella arbetslasten i ett enda steg. Generatoraggregaten är certifierade för låg bränsleförbrukning.

Fördelar

Mer än 200,000,000 Drifttimmar

över hela världen

Upp till 10% Bättre bränsleekonomi

Beprövade besparingar

Mer än 20% Kortare servicetid

Två inspektionsportar per cylinder, indelade kamaxlar och individuella huvud gör servicen enklare

Produktspecifikation för 3612 (60 Hz)

Maximal klassning 4000 ekW 4000 ekW
Minimal klassning 3300 ekW 3300 ekW
Emissions-/bränslestrategi Låg bränsleförbrukning Låg bränsleförbrukning
Frekvens 60 Hz 60 Hz
Hastighet 720 och 900 varv/min 720 och 900 varv/min
Driftcykel Primär, kontinuerlig Primär, kontinuerlig
Motormodell 3612 V-12, vattenkyld fyrtaktsdieselmotor 3612 V-12, vattenkyld fyrtaktsdieselmotor
Cylinderdiameter 11 tum 280 millimeter
Slaglängd 11.8 tum 300 millimeter
Slagvolym 13524 tum³ 222 l
Kompressionsförhållande 13:01 13:01
Insugningssystem TA TA
Bränslesystem Direktinsprutning av bränsle Direktinsprutning av bränsle
Regulatortyp Övervakningssystem för generatoraggregat (GMS) Övervakningssystem för generatoraggregat (GMS)
Längd – maximal 404 tum 10261.7 millimeter
Bredd – maximal 99.62 tum 2530.3 millimeter
Höjd – maximal 156.6 tum 3977.7 millimeter
Torrvikt – generatoraggregat (maximum) 112690 lb 51230 kg

3612 (60 Hz) Standardutrustning

Luftintagssystem

  • Turboaggregat, vattenkyld, smörjs med motorolja
  • Efterkylare, färskvatten, korrosionsbeständigt överdrag (luftsidan)
  • Luftrenare
  • Ventilator, vevhus, toppmonterade
  • Luftintagsavstängning

Kylsystem

  • Termostat för kylmantelvatten
  • Vattenavtappning för motorkylvätska
  • Vattentemperaturregulator
  • Oljekylare i tre satser
  • Frontmonterade turboaggregat

Avgassystem

  • Torrt, gastätt, avgasgrenrör
  • 457 mm (18 tum) Cat bultmönster
  • Omfattar adapter, flexibel montering för avgassystem

Bränslesystem

  • Simplex eller duplex

Generatorsystem

  • Anpassad generator per generatordatablad som fyllts i av återförsäljaren

Regulatorsystem

  • UG manöverdon

Smörjsystem

  • Oljetryckregleringsventil
  • Oljepåfyllningsrör och oljemätsticka
  • Servicesidan av motorn på motorblockets inspektionsluckor
  • Vått oljetråg. Motordrivna huvudsmörjnings- och oljepumpar, oljeledningar och oljetråg ingår
  • Centrifugaloljefilter med enkel avstängning
  • Vevhusets explosionssäkerhetsventiler

Monteringssystem

  • Motor- och generatorupphängning
  • Dämpare, vridningsvibrationer

Start-/laddningssystem

  • Tryckluftsstart av vingtyp
  • Luftljuddämpare
  • Ledningsenhet för kundanslutning vid en punkt
  • Två motorer, motor monterad baktill, på vänster sida

Allmänt:

  • Kugghjulsdrivna pumpar: Bränsle/olja/kylmantelvatten/efterkylarens/oljekylarens vatten
  • Färg, Caterpillar Yellow

3612 (60 Hz) Tillvalsutrustning

Luftintagssystem

  • Styrventil för laddning
  • Luftinloppsadapter
  • Partikelfilter
  • Vertikalt stödfäste
  • Kylargallerenhet för luftrenare
  • Stor luftrenare

Kylsystem

  • Värmeväxlare för enkel krets
  • Uppvärmningshjälpmedel
  • Kylsystemshjälpmedel
  • Expansionskärl
  • Extra vattenpump

Avgassystem

  • Svetsad fläns och relaterad maskinutrustning
  • Flexibla avgasrörsanslutningar

Bränslesystem

  • Bränslesystemets anslutningar
  • Bränsleurluftnings pump
  • Duplex, primär bränslesil

Generatorsystem

  • Anslutningar för samlingsskena
  • Antikondensationsutrymmesvärmare
  • Isoleringsklass F
  • Temperaturgivare för lindning
  • Trefas, sex ledningar, WYE

Regulatorsystem

  • 723 Plus
  • Digitala programmerare
  • Elektronik/ställdon
  • Reservbatteri/strömförsörjning
  • 230 UA
  • EGB-manöverdon

Smörjsystem

  • Avtappningsventil för oljetråg
  • ANSI-adapter för smörjning (nödanslutning)

Monteringssystem

  • Vibrationsisolatorer av fjädertyp
  • Icke-vertikalt begränsade
  • Vertikalt begränsade
  • Frånskiljare

Start-/laddningssystem

  • Redundanta tryckluftsstarter
  • Tryckluftsstarter av turbintyp
  • Tryckreduceringsventil
  • Böjlig tryckluftsslang

Allmänt:

  • Anpassade lackfärger

Jämför 3612 (60 Hz) med produkter som ofta jämförs.

Använd jämförelseverktyget för att jämföra detaljerade specifikationer för Cat-modeller med konkurrerande modeller.

JÄMFÖR ALLA MODELLER

Verktyg och experthjälp vid varje sväng

Mediegalleri

3612

3612