G3520H 2519kW

Gasgeneratoraggregat G3520H

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Kontinuerlig klassning
2519/2500ekW vid 1,0pf
2519/2500ekW vid 1,0pf
Bränsletyp
Naturgas, väteblandning (upp till 25%)
Naturgas, väteblandning (upp till 25%)
Maximal elektrisk effektivitet
45.30%
45.30%

Översikt

1763–2519kW gasgenerator

Caterpillar har ett brett utbud av pålitliga gasenergilösningar från naturgas till biogas, kolgruvegaser, eller vätgasblandningar för kombinerade värme- och kraftsystem (CHP), reservkraft och lokal reservström för anläggningar.

Fördelar

Upp till 25% väteblandat bränslealternativ

Möjliggör drift med ledningsdraget naturgasbränsle med upp till 25 % väteblandning (volym).

Upp till 52% besparingar på service

Längre underhållsintervall vilket leder till lägre servicekostnader

Upp till 20% Lägre smörjoljeförbrukning

Det ger lägre servicekostnader och längre underhållsintervall

Produktspecifikation för G3520H

Kontinuerlig klassning 2519/2500ekW vid 1,0pf 2519/2500ekW vid 1,0pf
Bränsletyp Naturgas, väteblandning (upp till 25%) Naturgas, väteblandning (upp till 25%)
Maximal elektrisk effektivitet 45.30% 45.30%
Frekvens 50/60 Hz 50/60 Hz
rpm 1500 1500
Frekvens 50/60 Hz 50/60 Hz
Motormodell G3520H G3520H
Slagvolym 5956 tum³ 97.5 l
Insugningssystem TA TA
Cylinderdiameter 6.7 tum 170 millimeter
Slaglängd 8.5 tum 215 millimeter
Kompressionsförhållande 12.1 12.1
Längd 302 tum 7668 millimeter
Bredd 86 tum 2173 millimeter
Höjd 97 tum 2473 millimeter
Torrvikt – generatoraggregat 54675 lb 25285 kg

G3520H Standardutrustning

Kontrollpanel

  • EMCP 4.3

Luftintag

  • Luftrenare med två element i ett steg, med inkapsling och serviceindikator

Kylning

  • Motordrivna vattenpumpar för kylmantelvatten och efterkylare
  • Kylmantelvatten och SCAC-termostater
  • ANSI/DN kundflänsanslutningar för JW-inlopp och -utlopp

Kretsbrytare

  • Momentan ljudindikator (LSI, Long-Time, Short-Time, Instantaneous Annunciator)
  • Bakmonterad
  • 5000 A 3-poliga IEC-klassade kretsbrytare

Avgas

  • Kylt turboaggregat i mittsektionen med Cats utlopp med fläns
  • Torra avgasgrenrör, isolerade och skärmade
  • Enskild avgasport och turboaggregatsutlopp som är anslutna till en integrerad temperaturavkänningsmodul (ITSM) med GECM för larm och avstängningar

Bränslesystem

  • Elektronisk bränsledoseringsventil
  • Varvtalsreglagets platta, 24V DC manöverdon, styrs av GECM
  • Bränslesystemet är dimensionerat för 31,5 till 47,2 MJ/Nm3 torr ledningsdragen naturgas med ett tryck på 10,2 till 34,5 kPa till motorns bränsleregleringsventil

Tändsystem

  • Elektroniskt tändningssystem (styrs av ADEM A4)
  • Synkronisering för enskilda cylindrar med knackningsavkänning

Generator

  • Caterpillar digital spänningsregulator (CDVR) med 3-fasavkänning och KVAR/PF-reglage
  • SR4B
  • Vevaxelvibrationsdämpare och skydd
  • Anslutningar för samlingsskena
  • Färg – Caterpillar Yellow, förutom skenor i blankt svart
  • Temperaturgivare för lindning
  • Drifts- och underhållshandböcker
  • Reservdelsbok
  • Antikondensationsvärmeugn
  • Höger service
  • SR5
  • Reaktiv varvtalssänkning

Styrsystem

  • ADEM A4 4–20 mA (0–5 V) varvtalsinsignal

G3520H Tillvalsutrustning

Luftintag

  • Monteringsfästen och rör
  • Luftrenare med förrenare

Kretsbrytare

  • MP-ram, 6-polig nedre kabelingång
  • 4000/5000A neutral strömtransformator, automatiskt val
  • Ingen UV-brytare eller paketmonterat CB-kablage
  • Rammontering

Kontrollpanel

  • Ljudindikator med 16 punkter/32 lampor, levereras separat
  • Fjärrkommunikationsmodul (PL1000T, PL1000E)
  • Fjärrsummer
  • Övervakning via lokal dator
  • Fristående I/O-modul, 12 digitala ingångar, 8 form C-reläer
  • Cat Connect: Ethernet, satellit, celltelematik
  • Relä för motorhaveri
  • Lokal larmmodul
  • Synkroniseringsmodul
  • Övervakning via dator på annan plats

Kylning

  • Anslutning för inlopp/utlopp
  • Dräneringsledning för kylvätskenivå med ventiler, fläkt med skydd

Avgas

  • Ljuddämpare och gnistfångardämpare med medföljande flänsar
  • Fläns
  • Vinkelkoppling
  • Flexibel anslutning
  • Avgassystemsutvidgare

Bränslesystem

  • Gaspkomprimeringsregulator
  • Bränslefilter
  • Gastryckregulator
  • Gasavstängningsventil 24 V, aktiverat för körning (ETR)

Generator

  • Lagertemperaturgivare
  • Kabelinspektionsbox
  • Lågspänningsutbyggnadsbox
  • Manuell spänningskontroll
  • Europeisk samlingsskena
  • Generatorns luftfilter
  • Medel- och högspänningsgeneratorer och tillbehör

Allmän

  • Digitalt diagnosverktyg
  • Specialbeställd lack
  • Verktygslåda
  • US AID-emblem

Start/laddning

  • Batteri med kablar och ställ (levereras separat)
  • 24 V startmotorer
  • Motorvärmare
  • Laddningsgenerator på 60 A, 24 V (kräver motordrivna pumpar)

Uppfyller anslutningsreglerna

  • 60 Hz: USA
  • 50 Hz: Tyskland, Storbritannien, Belgien, Rumänien, Italien, Irland, Polen, Nederländerna, Spanien, Frankrike och europeisk standard

Jämför G3520H med produkter som ofta jämförs.

Använd jämförelseverktyget för att jämföra detaljerade specifikationer för Cat-modeller med konkurrerande modeller.

JÄMFÖR ALLA MODELLER

Verktyg och experthjälp vid varje sväng

Mediegalleri

G3520H gasgeneratoraggregat

G3520H gasgeneratoraggregat

G3520H gasgeneratoraggregat

G3520H gasgeneratoraggregat

G3520H gasgeneratoraggregat

G3520H gasgeneratoraggregat

G3520H gasgeneratoraggregat

G3520H gasgeneratoraggregat

G3520H gasgeneratoraggregat
G3520H gasgeneratoraggregat
G3520H gasgeneratoraggregat
G3520H gasgeneratoraggregat
G3520H gasgeneratoraggregat
G3520H gasgeneratoraggregat
G3520H gasgeneratoraggregat
G3520H gasgeneratoraggregat

CHP

G3500H Gasgeneratoraggregat

CHP
G3500H Gasgeneratoraggregat

360 View
360 View