C7.1 (50Hz) | 135–220kVA dieselgenerator

Dieselgeneratoraggregat C7.1 (50 Hz)

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Maximal klassning
220 kVA
220 kVA
Minimal klassning
135 kVA
135 kVA
Emissions-/bränslestrategi
Icke-reglerad, EU steg IIIA
Icke-reglerad, EU steg IIIA

Översikt

135–220 kVA dieselgeneratoraggregat

Våra C7.1 dieselgeneratoraggregat producerar tillförlitlig kraft från 135 till 220kVA vid 50Hz och är utformade för att uppfylla kraven på transientsvar enligt ISO 8528-5. Alla C7.1-generatoraggregat finns tillgängliga med ett urval av emissionsnivåer.

Fördelar

Passar Krävande och testmiljöer

Optimerad för 5% Lägre bränsleförbrukning

Längre körtid mellan bränslepåfyllningar och lägre rörelsekostnader

Tillförlitlighetstestad i över 500 timmar

Säkerställer att du alltid har tillgång till extra kraft när du behöver det

Produktspecifikation för C7.1 (50 Hz)

Maximal klassning 220 kVA 220 kVA
Minimal klassning 135 kVA 135 kVA
Emissions-/bränslestrategi Icke-reglerad, EU steg IIIA Icke-reglerad, EU steg IIIA
Spänning 110 till 480 V 110 till 480 V
Frekvens 50 Hz 50 Hz
Hastighet 1500 rpm 1500 rpm
Driftcykel Viloläge, primär Viloläge, primär
Motormodell Cat® C7.1 Cat® C7.1
Cylinderdiameter 4.1 tum 105 millimeter
Slaglängd 5.3 tum 135 millimeter
Slagvolym 427.8 tum³ 7 l
Kompressionsförhållande 16.0:1, 18.2:1 16.0:1, 18.2:1
Insugningssystem Turboladdad, luft-till-luft-efterkyld Turboladdad, luft-till-luft-efterkyld
Bränslesystem Direktinsprutning Direktinsprutning
Regulatortyp Mekanisk Mekanisk
Längd – maximal 98.4 tum 2500 millimeter
Bredd – maximal 52 tum 1320 millimeter
Höjd – maximal 64 tum 1626 millimeter

C7.1 (50 Hz) Standardutrustning

Luftintagssystem

  • Luftrenare; för lättare krav, med engångsfilterelement

Kontrollpaneler

  • EMCP 4.1

Kylsystem

  • Kylare och kylfläkt med skydd
  • Drivning av fläkt, batteriladdningsgenerator
  • Avtappningsledning för kylvätska med ventiler
  • Caterpillars långtidsverkande kylvätska

Bränslesystem

  • Ram, formpressat stål med integrerad 8-timmars bränsletank med enkel vägg
  • Standardbränsletank för öppet aggregat/basmonterad

Avgassystem

  • Rörände, regnskydd och SAE-avgasfläns som kunden kan använda – levereras separat

Generatorer och generatortillbehör

  • Separat kablagepanel för lågspänning (AC/DC)
  • Spänningsregulator (enfasavkänning)
  • Panelskåp, IP22, kabelingång i botten
  • 12 ledare
  • IP23 skydd
  • Kretsbrytare, IEC, 3-poligt, monterad i panelskåp

Styrningssystem

  • Mekaniska och elektriska styrsystem - beroende på modell

Smörjsystem

  • Oljeavtappningsledning med ventil
  • Smörjolja

Monteringssystem

  • Inkluderar lyftdetaljer och dragpunkter
  • Linjära vibrationsisolatorer mellan basen och motor/generator
  • Linjära vibrationsisolatorer mellan basen och motor/generator
  • Anslutningspunkter för avtappningssledningar för kylvätska och smörjolja

Start-/laddningssystem

  • 24 V batteri med ställ och kablar

Allmän

  • Motor och generator fabrikslackerade, Caterpillar Yellow

C7.1 (50 Hz) Tillvalsutrustning

Generatorsystem

  • 3-fasavkänning
  • LC-ramgeneratorer som tillval
  • LC-ramgenerator med kustskydd som tillval
  • R2273L4 SE extra gen 07, extra gen 08 och extra gen 10
  • Permanentmagneter (PMG)
  • Quadrature droop king
  • Borttagning av generator
  • Antikondensationsuppvärmare

Strömbrytare

  • 4-polig kretsbrytare 250 A, 400 A och 630 A
  • Huvudbrytare för låsning med hänglås

Styrsystem

  • 1000001235
  • Statisk batteriladdare
  • Värmare för kontrollpanel
  • Spänningsfria kontakter för allmänt larm
  • Spänningsfria kontakter för aktivt generatoraggregat

Kontrollpanelsalternativ

  • Överlastavstängning via brytare

Kylsystem

  • Avstängning vid låg kylvätskenivå
  • Kylmedelsvärmare
  • Låg kylvätsketemperatur

Inkapslingar

  • Uthyrningspaket (endast CAE) - En lyftpunkt
  • Uthyrningspaket (endast CAE) - uthyrningspaket
  • Uthyrningspaket (endast CAE) - CEE för uttag för inkapsling
  • Ljuddämpning nivå 2 hölje
  • Ljuddämpning nivå 1 hölje
  • Uthyrningspaket (endast CAE) - Täckplåt för uttag

Europeiska certifieringar

  • Uppgradering till STD-aggregat för CE

Bränslesystem

  • Ram för aggregat med CALG-inkapsling
  • Smal tankram på öppet aggregat
  • Larm för låg bränslenivå
  • DEFRA invallad bränsletank
  • Avstängning vid låg bränslenivå
  • Larm för hög bränslenivå
  • Kompakt ram för öppna aggregat

Globala certifieringar

  • Certifiering för CIS

Monteringsalternativ

  • Elektronisk regulator
  • Industriell ljuddämpare, borttagning
  • Ljuddämpare för bostadsområden
  • Borttagning av batteri
  • Monteringssats för ljuddämpare

Testrapporter

  • PGS-testrapport vid 1,0 effektfaktor
  • PGS-testrapport vid 0,8 effektfaktor

Allmän

  • Stenskydd/radiator trans.-fläns

Elektriska avslutningar

  • Kretsbrytare, IEC, 4 poler

Tillbehör/diverse

  • Emballage – kompakt aggregat
  • Emballage - inkapslat aggregat

Jämför C7.1 (50 Hz) med produkter som ofta jämförs.

Verktyg och experthjälp vid varje sväng

Mediegalleri

C7.1 Dieselgeneratoraggregat, höger bak

C7.1 Dieselgeneratoraggregat, vänster bak

C7.1 Dieselgeneratoraggregat, höger fram

C7.1 Dieselgeneratoraggregat, vänster fram

Inkapsling

Inkapsling

C7.1 Dieselgeneratoraggregat, höger bak
C7.1 Dieselgeneratoraggregat, vänster bak
C7.1 Dieselgeneratoraggregat, höger fram
C7.1 Dieselgeneratoraggregat, vänster fram
Inkapsling
Inkapsling

360 View
360 View
360 View