DE55 GC (60 HZ) C3.3 | 50 kW Dieselgenerator

Dieselgeneratoraggregat C3.3 | DE55 GC

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Frekvens
60 Hz
60 Hz
Maximal klassning
50 ekW
50 ekW
Emissions-/bränslestrategi
Icke reglerat
Icke reglerat

Översikt

50 ekW dieselgeneratoraggregat

Våra DE55 GC-dieselgeneratoraggregat producerar tillförlitlig kraft på 50 ekW vid 60 Hz och är utformade för att uppfylla kraven på transientsvar enligt ISO 8528-5.

Fördelar

Sparar upp till 21% installerat utrymme

Kräver mindre utrymme för montering och ger mer utrymme för drift

Upp till 250 loggade händelser

GCCP-kontrollpanel ger tillgång till larmhistorik och driftindikationer

Reservdelar 98% Leverans inom 24 timmar

Världens bästa produktsupportnätverk säkerställer att det alltid finns reservdelar tillgängliga för underhåll och service

Produktspecifikation för C3.3 | DE55 GC

Frekvens 60 Hz 60 Hz
Maximal klassning 50 ekW 50 ekW
Emissions-/bränslestrategi Icke reglerat Icke reglerat
Spänning 220 till 480 V 220 till 480 V
Minimal klassning 50 ekW 50 ekW
Hastighet 1 800 rpm 1 800 rpm
Driftcykel Viloläge Viloläge
Motormodell Cat® C3.3, rak 3-cylindrig fyrtaktsdieselmotor Cat® C3.3, rak 3-cylindrig fyrtaktsdieselmotor
Cylinderdiameter 4.1 tum 105 millimeter
Slaglängd 5 tum 127 millimeter
Slagvolym 201.4 tum³ 3.3 l
Kompressionsförhållande 17.25:1 17.25:1
Insugningssystem Turboladdning Turboladdning
Bränslesystem Rak Rak
Regulatortyp Mekanisk Mekanisk
Längd – maximal 76.6 tum 1945 millimeter
Bredd – maximal 34.3 tum 870 millimeter
Höjd – maximal 48.7 tum 1238 millimeter
Torrvikt – generatoraggregat (maximum) 2114 lb 959 kg

C3.3 | DE55 GC Standardutrustning

Motor

  • C3.3, rak 3-cylindrig fyrtaktsdieselmotor

Styrning av generatoraggregat

  • GCCP 1.1

Regulator

  • Mekaniskt reglage

Växelströmsgenerator

  • Standardgenerator med A-ram

Bränsleförvaring

  • 8-timmarstank med enkla väggar

Inkapsling

  • Cat GC-inkapsling

Luft, kylning och avgassystem

  • Kapsling med ljuddämpare

Allmän

  • Motor och generator fabrikslackerade, Caterpillar Yellow

C3.3 | DE55 GC Tillvalsutrustning

Certifiering

  • Australien, CIS, G-märkning
  • Certifikat om överensstämmelse

Generatorkrav

  • Värmeugn

Extra spänningskälla

  • 120V

Bränsleförvaring

  • Bränsletank med dubbla väggar och 8 timmars drift
  • Avstängning vid låg bränslenivå
  • Tank med enkla väggar och uppsamling
  • Larm för låg bränslenivå
  • Larm för hög bränslenivå

Styrning av generatoraggregat

  • Batteriladdare
  • Spänningsfria kontakter för körning av generatoraggregat
  • Spänningsfria kontakter för allmänt larm
  • Nödstopp med nyckel
  • Läckström
  • USB-till-RS485-enhet
  • Jordfel
  • Panelmonterat akustiskt larm
  • Batteri
  • Vilolägespaket (smart värmeaggregat för kylmantelvatten, batteriladdare)
  • Kylmedelsvärmare
  • Avstängning vid låg kylvätskenivå

Kretsbrytare

  • 3-polig kretsbrytare, 63A
  • 3-polig kretsbrytare, 80A
  • 3-polig kretsbrytare, 100A
  • 3-polig kretsbrytare, 125A
  • 3-polig kretsbrytare, 160A
  • 3-polig kretsbrytare, 200A
  • 4-polig kretsbrytare, 63A
  • 4-polig kretsbrytare, 80A
  • 4-polig kretsbrytare, 100A
  • 4-polig kretsbrytare, 125A
  • 4-polig kretsbrytare, 160A
  • 4-polig kretsbrytare, 200A
  • Hänglås för kretsbrytare
  • Länk med jordad nollpunkt
  • Överbelastning via larmbrytare

Tester och förpackning

  • PGS-testrapport vid 1,0 effektfaktor
  • PGS-testrappport vid 0,8 pF

Jämför C3.3 | DE55 GC med produkter som ofta jämförs.

Verktyg och experthjälp vid varje sväng

Mediegalleri

DE55GC

DE55GC

DE55GC

DE55GC

DE55GC
DE55GC
DE55GC
DE55GC

360 View

Se en interaktiv virtuell produktvisning för att utforska de bästa funktionerna och fördelarna med C3.3 | DE55 GC.

Starta C3.3 | DE55 GC-rundtur
close