DG350 GC (trefas)

Gasgeneratoraggregat DG350 GC (trefas)

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Frekvens
60 Hz
60 Hz
Naturgasklassning
350 eKW
350 eKW
Emissions-/bränslestrategi
U.S. EPA-certifierad för tillämpningar som ej är nödkraft
U.S. EPA-certifierad för tillämpningar som ej är nödkraft

Översikt

350kW naturgasgeneratoraggregat

Cat®:s gnisttända generatorserie för stationära tillämpningar är försedda med magnetisering med permanentmagnet, dämplindning, snedställd stator, spänningsjustering med EMCP-styrenhet, klass H-lindningsisolering och 2/3 lutning.

Fördelar

Upp till 1414 skVA @30 % spänningsfall

Kan starta stora belastade motorer vid elavbrott

Certifierat EPA Stationary Emergency

Uppfyller emissionsnormerna för lokala tillstånd

Egenskaper för växelströmsgenerator Klass H Isolering

Högsta klass innebär en hållbar generator

Produktspecifikation för DG350 GC (trefas)

Frekvens 60 Hz 60 Hz
Naturgasklassning 350 eKW 350 eKW
Emissions-/bränslestrategi U.S. EPA-certifierad för tillämpningar som ej är nödkraft U.S. EPA-certifierad för tillämpningar som ej är nödkraft
Bränsletyp Naturgas Naturgas
Slagvolym 1336.42 tum³ 21.9 l
Hastighet 1 800 rpm 1 800 rpm
Motormodell G21.9L gnisttänd G21.9L gnisttänd
Kompressionsförhållande 10.1 10.1
Bränslesystem Fallströmsförgasare Fallströmsförgasare
Regulatortyp Elektronisk Elektronisk
Insugningssystem Turboladdad – Efterkyld Turboladdad – Efterkyld
Cylinderdiameter 5.03 tum 128 millimeter
Slaglängd 5.6 tum 142 millimeter
Längd 154.4 tum 3923 millimeter
Bredd 71 tum 1803 millimeter
Höjd 67.6 tum 1716 millimeter
Vikt 8274 lb 3753 kg

DG350 GC (trefas) Standardutrustning

Kylning

  • Slutet kylvätskeåtervinningssystem
  • 50/50 etylenglykol/frostskyddsmedel
  • Fabriksmonterad kylare
  • Kylare och kylfläkt med skydd
  • Standardomgivningstemperaturer på upp till 50°C (122°F)

Luftintag

  • Luftfilter med en filterinsats

Bränsle

  • Primär och sekundär bränsleavstängning
  • Bränsletryckstest po
  • Strömställare för lågt bränsletryck
  • Dubbla spärrventiler
  • NPT-anslutning
  • Naturgas eller LP-ånga

Avgas

  • Avgasutlopp med 3-tumsrör

Generator

  • Generator med fullständig lastkapacitet
  • Klass H-isoleringsmaterial
  • Magnetisering av permanentmagnet
  • Magnetisering av permanentmagnet
  • Integrerad spänningsregulator
  • Klass H-isoleringsmaterial
  • IP23 skydd
  • Anpassad efter prestanda och uteffekt hos Cats motorer
  • Generator med fullständig lastkapacitet

Reglage

  • EMCP 4.2-seriens generatoraggregat, styrenhet

Montering

  • Vibrationsisolering (pucktyp)
  • Vibrationsisolatorer i gummi

Elstart och/eller försmörjning

  • Motorns elektriska system
  • Batterikablar
  • Solenoidaktiverad startmotor
  • Solenoidaktiverad startmotor

Elkraft – paketets serienummerprefix

  • Batteriladdningsgenerator

Regulator

  • Elektronisk regulator (ej justerbar)

Kontrollpanel

  • EMCP 4.2-seriens generatoraggregat, styrenhet

Start/laddning

  • 12V startmotor
  • Batterier med ställ och kablar

DG350 GC (trefas) Tillvalsutrustning

Start/laddning

  • Laddningsgenerator
  • Batteriladdare – UL-listad 10A
  • Batterivärmare
  • Motorvärmare

Allmän

  • UL 2200-paket
  • CSA-certifiering
  • Lämpar sig för användning som etikett för serviceutrustning (SUSE)
  • Reverseringslastbrytare (ATS)
  • Inkapslingar: ljuddämpade, väderskyddande

Generator

  • Antikondensationsuppvärmare
  • Termisk-magnetiska eller elektroniskt utlösta isolerkapslade effektbrytare
  • Shuntutlösare och extra kontaktbrytare
  • Magnetisering: [ ] Permanentmagneter (PM)
  • Överdimensionerade och förstklassiga generatorer
  • Antikondensationsuppvärmare

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Jämför DG350 GC (trefas) med produkter som ofta jämförs.

Använd jämförelseverktyget för att jämföra detaljerade specifikationer för Cat-modeller med konkurrerande modeller.

JÄMFÖR ALLA MODELLER

Verktyg och experthjälp vid varje sväng

Mediegalleri

Öppet generatoraggregat

Inkapsling

Öppet generatoraggregat
Inkapsling