Generatoraggregat
Klassning, primär | 100 ekW (125 kVA) 100 ekW (125 kVA) |
Frekvens | 60 Hz 60 Hz |
Spänning | 120–600 V 120–600 V |
Klassning, viloläge | 110 ekW (137 kVA) 110 ekW (137 kVA) |
Om du redan har ett konto i en annan Cat-app kan du använda samma konto för att logga in här.
Ett konto. Allt från Cat.
Ditt Caterpillar-konto är det enda kontot du behöver för att kunna logga in och välja olika tjänster och funktioner som vi erbjuder. Hitta delar och maskiner online, hantera din maskinpark, bli mer mobil och mycket mer.
Kontoinformation
Webbplatsinställningar
Säkerhet
Huvudspecifikationer
Cat XQ125 drivs av en C 4.4 Tier 4 final kompatibel industriell dieselmotor som erbjuder den perfekta balansen mellan hållbarhet, effektivitet och låga utsläpp. Med avancerade forsknings- och utvecklingstekniker är efterbehandlingssystemet exakt anpassat till motorn, vilket säkerställer att prestanda är optimerad för maximal produktivitet.
Serviceintervall för multi-V-remmar och underhållsfria ventillyftare
Minimerar risken för miljöskador på platsen
Ger full effekt även på årets varmaste dagar
Klassning, primär | 100 ekW (125 kVA) 100 ekW (125 kVA) |
Frekvens | 60 Hz 60 Hz |
Spänning | 120–600 V 120–600 V |
Klassning, viloläge | 110 ekW (137 kVA) 110 ekW (137 kVA) |
Motor | Cat C4.4 Cat C4.4 |
Bränsle | Diesel Diesel |
Höjd – utan släp | 73 tum 1858 millimeter |
Längd – utan släp | 127 tum 3222 millimeter |
Bredd – utan släp | 49 tum 1244 millimeter |
Vikt – med släp, smörjolja och kylvätska | 5230 lb 2372 kg |
100% last 60Hz | 7.5 gal/hr 28.4 l/hr |
75% last 60Hz | 5.51 gal/hr 20.9 l/hr |
50% last 60Hz | 3.8 gal/hr 14.4 l/hr |
100% last 60Hz | 8.3 gal/hr 31.3 l/hr |
Ljudeffektnivå vid 7 meter (23 fot) vid primär klassning | 65 dB(A) 65 dB(A) |
Ljudeffektnivå vid 7 meter (23 fot) vid klassning för viloläge | 66 dB(A) 66 dB(A) |
Caterpillars produktbroschyrer och andra informationsdokument finns tillgängliga för din växande verksamhet.
Använd jämförelseverktyget för att jämföra detaljerade specifikationer för Cat-modeller med konkurrerande modeller.
JÄMFÖR ALLA MODELLERXQ125 – diesel
XQ125 – diesel
XQ125 – diesel
XQ125 – diesel
Cat Rental Powers XQP-produkters robusta konstruktionsegenskaper
Cat Rental Powers XQP-produkters elektriska egenskaper
Cat XQ125 och XQ230 – utbildning mobil generator start/stopp
Nödstopp för din mobila Cat-generator