G3512H 1515 kW

Gasgeneratoraggregat G3512H

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Kontinuerlig klassning
1515/1505 ekW @1.0pf
1515/1505 ekW @1.0pf
Bränsletyp
Naturgas, väteblandning (upp till 25%)
Naturgas, väteblandning (upp till 25%)
Maximal elektrisk effektivitet
44.90%
44.90%

Översikt

1061–1515 kW gasgenerator

Caterpillar har ett brett utbud av tillförlitliga gasenergilösningar, från naturgas, kolgruvegas eller vätgasbränsleblandningar till stöd för kombinerade värme- och kraftsystem (CHP), reservström och lokala anläggningar.

Fördelar

Upp till 25% väteblandat bränslealternativ

Möjliggör drift med ledningsdraget naturgasbränsle med upp till 25 % väteblandning (volym).

Upp till 15% besparingar på service

Längre underhållsintervall vilket leder till lägre servicekostnader

Upp till 20% Lägre smörjoljeförbrukning

Det ger lägre servicekostnader och längre underhållsintervall

Produktspecifikation för G3512H

Kontinuerlig klassning 1515/1505 ekW @1.0pf 1515/1505 ekW @1.0pf
Bränsletyp Naturgas, väteblandning (upp till 25%) Naturgas, väteblandning (upp till 25%)
Maximal elektrisk effektivitet 44.90% 44.90%
Frekvens 50/60 Hz 50/60 Hz
rpm 1500 rpm 1500 rpm
Motormodell G3512H G3512H
Slagvolym 3574 tum³ 59 l
Insugningssystem TA TA
Cylinderdiameter 6.7 tum 170 millimeter
Slaglängd 8.5 tum 215 millimeter
Regulatortyp ADEM A4 ADEM A4
Längd 223 tum 5656 millimeter
Bredd 76 tum 1921 millimeter
Höjd 91 tum 2308 millimeter
Torrvikt – generatoraggregat 31085 lb 14100 kg

G3512H Standardutrustning

Luftintag

  • Paketmonterad luftrenare med serviceindikator

Kylning

  • Kylmantelvatten och SCAC-termostater
  • CAT-fläns i andra steget
  • ANSI-klass 150 JW-anslutning
  • Motordrivna vattenpumpar för kylmantelvatten och efterkylare

Kontrollpaneler

  • Särskilda kundkablageterminaler

Kontrollpanel

  • EMCP4.3

Avgas

  • Torra avgasgrenrör, isolerade och skärmade
  • Kylt turboaggregat i mittsektionen med Cats utlopp med fläns

Generator

  • Cat lågspänningsgenerator med hög effektivitet, magnetisering med permanentmagnet, digital reglering, IP23-vatteninträngningsskydd samt formlindad konstruktion.

Start/laddning

  • Elektrisk startmotor

Allmän

  • Färg – Caterpillar Yellow, förutom skenor och kylare i blankt svart
  • Vevaxelvibrationsdämpare och skydd

G3512H Tillvalsutrustning

Luftintag

  • Monteringsfästen och rör
  • Luftrenare med förrenare

Kontrollpaneler

  • Fjärrmeddelanden

kretsbrytare

  • Orientering för rammonterad kretsbrytare
  • 2500 A 3-poliga IEC-klassade kretsbrytare
  • Bakmonterad kretsbrytare
  • 3000/3200/4000 A, UL100 %-klassad Masterpact-kretsbrytare (endast 60 Hz)
  • LSI long-time, LSI-P long-time, LSIG long-time, LSIG-P long-time

Kontrollpanel

  • Språkalternativ
  • Placering av kabelskydd
  • Relä för motorhaveri
  • Fristående I/O-modul, 12 digitala punkter, 8-form, C-reläer
  • Ljudindikator med 16 punkter/32 lampor med NFPA99-110/CSA282-konfiguration
  • Tom övre ruta höger/vänster
  • Lokal larmmodul
  • Synkroniseringmodul
  • Cat Connect: Ethernet-, satellit- eller celltelematik
  • Övervakning via lokal/fjärrstyrd dator
  • Höger/vänster/bakre förlängningsbox

Kylning

  • Fjärrmonterad kylare för JW- och SCAC-kretsar
  • 220 V (50 Hz), 240 V (60 Hz), 480 V (60 Hz) JW-värmare

Avgas

  • Flexibel koppling [305 mm x 305 mm (12 tum x 12 tum)] med 12 bultflänsar
  • 406 mm (16 tum) gnistfångardämpare med medföljande fläns
  • Avgassystemsutvidgare [250–329 mm (10–12 tum)]
  • 305mm (12tum) fläns
  • Ljuddämparalternativ
  • Vinkelkopplat avgassystem

Bränslesystem

  • 1/2-tums NPT-gasförsörjningskopplingar
  • 3, 0–100 kPag, 4–20 mA gasförsörjningens tryckgivare
  • Bränslefilter
  • Gaskomprimeringsregulatorer

Allmän

  • Digitalt diagnosverktyg
  • US Aid-emblem

Generator

  • Generatorns luftfilter
  • Manuell spänningskontroll
  • Kabelinspektionsbox
  • RTD-övervakning
  • Lagertemperaturgivare

Styrningssystem

  • ADEM A4 4–20 mA (0–5 V) varvtalsinsignal

Start/laddning

  • Batteri med ställ och kablar
  • 24V startmotorer
  • 20A, 24VDC batteriladdare
  • Laddningsgenerator på 45 A, 24 V (kräver motordrivna pumpar)
  • Motorvärmare

Uppfyller anslutningsreglerna

  • 60 Hz: USA
  • 50 Hz: Tyskland, Storbritannien, Belgien, Rumänien, Italien, Irland, Polen, Nederländerna, Spanien, Frankrike och europeisk standard

Jämför G3512H med produkter som ofta jämförs.

Verktyg och experthjälp vid varje sväng

Mediegalleri

G3512H 50 Hz gasgeneratoraggregat, öppet, vy från höger bak

G3512H 50 Hz gasgeneratoraggregat, öppet, vy från vänster bak

G3512H 50 Hz gasgeneratoraggregat, öppet, vy från vänster fram

G3512H 50 Hz gasgeneratoraggregat, vy från höger fram

G3512H 60 Hz gasgeneratoraggregat, öppet, vy från höger bak

G3512H 60 Hz gasgeneratoraggregat, öppet, vy från vänster bak

G3512H 60 Hz gasgeneratoraggregat, öppet, vy från vänster fram

G3512H 60 Hz gasgeneratoraggregat, öppet, vy från höger fram

G3512H 50 Hz gasgeneratoraggregat, öppet, vy från höger bak
G3512H 50 Hz gasgeneratoraggregat, öppet, vy från vänster bak
G3512H 50 Hz gasgeneratoraggregat, öppet, vy från vänster fram
G3512H 50 Hz gasgeneratoraggregat, vy från höger fram
G3512H 60 Hz gasgeneratoraggregat, öppet, vy från höger bak
G3512H 60 Hz gasgeneratoraggregat, öppet, vy från vänster bak
G3512H 60 Hz gasgeneratoraggregat, öppet, vy från vänster fram
G3512H 60 Hz gasgeneratoraggregat, öppet, vy från höger fram

CHP

G3500H Gasgeneratoraggregat

CHP
G3500H Gasgeneratoraggregat

360 View
360 View