D350 GC C13 (60 Hz) | 350 kW dieselgenerator

Dieselgeneratoraggregat D350 GC

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Maximal klassning
350 eKW
350 eKW
Minimal klassning
350 eKW
350 eKW
Emissions-/bränslestrategi
EPA Stationary Emergency
EPA Stationary Emergency

Översikt

350 ekW dieselgeneratoraggregat

Våra D350 GC dieselgeneratoraggregat har utvecklats för att klara dina vilolägestillämpningar. Varje generatoraggregat producerar en pålitlig effekt på 350 ekW vid 60 Hz och har designats för att uppfylla ISO 8528-5 kraven på transientsvar och byggd för att acceptera 100 % nominell belastning i ett steg. Alla D350 generatoraggregat är framtagna för att uppfylla emissionsnormerna enligt EPA Stationary Emergency (Tier 3).

Fördelar

Sparar upp till 33% installerat utrymme

Kräver mindre utrymme för montering och ger mer utrymme för drift

Vikt upp till 19% Lägre

Enklare hantering – ramverket behöver inte vara lika förstärkt för att klara av generatoraggregatets vikt

Standard 105°C Temperaturhöjning i generator

Uppfyller de flesta specifikationer och säkerställer en lång livslängd för generatorn

Produktspecifikation för D350 GC

Maximal klassning 350 eKW 350 eKW
Minimal klassning 350 eKW 350 eKW
Emissions-/bränslestrategi EPA Stationary Emergency EPA Stationary Emergency
Spänning 480 till 600 V 480 till 600 V
Frekvens 60 Hz 60 Hz
Hastighet 1 800 rpm 1 800 rpm
Driftcykel Viloläge Viloläge
Motormodell Cat® C13, rak 6-cylindrig fyrtaktsdieselmotor Cat® C13, rak 6-cylindrig fyrtaktsdieselmotor
Cylinderdiameter 5.1 tum 130 millimeter
Slaglängd 6.2 tum 157 millimeter
Slagvolym 763 tum³ 12.5 B
Kompressionsförhållande 16.3:1 16.3:1
Insugningssystem Turboladdad, luft-till-luft-efterkyld Turboladdad, luft-till-luft-efterkyld
Bränslesystem MEUI MEUI
Regulatortyp Adem™A4 Adem™A4
Längd – maximal 182.8 tum 4625 millimeter
Bredd – maximal 64.2 tum 1630 millimeter
Höjd – minimal 80.3 tum 2039 millimeter
Höjd – maximal 96.7 tum 2456 millimeter
Torrvikt – generatoraggregat (minimum) 6929.1 lb 3143 kg
Torrvikt – generatoraggregat (maximum) 7255.4 lb 3291 kg

D350 GC Standardutrustning

Luftintagssystem

  • Turbokompressor
  • Efterkylarelement
  • Luftrenare utan kåpa för engångsbruk

Kontrollpanel

  • GCCP 1.2

Kylsystem

  • Synglas för kylare
  • Fläkt och fläktmotor med skydd
  • Monterat kylarpaket
  • Avtappningsventil för kylvätska
  • Termostater och hus
  • Vattenpump med mantel, kugghjulsdriven, centrifugaltyp

Avgassystem

  • Avgasgrenrör, torrt

Bränslesystem

  • Inbyggd tankbas, 24 timmar, UL142
  • Bränsleöverföringspump
  • Primärt bränslefilter med inbyggd vattenavskiljare och skruvbart sekundärt filter
  • Bränslekylare
  • Bränsleurluftnings pump

Generatoraggregat

  • Komplett system som har konstruerats och tillverkats på ISO9001:2000-certifierade fabriker
  • Alla skyddsanordningar och styrningsfunktioner har simulerats och kontrollerats
  • Fabrikstestad för designspecifikationer vid full belastning

Generatorer och generatortillbehör

  • 6 ledare
  • Borstlös, självmagnetiserande 2/3 lutning (600V använder intern magnetisering)
  • Kopplingsbox, IP22, vänd åt höger, nedre kabelingång
  • Standardskyddslindning för icke-krävande miljöer med en relativ luftfuktighet på ? 95%
  • IP23 skydd
  • Spänningsregulator (enfasavkänning)
  • Enkel åtkomst till AVR och terminaler
  • Isoleringssystem, klass H

Styrningssystem

  • Cat elektronisk regulator (ADEM A4)

Smörjsystem

  • Oljeavtappning med ventil
  • Smörjolja, CK-4 (10W-30)
  • Vridbart oljefilter
  • Oljekylare
  • Oljepåfyllningsrör och oljemätsticka
  • Avgassystem till framför kylaren.
  • Grunt oljetråg

Monteringssystem

  • Linjära vibrationsisolatorer mellan basen och motor/generator
  • Inklusive lyftdetaljer och anslutningspunkter för dräneringsledningar för kylvätska och smörjolja

Skydd mot

  • Säkerhetsavstängning – Hög vattentemperatur
  • Säkerhetsavstängning – Lågt oljetryck
  • Säkerhetsavstängning – Övervarvning

Start-/laddningssystem

  • 24 V elektrisk startmotor
  • 24 V, 45A laddningsgenerator.

Allmän

  • Vibrationsdämpare
  • Reservdelsbok
  • Lyftöglor

D350 GC Tillvalsutrustning

Luftintagssystem

  • Luftrenare utan kåpa för engångsbruk

Baser, montering och bränsletankar

  • Bred aggregatbas
  • Ventil för överfyllningsskydd
  • 5 gallon spilluppsamling
  • Påfyllningsrör och låsbart lock för bränsletank
  • Inbyggd tankbas, 24 timmar, UL142
  • Ljudlarm och visuellt larm vid 90% bränslenivå

Kretsbrytare

  • 1200A LS/I
  • 800A LSI
  • 400A LS/I
  • Extra kontakter
  • 600A LS/I
  • 600A LSI
  • 1200A LSI
  • 400A LSI
  • 800A LS/I

Styrsystem

  • Spänningsfria kontakter
  • Jordfelsrelä
  • Ljudlarmsgrupp
  • Röd knapp för nödstopp med vridfunktion
  • 20A GFCI (Ground Fault Circuit Interrupter, jordfelskretsbrytare)
  • 100A belastningscentrum
  • Product Link-maskinvara för fjärrövervakning
  • Ljudindikator med 16 lampor och NFPA 99/110

Inkapslingar

  • Nödstopp
  • Ljuddämpad inkapsling av nivå 2 (vit)
  • Belysning med AC- och DC-strömkälla

Avgassystem

  • Flexibel avgassystemsanslutning
  • 8" ljuddämpare – 25 dBA dämpning
  • Skydd för grenrör och turboaggregat

Generator

  • Värmeugn
  • Generator för magnetisering av permanentmagnet

Startsystem

  • Batteriladdare (UL-certifierad)
  • Motorvärmare
  • Standardbatterigrupp: 1000 CCA, 90 A/h.
  • Överdimensionerad batterigrupp, 1400 CCA, 200 A/h.

Strömbrytare

  • Extra kontakter kretsbrytare (IEC)
  • 4-polig (IEC-100%-klassning) kretsbrytare – motoriserad
  • Shuntutlösare för IEC-kretsbrytare

Allmän

  • Utökat serviceskydd
  • UL2200-certifiering
  • CSA-certifiering
  • Generatortestrapport

start-/laddningssystem

  • Motorvärmare
  • Batterifrånskiljaren

Jämför D350 GC med produkter som ofta jämförs.

Använd jämförelseverktyget för att jämföra detaljerade specifikationer för Cat-modeller med konkurrerande modeller.

JÄMFÖR ALLA MODELLER

Verktyg och experthjälp vid varje sväng

Mediegalleri

D350 GC Öppet aggregat

D350 GC Öppet aggregat

D350 GC Öppet aggregat

D350 GC Öppet aggregat

Inkapsling

Inkapsling

D350 GC Öppet aggregat
D350 GC Öppet aggregat
D350 GC Öppet aggregat
D350 GC Öppet aggregat
Inkapsling
Inkapsling

360 View
360 View