DE1250S GC (60 Hz) 1250 ekW dieselgenerator

Dieselgeneratoraggregat DE1250S GC

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Minimal klassning
1250 eKW
1250 eKW
Maximal klassning
1250 eKW
1250 eKW
Emissions-/bränslestrategi
Låg bränsleförbrukning
Låg bränsleförbrukning

Översikt

1250 ekW dieselgeneratoraggregat

Våra DE1250S GC dieselgeneratoraggregat producerar tillförlitlig kraft på 1250 ekW vid 60 Hz, och är tillverkade för att klara dina vilolägestillämpningar. Vi har utformat dem alla för att uppfylla kraven på transientsvar enligt ISO 8528-5, och ta emot 100 procent av den nominella arbetslasten i ett enda steg. Det här generatoraggregatet har en låg bränsleförbrukning.

Fördelar

Godtar 100% Blocklast

Beprövad kapacitet att lyfta tunga laster på arbetsplatsen

Full effekt upp till 50°C omgivningstemperatur

Ger full effekt även på årets varmaste dagar

Uppfyller kraven i ISO 8528-5 G3 Lastkapacitet

Upprätthåller spänning och frekvens under övergående händelser

Produktspecifikation för DE1250S GC

Minimal klassning 1250 eKW 1250 eKW
Maximal klassning 1250 eKW 1250 eKW
Emissions-/bränslestrategi Låg bränsleförbrukning Låg bränsleförbrukning
Spänning 380–480 volt 380–480 volt
Frekvens 60 Hz 60 Hz
Hastighet 1 800 rpm 1 800 rpm
Driftcykel Viloläge Viloläge
Motormodell C32 TA, V-12, vattenkyld fyrtaktsdieselmotor C32 TA, V-12, vattenkyld fyrtaktsdieselmotor
Cylinderdiameter 5.71 tum 145 millimeter
Slaglängd 6.38 tum 162 millimeter
Slagvolym 1958.86 tum³ 32.1 l
Kompressionsförhållande 15.0:1 15.0:1
Insugningssystem TA TA
Bränslesystem EUI EUI
Regulatortyp Adem™A4 Adem™A4
Längd – minimum 164.3 tum 4175 millimeter
Längd – maximal 164.3 tum 4175 millimeter
Bredd – minsta 82.3 tum 2090.5 millimeter
Bredd – maximal 82.3 tum 2090.5 millimeter
Höjd – minimal 89.3 tum 2268 millimeter
Höjd – maximal 89.3 tum 2268 millimeter
Torrvikt – generatoraggregat (minimum) 15606 lb 7079 kg
Torrvikt – generatoraggregat (maximum) 15606 lb 7079 kg

DE1250S GC Standardutrustning

Kontrollpanel

  • GCCP 1.3

KYLSYSTEM

  • Kylare

DE1250S GC Tillvalsutrustning

Kontrollpaneler

  • Programvara för fjärrövervakning

Start/laddning

  • Motorvärmare

Allmän

  • Luftrenare med en enda filterinsats eller dubbelelement,
  • Kretsbrytarpanel baserat på regional och produktspecifik konfiguration

Jämför DE1250S GC med produkter som ofta jämförs.

Använd jämförelseverktyget för att jämföra detaljerade specifikationer för Cat-modeller med konkurrerande modeller.

JÄMFÖR ALLA MODELLER

Verktyg och experthjälp vid varje sväng

Mediegalleri

DE1250S GC

DE1250S GC

DE1250S GC

DE1250S GC

DE1250S GC
DE1250S GC
DE1250S GC
DE1250S GC

360 View