Specifikationer för generatoraggregat
Nominell reserveffekt | 1 625/1 600/1 500 kVA 1 625/1 600/1 500 kVA |
Effektklassning | 1 500/1 360 kVA 1 500/1 360 kVA |
Emissions-/bränslestrategi | Låg bränsleförbrukning, låga emissioner Låg bränsleförbrukning, låga emissioner |
Spänning | 400 till 415 V 400 till 415 V |
Frekvens | 50 Hz 50 Hz |
Hastighet | 1500 rpm 1500 rpm |
Driftcykel | Viloläge, uppdragskritisk, primär, kontinuerlig Viloläge, uppdragskritisk, primär, kontinuerlig |
Minimal klassning | 1 360 kVA 1 360 kVA |
Maximal klassning | 1 625 kVA 1 625 kVA |