3512 (50Hz) | 1000–1400kVA dieselgenerator

Dieselgeneratoraggregat 3512 (50 Hz)

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Nominell reserveffekt
1 400/1 250 kVA
1 400/1 250 kVA
Effektklassning
1 275/1 150 kVA
1 275/1 150 kVA
Emissions-/bränslestrategi
Låg bränsleförbrukning
Låg bränsleförbrukning

Översikt

1 150–1 400 kVA Dieselgeneratoraggregat

Våra 3512-dieselgeneratoraggregat producerar tillförlitlig kraft från 1 150 till 1 400 kVA vid 50 Hz. De är tillverkade för att klara dina uppdragskritiska, kontinuerliga, viloläges- och primära tillämpningar. Vi har utformat dem alla för att uppfylla kraven på transientsvar enligt ISO 8528-5, och ta emot 100 procent av den nominella arbetslasten i ett enda steg. Generatoraggregat med låg bränsleförbrukning.

Fördelar

Mer än 4,000,000,000 Drifttimmar globalt

Beprövad i krävande tillämpningar

Mer än 200,000 Levererad

Ledande inom stora motorer sedan 1981

Full effekt upp till 50°C omgivningstemperatur

Ger full effekt även på årets varmaste dagar

Produktspecifikation för 3512 (50 Hz)

Nominell reserveffekt 1 400/1 250 kVA 1 400/1 250 kVA
Effektklassning 1 275/1 150 kVA 1 275/1 150 kVA
Emissions-/bränslestrategi Låg bränsleförbrukning Låg bränsleförbrukning
Spänning 380 till 415 volt 380 till 415 volt
Frekvens 50 Hz 50 Hz
Hastighet 1500 rpm 1500 rpm
Driftcykel Viloläge, uppdragskritisk, primär, kontinuerlig Viloläge, uppdragskritisk, primär, kontinuerlig
Maximal klassning 1400 kVA 1400 kVA
Minimal klassning 1000 kVA 1000 kVA
Motormodell 3512 TA, V-12, vattenkyld fyrtaktsdieselmotor 3512 TA, V-12, vattenkyld fyrtaktsdieselmotor
Cylinderdiameter 6.69 tum 170 millimeter
Slaglängd 7.48 tum 190 millimeter
Slagvolym 3161.03 tum³ 51.8 l
Kompressionsförhållande 13.5:1 13.5:1
Insugningssystem TA TA
Bränslesystem Direktinsprutning av bränsle Direktinsprutning av bränsle
Regulatortyp Woodward Woodward
Längd – minimum 202.7 tum 5149 millimeter
Längd – maximal 206.6 tum 5249 millimeter
Bredd – maximal 77.8 tum 1975 millimeter
Höjd – maximal 93.2 tum 2367 millimeter
Torrvikt – generatoraggregat (minimum) 22650 lb 10270 kg
Torrvikt – generatoraggregat (maximum) 23170 lb 10510 kg

3512 (50 Hz) Standardutrustning

Luftintagssystem

  • Luftrenare, kanistertyp med en filterinsats och serviceindikator

Kontrollpanel

  • EMCP4.2B-reglage inklusive: Tryckknapp för nödstopp
  • rpm
  • Avsvalningstimer för motor
  • Styrenheten EMCP 4.2B omfattar:
  • Datalänk för tillbehörsmodul
  • 4 programmerbara reläutgångar (form A)
  • Kommunikation:
  • Volt (L-L och L-N)
  • Över-/underfrekvens (81 o/u)
  • Textlarm/händelsebeskrivningar
  • Reglering auto/start/stopp
  • Hastighetsjustering
  • kVA (per fas, medelvärde och procent)
  • Överström (50/51)
  • Larmbekräftelse
  • Vädertätad framsida
  • 6 programmerbara digitala ingångar
  • Oljetryck (psi, kPa eller bar)
  • Ampere (per fas och medelvärde)
  • Generatorns fasföljd
  • 2 programmerbara digitala utgångar
  • Låg kylvätsketemperatur
  • Reglage:
  • Datalänk för seriell ljudindikatormodul
  • Omvänd effekt (kW) (32)
  • Lamptest
  • Kylvätsketemperatur
  • Motorns arbetscykel
  • kVArh (totalt)
  • 2 programmerbara reläutgångar (form C)
  • Generatormonterad – bakåtriktad
  • 24V likströmsdrift
  • kVAr (per fas, medelvärde och procent)
  • Varningar/avstängningar med gemensam lysdiodindikering av avstängningar för:
  • kW (per fas, medelvärde och procent)
  • Omvänd reaktiv effekt (kVAr) (32RV)
  • Programmerbara skyddsreläfunktioner:
  • Digitala indikatorer:
  • Hög kylvätsketemperatur
  • Lågt oljetryck
  • Övervarvning
  • Över-/underspänning (27 / 59 )
  • Kundens datalänk (Modbus RTU)
  • Likspänning
  • Drifttimmar
  • Låg kylvätskenivå
  • kWh (totalt)
  • Frekvens (Hz)
  • Nödstopp
  • Effektfaktor (per fas och medelvärde)
  • Misslyckad start (överrotation)
  • Äkta RMS-växelströmsmätning, trefas, ±2% noggrannhet

Kylsystem

  • JWAC
  • Caterpillars långtidsverkande kylvätska (medföljer inte paket utan kylare, installerad SF44CTS, levereras med separat kylare eller värmeväxlare)
  • Kylfläkt och fläktdrivning
  • Fläkt- och remskydd
  • Avtappningsledning för kylvätska med ventil
  • Kylvätskenivågivare (ingår ej i paket utan kylare)

Avgassystem

  • Torra avgasgrenrör
  • Utlopp med flänsyta

Bränslesystem

  • Bränslekylare, ingår inte i paket utan kylare
  • Flexibla bränsleledningar – levereras separat
  • Bränsleurluftnings pump
  • Sekundära bränslefilter

Generatorer och tillbehör

  • Generatoraggregatpaketen innehåller följande: Spänningsregulator (CDVR)
  • 6 ledare
  • Min/max-matarbegränsare
  • LV
  • Reaktiv varvtalssänkningsförmåga
  • Slumpmässigt lindad
  • Diodövervakare för matare
  • KVAR/PF-lägen
  • NEMA klass H-isolering
  • 50 Hz-modeller: Hålmönster enligt IEC-standard
  • Caterpillars digitala spänningsregulator (CDVR) inkluderar:
  • Obs! 1800-ramar är formlindade, permanentmagnet, med temperaturgivare för lindning
  • Anslutningar för samlingsskena, mittmonterad på ovansida, övre kabelingång
  • Intern magnetisering (IE)
  • Temperaturgivare för lindning
  • Klass H temperaturstegring vid 40°C omgivningstemperatur (125°C primär/150 °Cviloläge)
  • Trefas, borstlös, utpräglad pol
  • Trefas spänningsdetektering
  • RFI-dämpning

Styrningssystem

  • Woodward 2301A isokron regulator

Smörjsystem

  • Oljeavtappningsledningar och ventil
  • Kugghjulsdriven smörjoljepump
  • Avskiljning av rökgaser
  • Oljefilter, oljepåfyllning och oljesticka
  • Smörjolja
  • Inbyggd smörjoljekylare

Monteringssystem

  • Vibrationsdämpande gummifästen – levereras separat
  • Skenor – motor-/generator-/kylarmontering

Start-/laddningssystem

  • 24V elektrisk startmotor
  • Batteri och batteriställ med kablar
  • Batterifrånskiljaren

Allmän

  • Färg – Caterpillar Gul med högblanka svarta skenor och kylare
  • SAE-standardrotation
  • Höger service
  • Svänghjul och svänghjulskåpa – SAE nr 00

3512 (50 Hz) Tillvalsutrustning

Luftintagssystem

  • Adaptrar för fjärrluftinlopp
  • Luftinloppsskydd
  • Luftrenare med dubbla filter

Strömbrytare

  • EMAX-kretsbrytare
  • Samlingsskenor på mittstolpar
  • Anslutningar, EMAX-brytare
  • Brytarkablage
  • 2 000, 2 500, 3 200 och 4 000 A, 4 poler, IEC-klassade kretsbrytare
  • Reglagepaketering – Inkapslingar
  • Alternativ för kabelingång
  • 2 000, 2 500, 3 200 och 4 000 A, 3 poler, IEC-klassade kretsbrytare
  • Alternativ samlingsskena för elektriska anslutningar
  • Anslutningar för samlingsskena

Kontrollpanel

  • Extra lådor
  • Kundanslutning, monteringspositioner
  • Jord (väljs automatiskt)
  • Sabotagesäker panellucka
  • Alternativ för kundgränssnitt
  • Monteringsgrupp – externa lådklämmor
  • Fjärrjustering av varvtal
  • Övervakning av generatortemperatur
  • Regulatorer
  • Ljudindikeringsmoduler
  • Övervakning via lokal dator

Kylsystem

  • Mätare för vattennivåbrytare
  • Värmeväxlare
  • Alternativa kylarkonfigurationer

Europeiska certifieringar

  • EU-försäkran om överensstämmelse
  • AEC-märkt (Eurasien-överensstämmelse)
  • Generatoraggregat, EU:s direktiv (försäkran om inbyggnad) DoI
  • EU-certifieringar

Avgassystem

  • Monteringssats för väggenomföring
  • Monteringssats för ljuddämpare
  • Ljuddämpare
  • Flexibla kopplingar

Bränslesystem

  • Primärt bränslefilter

Generatorer och tillbehör

  • 380/400/415 V vid 50 Hz, trefas, formlindad, magnetisering av permanentmagnet (PMG), antal ledare = 6, lutning = 0,6667
  • 380/400/415 V vid 50 Hz, trefas, slumpmässigt lindad, magnetisering av permanentmagnet (PMG), antal ledare = 6, lutning = 0,6667
  • Generatoromvandling
  • 380/400/415 V vid 50 Hz, trefas, slumpmässigt lindad, intern magnetisering (IE), antal ledare = 6, lutning = 0,6667
  • Värmeugn

Instrumentering

  • Pyrometer och termoelement

Smörjsystem

  • Elektrisk försmörjningspump
  • Oljenivå reg-1 grunt oljetråg
  • Manuella försmörjningspumpar i sump

Monteringssystem

  • Vibrationsisolatorer av fjädertyp
  • IBC vibrationsisolatorer

Skyddssystem

  • Explosionssäkerhetsventiler

Specialtest/-rapporter

  • Neutraljordanslutning
  • IBC seismiska certifieringar
  • Neutral jord-LV
  • PGS-testrapport vid 1,0 effektfaktor
  • PGS-testrapport vid 0,8 effektfaktor

Start-/laddningssystem

  • Eterstarthjälp
  • 24 V dubbla elektriska startmotorer
  • 20 A batteriladdare
  • Överdimensionerad batterienhet
  • Värmeaggregat för kylmantelvatten
  • 10 A batteriladdare

Allmän

  • Motorspärrgrupp

Jämför 3512 (50 Hz) med produkter som ofta jämförs.

Använd jämförelseverktyget för att jämföra detaljerade specifikationer för Cat-modeller med konkurrerande modeller.

JÄMFÖR ALLA MODELLER

Verktyg och experthjälp vid varje sväng

Mediegalleri

3512 MUI modulärt generatoraggregat med bakre överhäng, höger bak

3512 MUI modulärt generatoraggregat med bakre överhäng, vänster bak

3512 MUI modulärt generatoraggregat med bakre överhäng, vänster fram

3512 MUI modulärt generatoraggregat med bakre överhäng, höger fram

3512 MUI modulärt generatoraggregat med bakre överhäng, höger bak
3512 MUI modulärt generatoraggregat med bakre överhäng, vänster bak
3512 MUI modulärt generatoraggregat med bakre överhäng, vänster fram
3512 MUI modulärt generatoraggregat med bakre överhäng, höger fram

360 View