CG170-12 1200kW

Gasgeneratoraggregat CG170-12

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Kontinuerlig klassning
1200ekW vid 1,0pf
1200ekW vid 1,0pf
Bränsletyp
Naturgas, Biogas, Kolgas
Naturgas, Biogas, Kolgas
Maximal elektrisk effektivitet
43.40%
43.40%

Översikt

1200 kW gas- och kolgeneratoraggregat

Caterpillar har ett brett utbud av pålitliga gasenergilösningar från naturgasdrivna kombinerade värme- och kraftsystem (CHP) och reservström för anläggningar, till förnybar biogasenergi för att stödja det lokala elnätet, eller elektricitet som genereras från kolvgruvegaser.

Fördelar

Upp till 50% Förlängda oljebytesintervaller

Lägre smörjoljeförbrukning som vilket leder till längre intervaller mellan byten av smörningsolja

Upp till 21% besparingar på service

Längre underhållsintervall vilket leder till lägre servicekostnader

Upp till 1 900 l/år Lägre smörjoljeförbrukning

ger lägre servicekostnader och längre underhållsintervall

Produktspecifikation för CG170-12

Kontinuerlig klassning 1200ekW vid 1,0pf 1200ekW vid 1,0pf
Bränsletyp Naturgas, Biogas, Kolgas Naturgas, Biogas, Kolgas
Maximal elektrisk effektivitet 43.40% 43.40%
Frekvens 50 eller 60 Hz 50 eller 60 Hz
rpm 1500 rpm 1500 rpm
Motormodell CG170-12 CG170-12
Slagvolym 3240 tum³ 53.1 l
Insugningssystem TA TA
Cylinderdiameter 6.7 tum 170 millimeter
Slaglängd 7.7 tum 195 millimeter
Längd 235 tum 5970 millimeter
Bredd 70 tum 1778 millimeter
Höjd 87 tum 2210 millimeter
Torrvikt – generatoraggregat 28659.8 lb 13000 kg

CG170-12 Standardutrustning

Luftintag

  • Turboaggregat med vattenkylt lagerhus för alla cylindrar
  • Luftrenare med ett element i ett steg, med inkapsling och serviceindikator

Kontrollpaneler

  • TEM (Total Electronic Management)

Kylning

  • Elektrisk kylvätskepump för kylmantelvatten och efterkylare
  • Kylmantelvatten och SCAC-termostater
  • flänsanslutningar för JW in- och utlopp

Avgas

  • PEARL/avgassystemet med lågt motstånd
  • Slutet vevhusventilationssystem
  • Övertrycksventil, avgassystem, till CG170-12

Bränslesystem

  • Elektronisk bränsledoseringsventil
  • Separat styrda övervaknings- och tändningssystem för cylindrar
  • Förkammarens tändstift

Generator

  • Temperaturgivare för lindning
  • Reaktiv varvtalssänkning
  • 3-fasavkänning och KVAR/PF-reglage
  • Antikondensationsvärmeugn
  • med en sluten generator överförs inga vridmoment till ramen
  • Anslutningar för samlingsskena
  • generator som uppfyller anslutningsreglerna

Start/laddning

  • 24 V startmotorer
  • Batterifrånskiljaren

Allmän

  • Vevaxelvibrationsdämpare och skydd

CG170-12 Tillvalsutrustning

Kylning

  • CHP-aggregat

Uppfyller anslutningsreglerna

  • 50 Hz: Tyskland, Belgien, Storbritannien, Italien, Polen och Nederländerna

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Jämför CG170-12 med produkter som ofta jämförs.

Använd jämförelseverktyget för att jämföra detaljerade specifikationer för Cat-modeller med konkurrerande modeller.

JÄMFÖR ALLA MODELLER

Verktyg och experthjälp vid varje sväng

Mediegalleri

CG170-12

CG170-12