C13 (60 Hz) | 320–400 kW dieselgenerator

Dieselgeneratoraggregat C13 (60 Hz)

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Maximal klassning
400 ekW
400 ekW
Minimal klassning
320 ekW
320 ekW
Emissions-/bränslestrategi
Låg bränsleförbrukning
Låg bränsleförbrukning

Översikt

320–400 ekW Dieselgeneratoraggregat

C13 dieselgeneratoraggregat har utvecklats för att klara dina uppdragskritiska tillämpningar, vilolägestillämpningar och primära tillämpningar. Varje generatoraggregat producerar tillförlitlig effekt från 320 till 400 ekW vid 60 Hz, och har designats för att möta ISO 8528-5 kraven på transientsvar och byggda för att acceptera 100 % nominell belastning i ett steg. Våra C13 generatoraggregat är certifierade för låg bränsleförbrukning, låga emissioner/bränslestrategi.

Fördelar

integrerat Cat® Product Link™ Styrsystem

  • Spåra parametrar för generatorns hälsa och driftsparametrar
  • Spårning av aggregatanvändning och prestanda

Optimerad för 5% Lägre bränsleförbrukning

Längre körtid mellan bränslepåfyllningar och lägre rörelsekostnader

Fjärranslutningar 24/7/365 Övervakning

Med Cat Connect är generatoraggregatet alltid klart för start och presterar enligt förväntningarna

Produktspecifikation för C13 (60 Hz)

Maximal klassning 400 ekW 400 ekW
Minimal klassning 320 ekW 320 ekW
Emissions-/bränslestrategi Låg bränsleförbrukning Låg bränsleförbrukning
Spänning 380 till 415 volt 380 till 415 volt
Frekvens 60 Hz 60 Hz
Hastighet 1 800 rpm 1 800 rpm
Driftcykel Viloläge, primär Viloläge, primär
Motormodell C13 ATAAC, I-6, vattenkyld fyrtaktsdieselmotor C13 ATAAC, I-6, vattenkyld fyrtaktsdieselmotor
Cylinderdiameter 5.12 tum 130 millimeter
Slaglängd 6.18 tum 157 millimeter
Slagvolym 762.8 tum³ 12.5 l
Kompressionsförhållande 16.3:1 16.3:1
Insugningssystem Luft-till-luft-efterkylning Luft-till-luft-efterkylning
Bränslesystem MEUI MEUI
Regulatortyp Adem™A4 Adem™A4
Längd – maximal 186.7 tum 4743 millimeter
Bredd – maximal 79.3 tum 2014 millimeter
Höjd – maximal 84 tum 2133 millimeter

C13 (60 Hz) Standardutrustning

Luftintagssystem

  • Efterkylarelement
  • Luftrenare, lätt med engångspappersfilter
  • Turbokompressor

Kontrollpanel

  • GCCP 1.3

Kylsystem

  • Caterpillars långtidsverkande kylvätska
  • Avtappningsledning för kylvätska med ventil
  • Drivning av fläkt, batteriladdningsgenerator
  • Kylare och kylfläkt med skydd

Avgassystem

  • Flexibla avgasrörsanslutningar i rostfritt stål, packningar, regnskydd och SAE-avgasfläns för kunden att använda; levereras separat

Bränslesystem

  • Ram, formpressat stål med integrerad 8-timmars bränsletank med enkel vägg
  • Standardbränsletank för öppet aggregat/basmonterad

Generator och tillbehör

  • Separat kablagepanel för lågspänning (AC/DC)
  • Kraftcentral, IP22
  • Integrerad spänningsregulator (IVR)
  • Kretsbrytare som obligatoriskt alternativ, IEC, 3-polig, monterad i kraftcentral
  • A-ramgenerator - IP21-skydd
  • Som tillval finns LC-ramgenerator - IP23-skydd

Styrningssystem

  • Cat elektronisk regulator (ADEM A4)

Generatoraggregat paket

  • Serviceindikator
  • Monterat kylarpaket
  • Givare för låg kylvätskenivå
  • Avtappningsledning för kylvätska med ventil
  • Synglas för kylvätskenivå
  • Engångsluftfilter

Smörjsystem

  • Smörjolja
  • Avtappningsventiler för olja
  • Oljekylare

Monteringssystem

  • Linjära vibrationsisolatorer mellan basen och motor/generator
  • Inklusive lyftdetaljer och anslutningspunkter för dräneringsledningar för kylvätska och smörjolja

Start-/laddningssystem

  • 24 V batteri med ställ och kablar

Allmän

  • Motor och generator fabrikslackerade, Caterpillar Yellow

C13 (60 Hz) Tillvalsutrustning

Europeiska certifikat

  • EU:s certifikat om överensstämmelse (CE)
  • Global certifiering för CIS

Luftintagssystem

  • Luftrenare med ett filter
  • Luftrenare med dubbla filter

Strömbrytare

  • 4-polig (IEC-100%-klassning) kretsbrytare
  • Extra kontakter kretsbrytare (IEC)
  • 4-polig (IEC-100%-klassning) kretsbrytare – motoriserad
  • Huvudbrytare för låsning med hänglås
  • Elkopplingsplint
  • Shuntutlösare för IEC-kretsbrytare
  • 3-polig (IEC-100%-klassning) kretsbrytare
  • 3-poliga (100 % IEC-klassade) kretsbrytare - Motoriserade

Kontrollpaneler

  • GCCP 1.4
  • Lokala larmmoduler: lokal ljudindikator
  • Spänningsfria kontakter
  • Skyddsanordningar för kontrollpanel: relä för jordfel; jordläckagefel; överlastavstängning via brytare, larm för låg bränslenivå; avstängning vid låg bränslenivå; larm vid hög bränslenivå; bränslenivågivare
  • Fjärrljudindikatormodul

Kylsystem

  • Stenskydd
  • Kylarens kanalfläns
  • Larm för låg kylvätsketemperatur

Inkapslingar

  • Ljuddämpat utrymme
  • Ljuddämpad inkapsling för hög omgivningstemperatur

Avgassystem

  • 6- och 8-tums vinkelkopplingssats
  • Flexibla 8-tums avgasrörsanslutningar
  • 6 och 8 tum fläns GP
  • Ljuddämpare – in/ut
  • 10, 25 och 35 dBA dämpning

Bränslesystem

  • Manuell bränsleöverföringspump
  • Integrerad bränsletankbas med dubbla väggar
  • Bränslematningsreglering

Generator och tillbehör

  • Generator för magnetisering av permanentmagnet
  • LC-ramgeneratorn
  • LC CIP generator
  • A-ramgenerator CIP
  • A-ram överdimensionerad generator
  • Inträngningsskydd
  • Värmeugnar

Smörjsystem

  • Manuell sumppump

Monteringssystem

  • Smal aggregatbas

start-/laddningssystem

  • En batteriladdare, 5 A
  • Motorvärmare
  • Batterifrånskiljaren

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Jämför C13 (60 Hz) med produkter som ofta jämförs.

Verktyg och experthjälp vid varje sväng

Mediegalleri

C13 dieselgeneratoraggregat, höger fram

C13 dieselgeneratoraggregat, vänster fram

C13 dieselgeneratoraggregat, höger bak

C13 dieselgeneratoraggregat, vänster bak

Inkapsling

Inkapsling

C13 dieselgeneratoraggregat, höger fram
C13 dieselgeneratoraggregat, vänster fram
C13 dieselgeneratoraggregat, höger bak
C13 dieselgeneratoraggregat, vänster bak
Inkapsling
Inkapsling

360 View
360 View
360 View