C13 (50Hz) | China Non Road | 350–450kVA dieselgenerator

Dieselgeneratoraggregat C13 (50 Hz) Kina Non Road

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Maximal klassning
450kVA
450kVA
Minimal klassning
350kVA
350kVA
Emissions-/bränslestrategi
Låg förbrukning, R96/EUIIIa
Låg förbrukning, R96/EUIIIa

Översikt

350–450 kVA dieselgeneratoraggregat

C13 dieselgeneratoraggregat har utvecklats för att klara dina uppdragskritiska tillämpningar, vilolägestillämpningar och primära tillämpningar. Varje generatoraggregat producerar tillförlitlig effekt från 350 till 450 kVA vid 50 Hz, och har designats för att uppfylla ISO 8528-5 kraven på transientsvar och byggda för att acceptera 100 % nominell belastning i ett steg. Våra C13-generatoraggregat är certifierade för låg bränsleförbrukning, EU steg IIIA emissionsnormer för terränggående, emissionsnormerna för China Nonroad III.

Fördelar

integrerat Cat® Product Link™ Styrsystem

  • Spåra parametrar för generatorns hälsa och driftsparametrar
  • Spårning av aggregatanvändning och prestanda

Fjärranslutningar 24/7/365 Övervakning

Med Cat Connect är generatoraggregatet alltid klart för start och presterar enligt förväntningarna

Optimerad för 5% Lägre bränsleförbrukning

Längre körtid mellan bränslepåfyllningar och lägre rörelsekostnader

Produktspecifikation för C13 (50 Hz) Kina Non Road

Maximal klassning 450kVA 450kVA
Minimal klassning 350kVA 350kVA
Emissions-/bränslestrategi Låg förbrukning, R96/EUIIIa Låg förbrukning, R96/EUIIIa
Spänning 380 till 415 volt 380 till 415 volt
Frekvens 50 Hz 50 Hz
Hastighet 1500 rpm 1500 rpm
Driftcykel Viloläge, primär Viloläge, primär
Motormodell C13 ATAAC, I-6, vattenkyld fyrtaktsdieselmotor C13 ATAAC, I-6, vattenkyld fyrtaktsdieselmotor
Cylinderdiameter 5.12 tum 130 millimeter
Slaglängd 6.18 tum 157 millimeter
Slagvolym 762.8 tum³ 12.5 l
Kompressionsförhållande 16.3:1 16.3:1
Insugningssystem Luft-till-luft-efterkylning Luft-till-luft-efterkylning
Bränslesystem MEUI MEUI
Regulatortyp Adem™A4 Adem™A4
Längd – maximal 186.7 tum 4743 millimeter
Bredd – maximal 79.3 tum 2014 millimeter
Höjd – maximal 84 tum 2133 millimeter

C13 (50 Hz) Kina Non Road Standardutrustning

Luftintagssystem

  • Luftrenare, lätt med engångspappersfilter
  • Turbokompressor
  • Efterkylarelement

Kontrollpanel

  • GCCP 1.3

Kylsystem

  • Kylare och kylfläkt med skydd
  • Avtappningsledning för kylvätska med ventil
  • Drivning av fläkt, batteriladdningsgenerator
  • Caterpillars långtidsverkande kylvätska

Avgassystem

  • Flexibla avgasrörsanslutningar i rostfritt stål, packningar, regnskydd och SAE-avgasfläns för kunden att använda; levereras separat

Bränslesystem

  • Primärbränslefilter med inbyggd vattenavskiljare och sekundärfilter
  • Flexibla bränsleledningar
  • Bränsleurluftnings pump
  • Bränsleöverföringspump
  • Bränslekylare med enkelvägg integrerad 8-timmars bränsletank

Generator och tillbehör

  • Integrerad spänningsregulator (IVR)
  • Kretsbrytare som obligatoriskt alternativ, IEC, 3-polig, monterad i kraftcentral
  • A-ramgenerator - IP21-skydd
  • Kraftcentral, IP22
  • Som tillval finns LC-ramgenerator - IP23-skydd
  • Separat kablagepanel för lågspänning (AC/DC)

Styrningssystem

  • Cat elektronisk regulator (ADEM A4)

Smörjsystem

  • Smörjolja
  • Avtappningsventiler för olja

Generatoraggregat paket

  • Serviceindikator
  • Engångsluftfilter
  • Synglas för kylvätskenivå
  • Givare för låg kylvätskenivå
  • Avtappningsledning för kylvätska med ventil
  • Monterat kylarpaket

Monteringssystem

  • Linjära vibrationsisolatorer mellan basen och motor/generator inklusive lyftdetaljer och anslutningspunkter för avtappningssledningar för kylvätska och smörjolja

Start-/laddningssystem

  • 24 V batteri med ställ och kablar

Allmän

  • Motor och generator fabrikslackerade, Caterpillar Yellow

C13 (50 Hz) Kina Non Road Tillvalsutrustning

Europeiska certifikat

  • Global certifiering för CIS
  • EU:s certifikat om överensstämmelse (CE)

Luftintagssystem

  • Luftrenare med ett filter
  • Luftrenare med dubbla filter

Strömbrytare

  • Huvudbrytare för låsning med hänglås
  • 3-poliga (100 % IEC-klassade) kretsbrytare - Motoriserade
  • 3-polig (IEC-100%-klassning) kretsbrytare
  • 4-polig (IEC-100%-klassning) kretsbrytare
  • Extra kontakter kretsbrytare (IEC)
  • Shuntutlösare för IEC-kretsbrytare
  • 4-polig (IEC-100%-klassning) kretsbrytare – motoriserad

Kontrollpaneler

  • Lokala larmmoduler: lokal ljudindikator
  • Spänningsfria kontakter
  • GCCP 1.4
  • Skyddsanordningar för kontrollpanel: relä för jordfel; jordläckagefel; överlastavstängning via brytare, larm för låg bränslenivå; avstängning vid låg bränslenivå; larm vid hög bränslenivå; bränslenivågivare
  • Fjärrljudindikatormodul

Kylsystem

  • Kylarens kanalfläns
  • Larm för låg kylvätsketemperatur
  • Stenskydd

Inkapslingar

  • Ljuddämpad inkapsling för hög omgivningstemperatur
  • Ljuddämpat utrymme

Avgassystem

  • 10, 25 och 35 dBA dämpning
  • Ljuddämpare – in/ut
  • 6 och 8 tum fläns GP
  • Flexibla 8-tums avgasrörsanslutningar
  • 6- och 8-tums vinkelkopplingssats

Bränslesystem

  • Bränslematningsreglering
  • Integrerad bränsletankbas med dubbla väggar
  • Manuell bränsleöverföringspump

Generator och tillbehör

  • Värmeugnar
  • LC-ramgeneratorn
  • LC-ram överdimensionerad generator
  • LC CIP generator
  • A-ram överdimensionerad generator
  • A-ramgenerator CIP
  • Generator för magnetisering av permanentmagnet
  • Inträngningsskydd

Smörjsystem

  • Manuell sumppump

Monteringssystem

  • Smal aggregatbas

Start-/laddningssystem

  • En batteriladdare, 5 A
  • Motorvärmare
  • Batterifrånskiljaren

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Jämför C13 (50 Hz) Kina Non Road med produkter som ofta jämförs.

Använd jämförelseverktyget för att jämföra detaljerade specifikationer för Cat-modeller med konkurrerande modeller.

JÄMFÖR ALLA MODELLER

Verktyg och experthjälp vid varje sväng

Mediegalleri

C13 dieselgeneratoraggregat, höger bak

C13 dieselgeneratoraggregat, vänster bak

C13 dieselgeneratoraggregat, höger fram

C13 dieselgeneratoraggregat, vänster fram

Inkapsling

Inkapsling

C13 dieselgeneratoraggregat, höger bak
C13 dieselgeneratoraggregat, vänster bak
C13 dieselgeneratoraggregat, höger fram
C13 dieselgeneratoraggregat, vänster fram
Inkapsling
Inkapsling

360 View
360 View