3516E (50Hz) | 3000–3500kVA dieselgenerator

Dieselgeneratoraggregat 3516E (50Hz)

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Nominell reserveffekt
3 500/3 250/3 000 kVA
3 500/3 250/3 000 kVA
Effektklassning
3 175/2 950/2 725 kVA
3 175/2 950/2 725 kVA
Emissions-/bränslestrategi
U.S. EPA-certifierad Tier 2/Low NOx
U.S. EPA-certifierad Tier 2/Low NOx

Översikt

3000–3500 kVA dieselgeneratoraggregat

Dieselgeneratoraggregatet 3516E har tagits fram för att klara såväl primära, kontinuerliga och uppdragskritiska tillämpningar som vilolägestillämpningar samt uppfylla dina strömstandarder. Varje generatoraggregat producerar tillförlitlig kraft (2 725–3 500 kVA vid 50 Hz) och har designats för att uppfylla kraven enligt ISO 8528-5 på transientsvar och för att acceptera 100 % nominell last i ett steg. Generatoraggregatet är certifierat för US EPA Stationary Emergency/Low NOx (1/2 TA Luft), motsvarande Tier 2.

Fördelar

Sparar upp till 16% installerat utrymme

Kräver mindre utrymme för montering

Vikt upp till 30% mindre

Mindre strukturellt stöd krävs

Full effekt upp till 50°C omgivningstemperatur

Ger full effekt även på årets varmaste dagar

Produktspecifikation för 3516E (50Hz)

Nominell reserveffekt 3 500/3 250/3 000 kVA 3 500/3 250/3 000 kVA
Effektklassning 3 175/2 950/2 725 kVA 3 175/2 950/2 725 kVA
Emissions-/bränslestrategi U.S. EPA-certifierad Tier 2/Low NOx U.S. EPA-certifierad Tier 2/Low NOx
Spänning 380 till 11000 V 380 till 11000 V
Frekvens 50 Hz 50 Hz
Hastighet 1500 rpm 1500 rpm
Driftcykel Viloläge, uppdragskritisk, primär Viloläge, uppdragskritisk, primär
Maximal klassning 3500 kVA 3500 kVA
Minimal klassning 2725 kVA 2725 kVA
Motormodell 3516E, V-16, vattenkyld fyrtaktsdieselmotor 3516E, V-16, vattenkyld fyrtaktsdieselmotor
Cylinderdiameter 6.69 tum 170 millimeter
Slaglängd 8.46 tum 215 millimeter
Slagvolym 4765 tum³ 78.1 l
Kompressionsförhållande 14.0:1 14.0:1
Insugningssystem ATAAC ATAAC
Bränslesystem Elektronisk bränsleinsprutning Elektronisk bränsleinsprutning
Regulatortyp Adem™ A5 Adem™ A5
Längd – minimum 313.4 tum 7954 millimeter
Längd – maximal 318.4 tum 8088 millimeter
Bredd – minsta 104 tum 2640 millimeter
Bredd – maximal 104 tum 2640 millimeter
Höjd – minimal 131.6 tum 3342 millimeter
Höjd – maximal 131.6 tum 3342 millimeter
Torrvikt – generatoraggregat (minimum) 44930 lb 20380 kg
Torrvikt – generatoraggregat (maximum) 45651 lb 20707 kg

3516E (50Hz) Standardutrustning

Luftintagssystem

  • Luftrenare av kanistertyp med en enda filterinsats

Styrsystem

  • Generatoraggregatpaketen innehåller följande:
  • Nödstoppsknapp
  • 24V likströmsdrift
  • KVAR-/PF-lägen
  • Integrerad spänningsregulator (IVR) med reaktiv motorvarvtalssänkning
  • Cat ECS 100
  • Textlarm/händelsebeskrivningar
  • Generatormonterad – bakåtriktad
  • Vädertätad framsida
  • RFI-dämpning
  • Trefas spänningsdetektering
  • Caterpillars spänningsregulator
  • Min./max.-matare
  • Begränsare och diodövervakare för matare
  • Reglage:
  • Hastighetsjustering
  • Reglering auto/start/stopp
  • Motorns arbetscykel
  • Motorkylning
  • Larmbekräftelse
  • PLC-funktionalitet
  • Anpassningsbara skärmar
  • Lamptest
  • Histogramfunktion för last
  • Generatorns fasföljd
  • 1 programmerbar reläutgång (form C)
  • rpm
  • Hög kylvätsketemperatur
  • Datalänk för tillbehörsmodul
  • Låg kylvätskenivå
  • Antal I/O varierar beroende på tillval
  • Digitala indikatorer:
  • Omvänd effekt (kW) (32)
  • Omvänd reaktiv effekt (kVAr) (32RV)
  • Överström (50/51)
  • 6 kundprogrammerbara digitala ingångar
  • 3 analoga ingångar
  • Datalänk för seriell ljudindikatormodul
  • Över-/underfrekvens (81 o/u)
  • Låg kylvätsketemperatur
  • +/−2% noggrannhet
  • Programmerbara skyddsreläfunktioner:
  • Misslyckad start (överrotation)
  • 4 programmerbara reläutgångar (form A)
  • Cat Connect
  • Över-/underspänning (27/59 )
  • 1 programmerbar digital utgång
  • 0 äkta RMS-växelströmsmätning
  • Trefas
  • Kommunikation:
  • Övervarvning
  • Likspänning
  • Drifttimmar
  • Kylvätsketemperatur
  • Oljetryck (psi, kPa eller bar)
  • Volt (L-L och L-N)
  • Effektfaktor (per fas och medelvärde)
  • Frekvens (Hz)
  • Ampere (per fas och medelvärde)
  • kW (per fas, medelvärde och procent)
  • kVA (per fas, medelvärde och procent)
  • kVAr (per fas, medelvärde och procent)
  • Lågt oljetryck
  • kVArh (totalt)
  • kWh (totalt)
  • Varningar/avstängningar med lysdiodindikering för: lågt oljetryck – hög kylvätsketemperatur – övervarvning – nödstopp – misslyckad start (överrotation) – låg kylvätsketemperatur – låg kylvätskenivå –

KYLSYSTEM

  • ATAAC – 3516E-paketets kylare levereras monterade
  • Standard-PGS-certifiering

Avgassystem

  • Torra avgasgrenrör
  • Utlopp med flänsyta

Bränslesystem

  • Bränslekylare, ingår inte i paket utan kylare
  • Sekundära bränslefilter
  • Flexibla bränsleledningar – levereras separat

Allmän

  • SAE-standardrotation
  • Svänghjul och svänghjulskåpa – SAE nr 00
  • Service på höger sida
  • Caterpillar Yellow med blanka svarta skenor och kylare

Generator och tillbehör

  • Antikondensationsvärmeugn
  • Låg spänning: Slumpmässigt lindad – Intern magnetisering (IE) – Temperaturgivare för lindning – NEMA klass H-isoleringssystem, klass H-temperaturstegring vid 40°C omgivningstemperatur (125°C primär/150°C viloläge) – Anslutningar på samlingsskena, mittmonterad på ovansida, övre kabelingång – Hålmönster enligt NEMA-standard
  • Trefas, borstlös, utpräglad pol
  • NEMA klass H-isoleringssystem, klass H-temperaturstegring vid 40°C omgivningstemperatur (125°C primär/150°C viloläge)
  • Temperaturgivare för lindning
  • Hög spänning:
  • Medelhög spänning:
  • Klass H-isolering, klass F-temperaturstegring vid 40°C omgivningstemperatur (105°C primär/130°Cviloläge)
  • Hålmönster enligt NEMA-standard
  • 6 ledare
  • Permanentmagneter (PMG)
  • Formlindad
  • Anslutningar på samlingsskena, förlängningsbox på höger sida, nedre kabelingång

Styrningssystem

  • ADEM A5

Litteratur

  • Reservdelsbok
  • Drifts- och underhållshandbok

Smörjsystem

  • Kugghjulsdriven smörjoljepump
  • Smörjolja
  • Oljefilter, oljepåfyllning och oljesticka
  • Inbyggd smörjoljekylare
  • Oljeavtappningsledningar och ventil
  • Avskiljning av rökgaser

Monteringssystem

  • Skenor – motor-/generator-/kylarmontering
  • Vibrationsdämpande fästen (levereras separat)
  • Vibrationsdämpande gummifästen – levereras separat

Startsystem

  • 24V elektrisk startmotor
  • 45A laddningsgenerator
  • Batteri och batteriställ med kablar
  • Batterifrånskiljaren

3516E (50Hz) Tillvalsutrustning

Styrsystem

  • EMCP 4,4

Luftintagssystem

  • Filter med en filterinsats
  • Luftrenare med dubbla filter

KYLSYSTEM

  • ATAAC-kylare för normal omgivningstemperatur
  • Mätare för vattennivåbrytare
  • Monterade ATAAC-kylare som tillval
  • Kylvätska
  • Monterade kylare som tillval
  • Kylare för normal omgivningstemperatur

Vevhussystem

  • Ventilationssystem
  • Explosionssäkerhetsventiler
  • Inga explosionssäkerhetsventiler

Avgassystem

  • Y-adaptrar

Bränslesystem

  • Primärt bränslefilter
  • Bränsleluftningspumpar (Tier 4) – manuella eller elektriska

Allmän

  • US aid-emblem
  • Specialfärg (andra färger än Caterpillar Yellow eller färger med höga prestanda)

Generatorer och tillbehör

  • Termostat för värmeugn
  • Luftrenare för generator
  • Differentialströmtransformatorer (DCT) 8,7kV- och 15kV-klasser
  • Generatoromvandling
  • Värmeugn
  • Låg/medelhög spänning: 380/400/415V, trefas 1500rpm. RW, PM, antal ledningar = 6, steg = 0,6667: 1600- och 1800-ramar
  • Låg/medelhög spänning: 380/400/415V, trefas 1500rpm. RW, IE, antal ledare = 6, steg = 0,6667: 1600-ram

Instrumentering

  • Pyrometer och termoelement

Smörjsystem

  • Smörjolja i standardoljetråg
  • Försmörjningspumpar
  • Oljenivåregulator

Monteringssystem

  • Puckformade isolatorer med låg effektivitet
  • Vibrationsisolatorer av fjädertyp
  • IBC vibrationsisolatorer

Elektriska anslutningar

  • Neutrala jordförbindelser
  • Samlingsskenor på mittstolpe
  • Elektriska anslutningar på höger sida

Specialtest/-rapporter

  • Bränsleförbrukningstest för generatoraggregat
  • Analysrapport för vridningsvibrationer
  • PGS-testrapport vid 0,8 effektfaktor
  • IBC-certifiering
  • PGS-testrapport vid 1,0 effektfaktor
  • CSA-certifiering (Canadian Standards Association)
  • Laddningstest av standardmotor
  • Generatortestrapport
  • Bränsleförbrukningstest
  • OSHPD-certifiering

Start och laddning

  • Lufttrycksregulator
  • Värmeaggregat för kylmantelvatten
  • Luftstartmotorer
  • 24V batterienhet – torr
  • Startmotorkåpa
  • Motorspärrenhet
  • 10, 20, 35 och 50A batteriladdare
  • Elektriska startmotorer

Utökat serviceskydd

  • Täckning för Platina, Guld och Silver

Jämför 3516E (50Hz) med produkter som ofta jämförs.

Använd jämförelseverktyget för att jämföra detaljerade specifikationer för Cat-modeller med konkurrerande modeller.

JÄMFÖR ALLA MODELLER

Verktyg och experthjälp vid varje sväng

Mediegalleri

3516E 50 Hz Tier 2/Low NOx

3516E 50 Hz Tier 2/Low NOx

3516E 50 Hz Tier 2/Low NOx

3516E 50 Hz Tier 2/Low NOx

3516E, 50 Hz, 3 000 kVA, höger bak

3516E, 50 Hz, 3 000 kVA, vänster bak

3516E, 50 Hz, 3 000 kVA, höger fram

3516E, 50 Hz, 3 000 kVA, vänster fram

3516E 50 Hz Tier 2/Low NOx
3516E 50 Hz Tier 2/Low NOx
3516E 50 Hz Tier 2/Low NOx
3516E 50 Hz Tier 2/Low NOx
3516E, 50 Hz, 3 000 kVA, höger bak
3516E, 50 Hz, 3 000 kVA, vänster bak
3516E, 50 Hz, 3 000 kVA, höger fram
3516E, 50 Hz, 3 000 kVA, vänster fram

3516E 50Hz 3500 kVA

3516E 50Hz 3500 kVA

360 View
3516E 50 Hz Funktioner

3516E 50 Hz Funktioner

3516E 50 Hz Funktioner