Teknisk sammanfattning
Klassningsområde | 200–5000 A 200–5000 A |
Överföringstyp | Förbikoppling av isolering, stängd övergång Förbikoppling av isolering, stängd övergång |
Brytartyp | Strömbrytare Strömbrytare |
Om du redan har ett konto i en annan Cat-app kan du använda samma konto för att logga in här.
Ett konto. Allt från Cat.
Ditt Caterpillar-konto är det enda kontot du behöver för att kunna logga in och välja olika tjänster och funktioner som vi erbjuder. Hitta delar och maskiner online, hantera din maskinpark, bli mer mobil och mycket mer.
Kontoinformation
Webbplatsinställningar
Säkerhet
Huvudspecifikationer
Cats lastbrytare är konstruerade för en rad olika reservkraftstillämpningar. De ger flexibilitet, tillförlitlighet och värde i kompakt form. En reverseringslastbrytare (ATS) med isoleringsförbikoppling ger fullt fungerande överföring i tillämpningar där måste finnas ström till kritiska laster vid alla tillfällen utan avbrott. Denna typ av konstruktion möjliggör inspektion, underhåll eller utbyte av strömbrytarmekanismer utan avbrott i strömförsörjningen. Brytarbaserade isoleringsförbikopplande ATS:er finns från 200 A till 5 000 A.
Fullständig 30-cykels korttidsström, 85 kA korttidsklassning för kretsbrytare
Kabelskorna är klassade för 90 grader, och alla styrtrådar är #16 AWG, typ XLPE och klassade för temperaturer på 125 grader.
Gångjärnen har löstagbara gångjärnssprintar som underlättar borttagning av luckor och levereras med spärrar som kan låsas med hänglås.
Klassningsområde | 200–5000 A 200–5000 A |
Överföringstyp | Förbikoppling av isolering, stängd övergång Förbikoppling av isolering, stängd övergång |
Brytartyp | Strömbrytare Strömbrytare |
Styrström |
200–5000A, 2-, 3-, 4-polig 100% brytkapacitet 200–5000A, 2-, 3-, 4-polig 100% brytkapacitet |
Systemspänningstillämpning | 120–600 Vac 50/60 Hz 120–600 Vac 50/60 Hz |
Korttidsström | 85000 under 30 cykler 85000 under 30 cykler |
Kapacitet | 100 kAIC vid 600 V, 3 cykler 100 kAIC vid 600 V, 3 cykler |
Tillämpligt test |
CSA C22.2 nr 178-certifierad UL 1008-listad upp till 3200A 4000A och 5000A UL 891-listad CSA C22.2 nr 178-certifierad UL 1008-listad upp till 3200A 4000A och 5000A UL 891-listad |
Caterpillars produktbroschyrer och andra informationsdokument finns tillgängliga för din växande verksamhet.