G3520H 2519kW

Gasgeneratoraggregat CHP2500

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Kontinuerlig klassning
2 480 ekW vid 1,0 pF
2 480 ekW vid 1,0 pF
Bränsletyp
Naturgas
Naturgas
Maximal elektrisk effektivitet
42.40%
42.40%

Översikt

1763–2519kW gasgenerator

CHP2500 är en inkapsling som är standardiserad för naturgasdrivna Cat® G3520H-motorer med en nominell effekt på 2,5 MW, med en generator med en nominell effekt på 4 160 V för tillämpningar med kombinerad värme och effekt. I CHP-tillämpningar ger Cats gasgeneratoraggregat elektricitet till elektriska lastningar och samtidigt den värmeenergi som en fabrik behöver. Caterpillar erbjuder kunderna kompletta CHP-lösningar, vilket eliminerar behovet av att använda sig av extern maskinteknik eller projekthantering.

Fördelar

Upp till 5% besparingar på ägande- och driftskostnader

Högre elektrisk effektivitet tillsammans med längre underhållsintervall ökar produktionstiden och minskar kostnaderna

Upp till 84% Kombinerad effektivitet för paket

Kombinerad fabrikslösning som ger 42,4 % elektrisk effektivitet för elektriska lastningar och 42,3 % termisk verkningsgrad för värmeenergibehov.

Total längd 63 fot Standardiserad inkapsling

Konstruerad för hållbarhet, säkerhet och transportmöjligheter. Det leder till enkel installation och minskar ledtiden för implementering av CHP-projekt.

Produktspecifikation för CHP2500

Kontinuerlig klassning 2 480 ekW vid 1,0 pF 2 480 ekW vid 1,0 pF
Bränsletyp Naturgas Naturgas
Maximal elektrisk effektivitet 42.40% 42.40%
Frekvens 60 Hz 60 Hz
rpm 1500 1500
Frekvens 60 Hz 60 Hz
Motormodell G3520H G3520H
Slagvolym 5956 tum³ 97.5 l
Insugningssystem TA TA
Cylinderdiameter 6.7 tum 170 millimeter
Slaglängd 8.5 tum 215 millimeter
Bränslesystem Elektronisk bränslereglerventil Elektronisk bränslereglerventil
Regulatortyp ADEM™ A4 ADEM™ A4
Kompressionsförhållande 11.1 11.1
Längd 302 tum 7668 millimeter
Bredd 86 tum 2173 millimeter
Höjd 97 tum 2473 millimeter
Torrvikt – generatoraggregat 54675 lb 25285 kg
Vikt 168000 lb 76200 kg

CHP2500 Standardutrustning

Motor

  • G3520H, V20, fyrtakts, gasmotor. Drivs vid 31,5 till 47,2 MJ/NM3 med torr ledningsdragen naturgas. Turboladdad efterkylare med separat krets.

Kontrollpanel

  • EMCP 4.3-kontrollpanelsystem på paketet ger motor- och generatorövervakning samt skydd och spänningsregulatorn med Cat-IVR förbättrar prestanda för transientsvar. Reglagen ger en automatisk parallellmatande AGC-4-styrenhet, lastfördelning, VFD-styrning och ger skydd åt den primära generatorn för större mångsidighet, paketanvändbarhet och -övervakning.

Luftintag

  • Luftrenare med tre element i ett steg, med inkapsling och serviceindikator

Kylning

  • Kylmantelvatten och SCAC-termostater
  • ANSI/DN kundflänsanslutningar för JW-inlopp och -utlopp
  • Motordrivna vattenpumpar för kylmantelvatten och efterkylare
  • Standardkylning ger 40 °C (104 °F) omgivningstemperatur med 500 mg/Nm3 NOx vid 100 % kontinuerlig klassning innan effektreducering vid 500 m.

Containerburen modul

  • NSPS-fabriksefterlevnad, UL2200-efterlevnad, och CSA/TSSA. Ljuddämpad 75 dB(A) vid 7 meter (23 fot). Ljuddämpade luftintagsspjäll och låsbara persondörrar med nödöppning. Serviceluckor på vänster och höger sida om motorn, integrerade på containerns sidoväggar. 3 tums anpassade ANSI-flänsanslutningar

Generatorns styrning och skydd

  • Integrerad vevhusventilation (CCV) och gasbränsleförsörjning NFPA37 och CSAB149.3 med externa bränsleanslutningar och paketanvändning och -övervakning.

Driftslägen

  • Möjliggör enskild drift av en maskin, parallellmatning och lastdelning i ö-läge med andra kraftmoduler och parallellmatning för en maskin till verktygsläge för grundlastningsreglering

Påfyllningssystem för smörjolja

  • Integrerade inkapslade tankar: Oljepåfyllningstank (50 US gal), avfallsoljetank (300 US gal/2 oljebyten), färskoljetank (500 US gal/2 oljebyten + påfyllning) och oljenivåregulator. Meddelande om låg nivå

Allmän

  • Branddetekteringssystem

Kretsbrytare

  • 5000 A 3-poliga IEC-klassade kretsbrytare
  • Momentan ljudindikator (LSI, Long-Time, Short-Time, Instantaneous Annunciator)
  • Bakmonterad

Avgas

  • Externt monterat avgassystem (ljuddämpare och värmeväxlare)
  • Torra avgasgrenrör, isolerade och skärmade
  • Kylt turboaggregat i mittsektionen med Cats utlopp med fläns
  • Enskild avgasport och turboaggregatsutlopp som är anslutna till en integrerad temperaturavkänningsmodul (ITSM) med GECM för larm och avstängningar

Bränslesystem

  • Elektronisk bränsledoseringsventil
  • Bränslesystemet är dimensionerat för 31,5 till 47,2 MJ/Nm3 torr ledningsdragen naturgas med ett tryck på 10,2 till 34,5 kPa till motorns bränsleregleringsventil
  • Varvtalsreglagets platta, 24V DC manöverdon, styrs av GECM

Tändsystem

  • Synkronisering för enskilda cylindrar med knackningsavkänning
  • Elektroniskt tändningssystem (styrs av ADEM A4)

Generator

  • SR5 1866-ram med dubbla lager, borstlös, formlindad, 12-ledningskonstruktion, permanentmagnet, trefas, med Cat-IVR, klass H-isolering används vid Klass F-temperatur. Övervakning och skydd av stator- och lagertemperatur och antikondensationsvärmare.
  • Caterpillar digital spänningsregulator (CDVR) med 3-fasavkänning och KVAR/PF-reglage
  • SR4B
  • Reaktiv varvtalssänkning
  • Anslutningar för samlingsskena
  • Höger service
  • Drifts- och underhållshandböcker
  • SR5
  • Vevaxelvibrationsdämpare och skydd
  • Reservdelsbok
  • Temperaturgivare för lindning
  • Färg – Caterpillar Yellow, förutom skenor i blankt svart
  • Antikondensationsvärmeugn

Styrsystem

  • ADEM A4 4–20 mA (0–5 V) varvtalsinsignal

CHP2500 Tillvalsutrustning

Luftintag

  • Monteringsfästen och rör
  • Luftrenare med förrenare

Kretsbrytare

  • MP-ram, 6-polig nedre kabelingång
  • Ingen UV-brytare eller paketmonterat CB-kablage
  • 4000/5000A neutral strömtransformator, automatiskt val
  • Rammontering

Kontrollpanel

  • Lokal larmmodul
  • Fjärrkommunikationsmodul (PL1000T, PL1000E)
  • Ljudindikator med 16 punkter/32 lampor, levereras separat
  • Övervakning via dator på annan plats
  • Cat Connect: Ethernet, satellit, celltelematik
  • Övervakning via lokal dator
  • Fjärrsummer
  • Relä för motorhaveri
  • Fristående I/O-modul, 12 digitala ingångar, 8 form C-reläer
  • Synkroniseringsmodul

Kylning

  • Dräneringsledning för kylvätskenivå med ventiler, fläkt med skydd
  • Anslutning för inlopp/utlopp

Avgas

  • Fläns
  • Flexibel anslutning
  • Avgassystemsutvidgare
  • Ljuddämpare och gnistfångardämpare med medföljande flänsar
  • Vinkelkoppling
  • Oxideringskatalysator

Bränslesystem

  • Gasavstängningsventil 24 V, aktiverat för körning (ETR)
  • Bränslefilter
  • Gaspkomprimeringsregulator
  • Gastryckregulator

Generator

  • Generatorns luftfilter
  • Medel- och högspänningsgeneratorer och tillbehör
  • Europeisk samlingsskena
  • Lågspänningsutbyggnadsbox
  • Lagertemperaturgivare
  • Kabelinspektionsbox
  • Manuell spänningskontroll

Allmän

  • US AID-emblem
  • Digitalt diagnosverktyg
  • Specialbeställd lack
  • Verktygslåda
  • Paket för kall väderlek inklusive inkapslade värmeaggregat och återcirkulation för ventilation
  • Brandbekämpningssystem
  • Internt belysningssystem med likström med automatisk avstängningstimer

Start/laddning

  • 24 V startmotorer
  • Batteri med kablar och ställ (levereras separat)
  • Motorvärmare
  • Laddningsgenerator på 60 A, 24 V (kräver motordrivna pumpar)

Jämför CHP2500 med produkter som ofta jämförs.

Verktyg och experthjälp vid varje sväng

Mediegalleri

CHP2500 gasinkapsling, öppen vy

CHP2500 gasinkapsling

CHP2500 gasinkapsling

CHP2500 gasinkapsling

CHP2500 gasinkapsling, öppen vy

CHP2500 gasinkapsling, öppen vy

CHP2500 gasinkapsling, öppen vy

CHP2500 gasinkapsling, öppen vy

CHP2500 gasinkapsling

G3520H gasgeneratoraggregat

G3520H gasgeneratoraggregat

G3520H gasgeneratoraggregat

G3520H gasgeneratoraggregat

CHP2500 gasinkapsling, öppen vy
CHP2500 gasinkapsling
CHP2500 gasinkapsling
CHP2500 gasinkapsling
CHP2500 gasinkapsling, öppen vy
CHP2500 gasinkapsling, öppen vy
CHP2500 gasinkapsling, öppen vy
CHP2500 gasinkapsling, öppen vy
CHP2500 gasinkapsling
G3520H gasgeneratoraggregat
G3520H gasgeneratoraggregat
G3520H gasgeneratoraggregat
G3520H gasgeneratoraggregat

CHP

Animerad inspektionsvideo för container

CHP
Animerad inspektionsvideo för container

360 View
360 View