3516E (50 Hz) | 2750–3100 kVA dieselgenerator

Dieselgeneratoraggregat 3516E (50Hz)

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Nominell reserveffekt
3 000 kVA (3 100 kVA utan fläkt)
3 000 kVA (3 100 kVA utan fläkt)
Effektklassning
2 750 kVA (2 850 kVA utan fläkt)
2 750 kVA (2 850 kVA utan fläkt)
Emissions-/bränslestrategi
Låg bränsleförbrukning
Låg bränsleförbrukning

Översikt

2750–3100 kVA dieselgeneratoraggregat

Dieselgeneratoraggregatet 3516E har tagits fram för att klara såväl primära och kontinuerliga tillämpningar som vilolägestillämpningar samt uppfylla dina strömstandarder. Varje generatoraggregat levererar tillförlitlig kraft från 2 750 till 3 000 kVA (3 100 kVA utan fläkt) vid 50 Hz och har utformats för att uppfylla kraven på transientsvar enligt ISO 8528-5 och ta emot 100 % av nominell last i ett steg. Generatoraggregat med låg bränsleförbrukning.

Fördelar

Sparar upp till 33% installerat utrymme

Kräver mindre utrymme för montering

Vikt upp till 19% Lägre

Mindre strukturellt stöd krävs

Full effekt upp till 50°C omgivningstemperatur

Ger full effekt även på årets varmaste dagar

Produktspecifikation för 3516E (50Hz)

Nominell reserveffekt 3 000 kVA (3 100 kVA utan fläkt) 3 000 kVA (3 100 kVA utan fläkt)
Effektklassning 2 750 kVA (2 850 kVA utan fläkt) 2 750 kVA (2 850 kVA utan fläkt)
Emissions-/bränslestrategi Låg bränsleförbrukning Låg bränsleförbrukning
Spänning 380 till 11000 V 380 till 11000 V
Frekvens 50 Hz 50 Hz
Hastighet 1500 rpm 1500 rpm
Driftcykel Viloläge, uppdragskritisk, primär Viloläge, uppdragskritisk, primär
Maximal klassning 3 000 kVA (3 100 kVA utan fläkt) 3 000 kVA (3 100 kVA utan fläkt)
Minimal klassning 2 750 kVA (2 850 kVA utan fläkt) 2 750 kVA (2 850 kVA utan fläkt)
Motormodell 3516E, SCAC, V-16, vattenkyld fyrtaktsdieselmotor 3516E, SCAC, V-16, vattenkyld fyrtaktsdieselmotor
Cylinderdiameter 6.69 tum 170 millimeter
Slaglängd 8.46 tum 215 millimeter
Slagvolym 4766 tum 78.1 l
Kompressionsförhållande 14:01 14:01
Insugningssystem TA TA
Bränslesystem Elektronisk bränsleinsprutning Elektronisk bränsleinsprutning
Regulatortyp Adem™ A5 Adem™ A5
Längd – maximal 296.8 tum 7538 millimeter
Bredd – maximal 87.2 tum 2216 millimeter
Höjd – maximal 133.5 tum 3391 millimeter
Torrvikt – generatoraggregat (maximum) 43541 lb 19750 kg

3516E (50Hz) Standardutrustning

Luftintagssystem

  • Luftrenare
  • Behållartyp med en filterinsats och serviceindikator

Kontrollpanel

  • Vädertätad framsida
  • Varningar/avstängningar med gemensam lysdiodindikering av avstängningar för:
  • Övervarvning
  • rpm
  • Generatorns fasföljd
  • Nödstoppsknapp
  • Digitala indikatorer:
  • Textlarm/händelsebeskrivningar
  • 2 programmerbara digitala utgångar
  • Omvänd reaktiv effekt (kVAr) (32RV)
  • Omvänd effekt (kW) (32)
  • Misslyckad start (överrotation)
  • Panelbelysning
  • Hastighetsjustering
  • Oljetryck (psi, kPa eller bar)
  • Låg kylvätskenivå
  • Generatormonterad – bakåtriktad
  • Över-/underfrekvens (81 o/u)
  • Lamptest
  • Äkta RMS-växelströmsmätning, trefas, ±2% noggrannhet
  • Låg kylvätsketemperatur
  • Effektfaktor (per fas och medelvärde)
  • Frekvens (Hz)
  • Överström (50/51)
  • Hög kylvätsketemperatur
  • Likspänning
  • 6 programmerbara digitala ingångar
  • Kylvätsketemperatur
  • 24V likströmsdrift
  • Ampere (per fas och medelvärde)
  • Nödstopp
  • Larmbekräftelse
  • Programmerbara skyddsreläfunktioner:
  • 2 programmerbara reläutgångar (form C)
  • EMCP 4.2B
  • Datalänk för seriell ljudindikatormodul
  • Reglage:
  • kWh (totalt)
  • kW (per fas, medelvärde och procent)
  • Avsvalningstimer för motor
  • Drifttimmar
  • EMCP 4 styrenhet för generatoraggregat
  • Volt (L-L och L-N)
  • Motorns arbetscykel
  • Kommunikation:
  • kVAr (per fas, medelvärde och procent)
  • Styrenheten EMCP 4.2B omfattar:
  • Kundens datalänk (Modbus RTU)
  • Över-/underspänning (27/59 )
  • Lågt oljetryck
  • kVA (per fas, medelvärde och procent)
  • kVArh (totalt)
  • 4 programmerbara reläutgångar (form A)
  • Datalänk för tillbehörsmodul

Avgas

  • Avgasutlopp med fläns

Bränsle

  • Primärt bränslefilter med inbyggd vattenavskiljare

Generator

  • IP23 skydd
  • Anpassad efter prestanda och uteffekt hos Cats motorer

Elektriska avslutningar

  • Samlingsskena

Start/laddning

  • Kraftigt startsystem
  • Laddningsgenerator

Kylsystem

  • Caterpillars långtidsverkande kylvätska
  • Kylfläkt och fläktdrivning
  • Fläkt- och remskydd
  • JWAC
  • Avtappningsledning för kylvätska med ventil
  • Kylvätskenivågivare

Kylning

  • Paketmonterad kylare

Avgassystem

  • Torra avgasgrenrör
  • Utlopp med flänsyta

Bränslesystem

  • Sekundära bränslefilter
  • Bränsleurluftnings pump
  • Bränslekylare, ingår inte i paket utan kylare
  • Flexibla bränsleledningar – levereras separat

Generatorer och tillbehör

  • Intern magnetisering (IE)
  • 6 ledare
  • Anslutningar för samlingsskena, mittmonterad på ovansida, övre kabelingång
  • Hålmönster enligt IEC-standard
  • Slumpmässigt lindad
  • Trefas, borstlös, utpräglad pol
  • Temperaturgivare för lindning
  • NEMA klass H-isoleringssystem, klass H-temperaturstegring vid 40 °C omgivningstemperatur (125 °C primär/150 °C reserv)
  • Generatoraggregatpaketet inkluderar Caterpillars digitala spänningsregulator (CDVR). CDVR inkluderar reaktiv varvtalssänkningsförmåga, trefas spänningsavkänning, KVAR/PF-lägen, RFI-dämpning, min/max-matare

Styrningssystem

  • ADEM III

Litteratur

  • Reservdelsbok

Smörjsystem

  • Smörjolja
  • Oljefilter, oljepåfyllning och oljesticka
  • Avskiljning av rökgaser
  • Oljeavtappningsledningar och ventil
  • Kugghjulsdriven smörjoljepump
  • Inbyggd smörjoljekylare

Monteringssystem

  • Vibrationsdämpande gummifästen – levereras separat
  • Skenor – motor-/generator-/kylarmontering

Start-/laddningssystem

  • Batteri och batteriställ med kablar
  • 24V elektrisk startmotor
  • Batterifrånskiljaren

Allmän

  • Service på höger sida
  • Färg – Caterpillar Gul med högblanka svarta skenor och kylare
  • Svänghjul och svänghjulskåpa – SAE nr 00
  • SAE-standardrotation

3516E (50Hz) Tillvalsutrustning

Luftintagssystem

  • Luftinloppsskydd
  • Stora luftrenare
  • Fjärradaptrar för luftinlopp
  • Luftrenare med dubbla filter

Strömbrytare

  • Alternativ för kabelingång
  • Kontrollpaketering för inkapslingar
  • Alternativ samlingsskena för elektriska anslutningar
  • EMAX-kretsbrytare
  • Lastuttag, IEC-standardhål
  • Samlingsskenor på mittstolpar
  • Utlösarenheter

Elektriska avslutningar

  • Kretsbrytare, IEC-kompatibla

Kontrollpaneler

  • Externa lådklämmor
  • Lokal- och fjärrövervakning
  • Anslutningar för samlingsskena
  • Regulatorer
  • Övervakning av generatortemperatur
  • Extra låda
  • Strömställare för höjning/sänkning av spänning
  • EMCP 4.3, EMCP 4.4
  • Anslutningar, EMAX-brytare
  • Språkalternativ
  • Fjärrjustering av varvtal
  • Ljudindikeringsmoduler
  • Alternativ för kundgränssnitt
  • Sabotagesäker panellucka

Kylsystem

  • Spiralkylare som tillval
  • Mätare för vattennivåbrytare
  • Värmeväxlare
  • Kylarens kanalflänsar

Europeiska certifieringar

  • EU-försäkran om överensstämmelse

Avgassystem

  • Ljuddämpare
  • Monteringssats för väggpenetrering
  • Flexibla kopplingar
  • Monteringssats för ljuddämpare

Bränslesystem

  • Bränslekylare
  • Primärt bränslefilter

Generatorer och tillbehör

  • Trefas, slumpmässigt lindad, intern magnetisering (IE)
  • Intern magnetisering (IE)
  • Slumpmässigt lindad
  • Steg: 0,6667
  • Tillvalsgeneratorer
  • Antal ledare: 6
  • Trefas, 380/400/415/3300/6600/10000/10500/11000 V
     

Instrumentering

  • Termoelement
  • Pyrometrar och termoelement

Smörjsystem

  • Manuella försmörjningspumpar i sump
  • Oljenivåregulator
  • Elektrisk försmörjningspump

Monteringssystem

  • Vibrationsisolatorer av fjädertyp
  • IBC vibrationsisolatorer

Skyddssystem

  • Explosionssäkerhetsventiler

Specialtest/-rapporter

  • PGS-testrapport vid 0,8 effektfaktor
  • CSA-test och certifiering
  • Certifikat, neutraljord
  • PGS-testrapport vid 1,0 effektfaktor
  • IBC seismisk certifiering

Start-/laddningssystem

  • Värmeaggregat för kylmantelvatten
  • ETER-baserade starthjälpmedel
  • Dubbla 24V elektriska startmotorer
  • 24V batterienhet – torr
  • Laddningsgeneratorer, 50A
  • 10 och 20 A batteriladdare

Allmän

  • Motorspärrgrupp

Jämför 3516E (50Hz) med produkter som ofta jämförs.

Använd jämförelseverktyget för att jämföra detaljerade specifikationer för Cat-modeller med konkurrerande modeller.

JÄMFÖR ALLA MODELLER

Verktyg och experthjälp vid varje sväng

Mediegalleri

3516E generatoraggregatpaket – lågspänning

3516E generatoraggregatpaket – högspänning

3516E generatoraggregatpaket – lågspänning

3516E generatoraggregatpaket – lågspänning

3516E generatoraggregatpaket – lågspänning
3516E generatoraggregatpaket – högspänning
3516E generatoraggregatpaket – lågspänning
3516E generatoraggregatpaket – lågspänning

3516E (50Hz)

3516E (50Hz)

360 View