DG100 (enfas och trefas)

Gasgeneratoraggregat DG100 (enfas och trefas)

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Frekvens
60 Hz
60 Hz
Nominell standbykapacitet för gas
100 ekW
100 ekW
Emissions-/bränslestrategi
US EPA-certifierad för SAE-tillämpningar
US EPA-certifierad för SAE-tillämpningar

Översikt

100 ekW dieselgeneratoraggregat

Cat® gnisttänd generatoraggregat för stationära nöd applikationer ger en mycket renare och hållbarare lösning för dina energibehov. Möjligheten att köra på olika typer av gasformiga bränslen, anpassa automatisk bränsleväxling och gör dessa produkter kapabla att driva ett brett spektrum av applikationer.

Produktspecifikation för DG100 (enfas och trefas)

Frekvens 60 Hz 60 Hz
Nominell standbykapacitet för gas 100 ekW 100 ekW
Emissions-/bränslestrategi US EPA-certifierad för SAE-tillämpningar US EPA-certifierad för SAE-tillämpningar
Hastighet 1 800 rpm 1 800 rpm
Spänning 208-600 208-600
Motormodell V8, 6,2L TCA V8, 6,2L TCA
Slaglängd 3.75 tum 95.3 millimeter
Slagvolym 378.3 tum³ 6.2 l
Kompressionsförhållande 9.8:1 9.8:1
Insugningssystem TCAC TCAC
Cylinderdiameter 4 tum 101.6 millimeter
Bränslesystem Elektronisk Elektronisk
Längd 96 tum 2438 millimeter
Bredd 51 tum 1295 millimeter
Höjd 57 tum 1448 millimeter
Torrvikt – generatoraggregat 3007 lb 1364 kg

DG100 (enfas och trefas) Standardutrustning

Kontrollpanel

  • GCCP 1.2
  • Programvara för fjärrövervakning

DG100 (enfas och trefas) Tillvalsutrustning

Start/laddning

  • Motorvärmare

Bränslesystem

  • Gasregulator

Allmän

  • Luftrenare med en enda filterinsats eller dubbelelement,
  • Kretsbrytarpanel baserat på regional och produktspecifik konfiguration

Jämför DG100 (enfas och trefas) med produkter som ofta jämförs.

Använd jämförelseverktyget för att jämföra detaljerade specifikationer för Cat-modeller med konkurrerande modeller.

JÄMFÖR ALLA MODELLER

Verktyg och experthjälp vid varje sväng

Mediegalleri

DG100 Fram höger sikt

DG100 Fram vänster sikt

DG100 Bakre höger sikt

DG100 Bakre vänster sikt

DG100 Kapsling bakre vänster sikt

DG100 Kapsling bakre vänster sikt

DG100 Fram höger sikt
DG100 Fram vänster sikt
DG100 Bakre höger sikt
DG100 Bakre vänster sikt
DG100 Kapsling bakre vänster sikt
DG100 Kapsling bakre vänster sikt