G3516A 1041kW

Gasgeneratoraggregat G3516A

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Kontinuerlig klassning
1085 ekW
1085 ekW
Bränsletyp
Naturgas, Biogas, Kolgas
Naturgas, Biogas, Kolgas
Maximal elektrisk effektivitet
36.50%
36.50%

Översikt

728,7 kW–1 041 kW gasgeneratoraggregat

Caterpillar har ett brett utbud av pålitliga gasenergilösningar från naturgasdrivna kombinerade värme- och kraftsystem (CHP) och reservström för anläggningar, till förnybar biogasenergi för att stödja det lokala elnätet, eller elektricitet som genereras från kolvgruvegaser.

Produktspecifikation för G3516A

Kontinuerlig klassning 1085 ekW 1085 ekW
Bränsletyp Naturgas, Biogas, Kolgas Naturgas, Biogas, Kolgas
Maximal elektrisk effektivitet 36.50% 36.50%
Maximal nominell reserveffekt 1000 kW 1000 kW
Frekvens 50/60 Hz 50/60 Hz
rpm 1200/1500varv/min 1200/1500varv/min
Motormodell G3516A G3516A
Slagvolym 4210 tum³ 69 l
Insugningssystem TA TA
Cylinderdiameter 6.7 tum 170 millimeter
Slaglängd 7.5 tum 190 millimeter
Längd 193 tum 4913 millimeter
Bredd 68 tum 1736 millimeter
Höjd 76 tum 1940 millimeter
Torrvikt – generatoraggregat 27670 lb 12549 kg

G3516A Standardutrustning

Avgas

  • Torra avgasgrenrör, isolerade och skärmade

Generator

  • Antikondensationsvärmeugn
  • Magnetisering av permanentmagnet
  • SR4B
  • Caterpillar digital spänningsregulator (CDVR) med 3-fasavkänning och KVAR/PF-reglage

Start/laddning

  • 24 V startmotorer

Allmän

  • Vevaxelvibrationsdämpare och skydd
  • Färg – Caterpillar Yellow, förutom skenor i blankt svart
  • Drifts- och underhållshandböcker
  • Reservdelsbok

G3516A Tillvalsutrustning

Luftintag

  • Luftinloppsadaptrar

Kylning

  • Anslutning för inlopp/utlopp

Avgas

  • Flexibel koppling
  • Vinkelkoppling
  • Fläns
  • Ljuddämpare och gnistfångardämpare med medföljande flänsar
  • Avgassystemsutvidgare

Generator

  • Lågspänningsutbyggnadsbox
  • Generatorns luftfilter
  • Europeisk samlingsskena
  • Kabelinspektionsbox

Start/laddning

  • Motorvärmare
  • Laddningsgenerator
  • Batteri med kabel och ställ (levereras separat)
  • Batteriladdare
  • Överdimensionerat batteri

Allmän

  • Motorspärrgrupp
  • EEC D.O.I och andra certifieringar
  • Vevhusets explosionssäkerhetsventil

Jämför G3516A med produkter som ofta jämförs.

Använd jämförelseverktyget för att jämföra detaljerade specifikationer för Cat-modeller med konkurrerande modeller.

JÄMFÖR ALLA MODELLER

Verktyg och experthjälp vid varje sväng

Mediegalleri

G3516A gasgeneratoraggregat

G3516A gasgeneratoraggregat

G3516A gasgeneratoraggregat

G3516A gasgeneratoraggregat

G3516A gasgeneratoraggregat
G3516A gasgeneratoraggregat
G3516A gasgeneratoraggregat
G3516A gasgeneratoraggregat

360 View