D40 C4.4 (60 HZ) | 40 kW dieselgenerator

Dieselgeneratoraggregat D40 GC

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Maximal klassning
40 ekW
40 ekW
Minimal klassning
40 ekW
40 ekW
Emissions-/bränslestrategi
U.S. EPA-certifierad, Tier 3, uppfyller kraven i SCAQMD
U.S. EPA-certifierad, Tier 3, uppfyller kraven i SCAQMD

Översikt

40 kW dieselgeneratoraggregat

Våra D40 GC dieselgeneratoraggregat producerar tillförlitlig kraft på 40 ekW vid 60 Hz och är utformade för att uppfylla kraven på transientsvar enligt ISO 8528-5. Alla D40 GC dieselgeneratoraggregat uppfyller EPA Stationary Emergency (Tier 3) emissionsnormer.

Fördelar

Sparar upp till 17% installerat utrymme

Kräver mindre utrymme för montering och ger mer utrymme för drift

Tillförlitlighetstestad i 500 timmar

Säkerställer att du alltid har tillgång till extra kraft när du behöver det

Reservdelar 98% Leverans inom 24 timmar

Världens bästa produktsupportnätverk säkerställer att det alltid finns reservdelar tillgängliga för underhåll och service

Produktspecifikation för D40 GC

Maximal klassning 40 ekW 40 ekW
Minimal klassning 40 ekW 40 ekW
Emissions-/bränslestrategi U.S. EPA-certifierad, Tier 3, uppfyller kraven i SCAQMD U.S. EPA-certifierad, Tier 3, uppfyller kraven i SCAQMD
Spänning 208 till 600 V 208 till 600 V
Frekvens 60 Hz 60 Hz
Hastighet 1 800 rpm 1 800 rpm
Driftcykel Viloläge Viloläge
Motormodell C4.4, rak 4-cylindrig 4-taktsdiesel C4.4, rak 4-cylindrig 4-taktsdiesel
Cylinderdiameter 4.1 tum 105 millimeter
Slaglängd 5 tum 127 millimeter
Slagvolym 269 tum 4.4 l
Kompressionsförhållande 18.2:1 18.2:1
Insugningssystem Turboladdning Turboladdning
Bränslesystem Common Rail Common Rail
Regulatortyp Mekanisk, ADEM™A4 Mekanisk, ADEM™A4
Längd – maximal 77.2 tum 1962 millimeter
Bredd – maximal 43.3 tum 1100 millimeter
Höjd – maximal 48 tum 1220 millimeter
Torrvikt – generatoraggregat (maximum) 1847 lb 838 kg

D40 GC Standardutrustning

Certifikat

  • IBC seismiska och vindbaserade certifieringar

Luftinloppssystem

  • Luftrenare
  • Luftfilter av patrontyp

Strömbrytare

  • Brytare (100 % UL-klassade)
  • Andra kretsbrytarlådan
  • 3-polig, 100 % av nominell last
  • Elkopplingsplint

Laddningssystem

  • NFPA batteriladdare UL10A 120VAC

Kontrollpanel

  • GCCP 1.2-kontrollpanel

Avgassystem

  • Rörände, regnskydd och SAE-avgasfläns som kunden kan använda – levereras separat

Bränslesystem

  • Standardbränsletank öppen sats/bas medföljer; bas, format stål med integrerad enkla väggars 24-timmars bränsletank

Kontrollpaneler

  • NFPA110-paketet innehåller:
  • WSS1 avstängning vid låg kylvätskenivå
  • WCA1 larm för låg kylvätsketemperatur
  • FSS larm för låg bränslenivå och indikeringspanelskrets krävs när tank med bottenlager väljs
  • PBC10NU NFPA batteriladdare
  • Mätare för oljetemperatur och sändare
  • En kylmedelsvärmare, fjärrljudsindikator eller 0,8 effektfaktortest kan behövas beroende på tillämpning
  • PAA1 Panelmonterat akustiskt larm
  • fjärr-E-stoppknapp
  • Spänningsfria kontakter för körning av generatoraggregat och gemensamt larm
  • Fristående I/O-modul
  • Akustiskt larm
  • Jordfelsrelä
  • Fjärrljudindikatormodul
  • Överlastavstängning via brytare
  • Avstängning vid låg kylvätskenivå
  • Bränslenivåavläsning
  • Skyddsanordningar:
  • Larm för låg kylvätsketemperatur

Kylsystem

  • Caterpillars långtidsverkande kylvätska
  • Kylare och kylfläkt med skydd
  • Avtappningsledning för kylvätska med ventil
  • Drivning av fläkt, batteriladdningsgenerator
  • Kylarstenskydd

Generator

  • 12 ledare

Styrsystem

  • Mekaniska och elektriska styrsystem - beroende på modell

Smörjsystem

  • Smörjolja
  • Oljeavtappningsledning med ventil

Allmän

  • Motor och generator fabrikslackerade, Caterpillar Yellow

Start-/laddningssystem

  • Batterier
  • 24 V batteri med ställ och kablar

D40 GC Tillvalsutrustning

Certifikat

  • IBC seismiska och vindbaserade certifieringar

Luftinloppssystem

  • Luftfilter av patrontyp

Generatorsystem

  • R-ramhjälplindning

Laddningssystem

  • NFPA batteriladdare UL10A 120VAC

Strömbrytare

  • Elkopplingsplint
  • Andra kretsbrytarlådan
  • Brytare (100 % UL-klassade)
  • 3-polig, 100 % av nominell last

Kontrollpaneler

  • Spänningsfria kontakter för körning av generatoraggregat och gemensamt larm
  • Skyddsanordningar: Larm för låg kylvätsketemperatur – avstängning vid låg kylvätskenivå – bränslenivåavläsning – överbelastningsavstängning via brytare
  • Fristående I/O-modul
  • Akustiskt larm
  • Jordfelsrelä
  • Fjärrljudindikatormodul
  • NFPA110-paketet innehåller: FSS larm för låg bränslenivå och indikeringspanelskrets krävs när tank med bottenlager väljs – WSS1 avstängning vid låg kylvätskenivå – WCA1 larm för låg kylvätsketemperatur – PAA1 panelmonterat akustiskt larm – PBC10NU NFPA batteriladdare – kylvätskevärmare, fjärrljudindikator eller 0,8 effektfaktortest kan krävas beroende på användningsområde
  • Mätare för oljetemperatur och sändare
  • fjärr-E-stoppknapp

Inkapslingar

  • Panelfönster
  • Ljuddämpat utrymme, nivå 2
  • Externt nödstopp

Värmeelement

  • Antikondensationsuppvärmare
  • Kylmedelsvärmare
  • Värmare smörjoljesump
  • Kablage för värmare skyddstak
  • Motorvärmare
  • Batterivärmare

Kylsystem

  • Kylarens övergångsfläns

Bränslesystem

  • Nödventilationsrör
  • Tanklyft
  • 209 and 394 gallon bränsletankar med bottenlager
  • 5 gallon fylluppsamling

Monteringssystem

  • Seismiska vibrationsisolatorer

Tester

  • PGS-testrapport vid 1,0 effektfaktor
  • 4 timmars fabrikstest
  • PGS-testrapport vid 0,8 effektfaktor
  • Generatortestrapport

Avgassystem

  • 10, 25 och 35 dBA ljuddämparsystem
  • Monteringssats för ljuddämpare under taket

Generatorer

  • Permanentmagneter (PMG)

Jämför D40 GC med produkter som ofta jämförs.

Använd jämförelseverktyget för att jämföra detaljerade specifikationer för Cat-modeller med konkurrerande modeller.

JÄMFÖR ALLA MODELLER

Verktyg och experthjälp vid varje sväng

Mediegalleri

D40 GC Öppet aggregat

D40 GC Öppet aggregat

D40 GC Öppet aggregat

D40 GC Öppet aggregat

Inkapsling

Inkapsling

D40 GC Öppet aggregat
D40 GC Öppet aggregat
D40 GC Öppet aggregat
D40 GC Öppet aggregat
Inkapsling
Inkapsling

360 View
360 View