3608 | 2 363–3 575 kVA dieselgenerator

Dieselgeneratoraggregat 3608 (50 Hz)

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Maximal klassning
3575 kVA
3575 kVA
Minimal klassning
2363 kVA
2363 kVA
Emissions-/bränslestrategi
Låg bränsleförbrukning
Låg bränsleförbrukning

Översikt

3608 (50 Hz)

Våra 3608-dieselgeneratoraggregat producerar tillförlitlig kraft från 2363 till 3575kVA vid 50Hz. De är tillverkade för att klara dina uppdragskritiska, kontinuerliga, viloläges- och primära tillämpningar. Vi har utformat dem alla för att uppfylla kraven på transientsvar enligt ISO 8528-5, och ta emot 100 procent av den nominella arbetslasten i ett enda steg. Generatoraggregaten är certifierade för låg bränsleförbrukning.

Fördelar

Mer än 200,000,000 Drifttimmar

över hela världen

Upp till 10% Bättre bränsleekonomi

Beprövade besparingar

Mer än 20% Kortare servicetid

Två inspektionsportar per cylinder, indelade kamaxlar och individuella huvud gör servicen enklare

Produktspecifikation för 3608 (50 Hz)

Maximal klassning 3575 kVA 3575 kVA
Minimal klassning 2363 kVA 2363 kVA
Emissions-/bränslestrategi Låg bränsleförbrukning Låg bränsleförbrukning
Frekvens 50 Hz 50 Hz
Hastighet 750 & 1000 varv/min 750 & 1000 varv/min
Driftcykel Standby, primär, kontinuerlig Standby, primär, kontinuerlig
Motormodell 3608 I-8, vattenkyld fyrtaktsdieselmotor 3608 I-8, vattenkyld fyrtaktsdieselmotor
Cylinderdiameter 11 tum 280 millimeter
Slaglängd 11.8 tum 300 millimeter
Slagvolym 9064 tum³ 148 l
Kompressionsförhållande 13:01 13:01
Insugningssystem TA TA
Bränslesystem Direktinsprutning av bränsle Direktinsprutning av bränsle
Regulatortyp Övervakningssystem för generatoraggregat (GMS) Övervakningssystem för generatoraggregat (GMS)
Längd – maximal 404 tum 10261.7 millimeter
Bredd – maximal 99.62 tum 2530.3 millimeter
Höjd – maximal 156.6 tum 3977.7 millimeter
Torrvikt – generatoraggregat (maximum) 91050 lb 41390 kg

3608 (50 Hz) Standardutrustning

Luftintagssystem

  • Ventilator, vevhus, toppmonterade
  • Efterkylare, färskvatten, korrosionsbeständigt överdrag (luftsidan)
  • Turboaggregat, vattenkyld (750varv/min och HFO), smörjs med motorolja
  • Luftintagsavstängning

KYLSYSTEM

  • Vattentemperaturregulator
  • Termostat för kylmantelvatten
  • Vattenavtappning för motorkylvätska

Avgassystem

  • 457 mm (18 tum) Cat bultmönster
  • Omfattar adapter, flexibel montering för avgassystem
  • Torrt, gastätt, avgasgrenrör

Bränslesystem

  • Simplex eller duplex

Generatorsystem

  • Anpassad generator per generatordatablad som fyllts i av återförsäljaren

Regulatorsystem

  • UG manöverdon

Smörjsystem

  • Servicesidan av motorn på motorblockets inspektionsluckor
  • Centrifugaloljefilter med enkel avstängning
  • Vevhusets explosionssäkerhetsventiler
  • Vått oljetråg. Motordrivna huvudsmörjnings- och oljepumpar, oljeledningar och oljetråg ingår
  • Oljepåfyllningsrör och oljemätsticka
  • Oljetryckregleringsventil

Monteringssystem

  • Motor- och generatorupphängning
  • Dämpare, vridningsvibrationer

Start-/laddningssystem

  • Ledningsenhet för kundanslutning vid en punkt
  • Luftljuddämpare
  • En motor, motor monterad baktill, på vänster sida
  • Tryckluftsstart av vingtyp

Allmänt:

  • Färg, Caterpillar Yellow
  • Kugghjulsdrivna pumpar: Bränsle/olja/kylmantelvatten/efterkylarens/oljekylarens vatten

3608 (50 Hz) Tillvalsutrustning

Luftintagssystem

  • Kylargallerenhet för luftrenare
  • Luftinloppsadapter
  • Stor luftrenare
  • Vertikalt stödfäste
  • Partikelfilter
  • Styrventil för laddning

KYLSYSTEM

  • Expansionskärl
  • Extra vattenpump
  • Uppvärmningshjälpmedel
  • Kylsystemshjälpmedel

Avgassystem

  • Flexibla avgasrörsanslutningar
  • Svetsad fläns och relaterad maskinutrustning

Bränslesystem

  • Duplex, primär bränslesil
  • Bränsleurluftnings pump
  • Bränslesystemets anslutningar

Generatorsystem

  • Temperaturgivare för lindning
  • Antikondensationsutrymmesvärmare
  • Anslutningar för samlingsskena
  • Trefas, sex ledningar, WYE
  • Isoleringsklass F

Regulatorsystem

  • Digitala programmerare
  • 2301A lastdelning
  • 723 Plus
  • EGB-manöverdon
  • Elektronik/ställdon
  • Reservbatteri/strömförsörjning

Smörjsystem

  • Avtappningsventil för oljetråg
  • ANSI-adapter för smörjning (nödanslutning)

Monteringssystem

  • Vibrationsisolatorer av fjädertyp
  • Icke-vertikalt begränsade
  • Vertikalt begränsade
  • Frånskiljare

Start-/laddningssystem

  • Tryckreduceringsventil
  • Böjlig tryckluftsslang

Allmänt:

  • Anpassade lackfärger

Jämför 3608 (50 Hz) med produkter som ofta jämförs.

Verktyg och experthjälp vid varje sväng

Mediegalleri

3608

3608