C18 (60 Hz) | 455–600 kW dieselgenerator

Dieselgeneratoraggregat C18 (60 Hz)

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Maximal klassning
600 ekW
600 ekW
Minimal klassning
455 ekW
455 ekW
Emissions-/bränslestrategi
Låg bränsleförbrukning
Låg bränsleförbrukning

Översikt

455–600 ekW Dieselgeneratoraggregat

C18 dieselgeneratoraggregat har utvecklats för att klara uppdragskritiska tillämpningar, vilolägestillämpningar och primära tillämpningar. Producerar pålitlig effekt från 455 till 600 ekW vid 60 Hz, uppfyller ISO 8528-5 kraven på transientsvar och byggd för att acceptera 100 % nominell belastning i ett steg. Bland våra C18-generatoraggregat finns allt från system med låg bränsleförbrukning till system med emissioner/bränslestrategier som certifierats enligt EPA Stationary Emergency (Tier 2).

Fördelar

Upp till 55% Mindre avtryck

Kräver mindre utrymme för montering

Högre än 15 % kW/m2

integrerat Cat® Product Link™ Styrsystem

  • Spåra parametrar för generatorns hälsa och driftsparametrar
  • Spårning av aggregatanvändning och prestanda

Produktspecifikation för C18 (60 Hz)

Maximal klassning 600 ekW 600 ekW
Minimal klassning 455 ekW 455 ekW
Emissions-/bränslestrategi Låg bränsleförbrukning Låg bränsleförbrukning
Spänning 208 till 600 V 208 till 600 V
Frekvens 60 Hz 60 Hz
Hastighet 1 800 rpm 1 800 rpm
Driftcykel Viloläge, primär Viloläge, primär
Motormodell C18 ATAAC, I-6, vattenkyld fyrtaktsdieselmotor C18 ATAAC, I-6, vattenkyld fyrtaktsdieselmotor
Cylinderdiameter 5.71 tum 145 millimeter
Slaglängd 7.2 tum 183 millimeter
Slagvolym 1106.4 tum³ 18.1 l
Kompressionsförhållande 14.5:1 14.5:1
Insugningssystem Luft-till-luft-efterkylning Luft-till-luft-efterkylning
Bränslesystem Elektronisk bränsleinsprutning Elektronisk bränsleinsprutning
Regulatortyp Adem™A4 Adem™A4
Längd – maximal 218.5 tum 5550 millimeter
Bredd – maximal 80.9 tum 2056 millimeter
Höjd – maximal 107.8 tum 2737 millimeter

C18 (60 Hz) Standardutrustning

Luftintag

  • Luftrenare

Luftintagssystem

  • Lätt luftrenare
  • Turbokompressor
  • Efterkylarelement

Styrningssystem

  • Cat elektronisk regulator (ADEM A4)

Styrsystem

  • GCCP 1.2

Kylning

  • Kylare och kylfläkt med skydd
  • Drivning av fläkt, batteriladdningsgenerator
  • Avtappningsledning för kylvätska med ventil
  • Caterpillars långtidsverkande kylvätska
  • Paketmonterad kylare

Avgas

  • Avgasutlopp med fläns

Avgassystem

  • Flexibla avgasrörsanslutningar i rostfritt stål, packningar, regnskydd och SAE-avgasfläns som kunden kan använda - levereras separat

Bränsle

  • Bränsleurluftnings pump
  • Sekundära bränslefilter
  • Primärt bränslefilter med inbyggd vattenavskiljare

Bränslesystem

  • Standard 8 timmars bränsletank för öppen sats

Generator och tillbehör

  • Anpassad efter prestanda och uteffekt hos Cats motorer
  • Integrerad spänningsregulator (IVR)
  • Separat kablagepanel för lågspänning (AC/DC)
  • A-ramgenerator - IP21-skydd
  • Integrerad spänningsregulator (IVR)
  • Kretsbrytare som obligatoriskt alternativ, IEC, 3-polig, monterad i kraftcentral
  • Kraftcentral, IP22

Generator

  • IP23 skydd
  • Anpassad efter prestanda och uteffekt hos Cats motorer
  • Lastjusteringsmodulen ger motoravlastning vid kontakt med lasten och påverkar lastkapaciteten och återställningstiden

Elektriska avslutningar

  • Samlingsskena

Kontrollpanel

  • GCCP Generatoraggregat styrenhet

Smörjsystem

  • Smörjolja
  • Avtappningsventiler för olja

Montering

  • Vibrationsisolatorer i gummi

Monteringssystem

  • Linjära vibrationsisolatorer mellan basen och motor/generator inklusive lyftdetaljer och anslutningspunkter för avtappningssledningar för kylvätska och smörjolja

Start/laddning

  • 24 V batteri med ställ och kablar
  • 24 V startmotor
  • Batterier

Allmän

  • Motor och generator fabrikslackerade, Caterpillar Yellow
  • Färg – Caterpillar Yellow, förutom skenor och kylare i blankt svart

C18 (60 Hz) Tillvalsutrustning

Luftintagssystem

  • Luftrenare med dubbla filter
  • Luftrenare med ett filter

Avgas

  • Industri, bostadsområden, kritiska ljuddämpare

Strömbrytare

  • 3-poliga (100 % IEC-klassade) kretsbrytare - Motoriserade
  • Elkopplingsplint
  • 3-poliga (100 % IEC-klassade) kretsbrytare - Paketmonterad
  • Shuntutlösasare för IEC-brytare
  • Huvudbrytare för låsning med hänglås
  • Extra kontakter kretsbrytare (IEC)
  • 4-poliga (100 % IEC-klassade) kretsbrytare - Paketmonterad
  • 4-poliga (100 % IEC-klassade) kretsbrytare - Motoriserade

Generator

  • Antikondensationsuppvärmare
  • Överdimensionerade och förstklassiga generatorer
  • Magnetisering: [ ] Permanentmagnetiserad (PM) [ ] Internt magnetiserad (IE)

Elektriska avslutningar

  • Kretsbrytare, UL-listade
  • Kretsbrytare, IEC-kompatibla

Kontrollpaneler

  • Lastdelningsmodul
  • Moduler för lokala och fjärrmeddelanden
  • GCCP 1.2, GCCP 1.5
  • Programvara för fjärrövervakning
  • Digital I/O-modul

Styrsystem

  • Skyddsanordningar: relä för jordfel; relä för jordläckagefel; överlastavstängning via brytare, larm för låg bränslenivå; avstängning vid låg bränslenivå; larm vid hög bränslenivå; bränslenivågivare
  • Lokala larmmoduler
  • Lokalt larmsignalhorn
  • Visning av oljetemperatur
  • GCCP 1.5
  • Strömlös kontakt
  • Fjärrljudindikatormodul

Start/laddning

  • Kraftigt startsystem
  • Batteriladdare
  • Motorvärmare
  • Laddningsgenerator
  • Överdimensionerade batterier

Kylsystem

  • Larm för låg kylvätsketemperatur
  • Kylarens kanalfläns

Inkapslingar

  • Ljuddämpat utrymme

Avgassystem

  • Motormonterad ljuddämpare
  • 8- och 10-tums GP-flänsar
  • 10, 25 och 35 inlopp/utlopp, ljuddämpare
  • Skydd för grenrör och turboaggregat
  • 8- och 10-tums vinkelkopplingssatser

Bränslesystem

  • Manuell bränsleöverföringspump
  • Integrerad bränsletankbas med dubbla väggar
  • Bränsleöverföringssystem

Allmän

  • CSA-certifiering
  • Seismisk certifiering enligt tillämpliga byggnormer: IBC 2000, IBC 2003, IBC 2006, IBC 2009, CBC 2007
  • Inbyggda bränsletankar och bränsletankar med bottenlager, UL-listade, med dubbla väggar
  • Smal, bred eller aggregatbas
  • Inbyggda bränsletankar med enkla eller dubbla väggar
  • Reverseringslastbrytare (ATS)
  • UL 2200-paket
  • Följande alternativ är baserade på regionala och produktspecifika konfigurationer:
  • Bränsletankar med bottenlager och enkla eller dubbla väggar
  • EU:s försäkran om överensstämmelse
  • Ljuddämpad inkapsling, väderskyddande inkapsling eller skyddande inkapsling för höga omgivande temperaturer
  • Inkapslingar: ljuddämpade, väderskyddande
  • EU:s certifikat om överensstämmelse (CE)

Generator och tillbehör

  • Inträngningsskydd
  • Permanentmagneter (PMG)
  • A-ramgenerator CIP
  • LC-ramgeneratorn
  • LC-ram överdimensionerade generatorer
  • A-ram överdimensionerad generator
  • LC-ram CIP-generator
  • Värmeugnar

Smörjsystem

  • Manuell sumppump

Start och laddning

  • Värmeaggregat för kylmantelvatten
  • 5 A batteriladdare
  • Batterifrånskiljaren

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Jämför C18 (60 Hz) med produkter som ofta jämförs.

Använd jämförelseverktyget för att jämföra detaljerade specifikationer för Cat-modeller med konkurrerande modeller.

JÄMFÖR ALLA MODELLER

Verktyg och experthjälp vid varje sväng

Mediegalleri

C4.4 Höger bak

C18 vänster bakifrån

C4.4 Höger fram

C18 vänster framifrån

Inkapsling

Inkapsling

C4.4 Höger bak
C18 vänster bakifrån
C4.4 Höger fram
C18 vänster framifrån
Inkapsling
Inkapsling

360 View
360 View