Specifikationer för generatoraggregat
Frekvens | 60 Hz 60 Hz |
Naturgasklassning | 450 ekW 450 ekW |
Emissions-/bränslestrategi | U.S. EPA-certifierad för tillämpningar som ej är nödkraft U.S. EPA-certifierad för tillämpningar som ej är nödkraft |
Spänning | 120/208, 120/240, 277/480, 346/600V AC 120/208, 120/240, 277/480, 346/600V AC |
Slagvolym | 1336.42 tum³ 21.9 l |
Bränsletyp | Naturgas Naturgas |
Hastighet | 1 800 rpm 1 800 rpm |