D80 GC C4.4 (60 HZ) | 80 kW dieselgenerator

Dieselgeneratoraggregat D80 GC

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Maximal klassning
80 ekW
80 ekW
Minimal klassning
80 ekW
80 ekW
Emissions-/bränslestrategi
US EPA-certifierade, Tier 3
US EPA-certifierade, Tier 3

Översikt

80 ekW dieselgeneratoraggregat

Våra D80 GC dieselgeneratoraggregat producerar tillförlitlig kraft på 80 ekW vid 60 Hz och är utformade för att uppfylla kraven på transientsvar enligt ISO 8528-5. Alla D80 GC dieselgeneratoraggregat uppfyller EPA Stationary Emergency (Tier 3) emissionsnormer.

Fördelar

Sparar upp till 17% installerat utrymme

Kräver mindre utrymme för montering och ger mer utrymme för drift

Reservdelar 98% Leverans inom 24 timmar

Världens bästa produktsupportnätverk säkerställer att det alltid finns reservdelar tillgängliga för underhåll och service

Tillförlitlighetstestad i 500 timmar

Säkerställer att du alltid har tillgång till extra kraft när du behöver det

Produktspecifikation för D80 GC

Maximal klassning 80 ekW 80 ekW
Minimal klassning 80 ekW 80 ekW
Emissions-/bränslestrategi US EPA-certifierade, Tier 3 US EPA-certifierade, Tier 3
Spänning 208 till 600 V 208 till 600 V
Frekvens 60 Hz 60 Hz
Hastighet 1 800 rpm 1 800 rpm
Driftcykel Viloläge Viloläge
Motormodell C4.4, rak 4-cylindrig 4-taktsdiesel C4.4, rak 4-cylindrig 4-taktsdiesel
Cylinderdiameter 4.1 tum 105 millimeter
Slaglängd 5 tum 127 millimeter
Slagvolym 269 tum³ 4.4 l
Kompressionsförhållande 16.7:1 16.7:1
Insugningssystem Turboladdning Turboladdning
Bränslesystem Common Rail Common Rail
Regulatortyp Mekanisk, ADEM™A4 Mekanisk, ADEM™A4
Längd – maximal 82.6 tum 2097 millimeter
Bredd – maximal 43.3 tum 1100 millimeter
Höjd – maximal 52.9 tum 1343 millimeter
Torrvikt – generatoraggregat (maximum) 950 lb 2095 kg

D80 GC Standardutrustning

Luftinloppssystem

  • Luftrenare; för lättare krav, med engångsfilterelement
  • Luftrenare

Kylsystem

  • Kylare och kylfläkt med skydd
  • Drivning av fläkt, batteriladdningsgenerator
  • Caterpillars långtidsverkande kylvätska
  • Avtappningsledning för kylvätska med ventil

Kontrollpanel

  • GCCP 1.2-kontrollpanel

Avgassystem

  • Rörände, regnskydd och SAE-avgasfläns som kunden kan använda – levereras separat

Bränslesystem

  • Standardbränsletank öppen sats/bas medföljer; bas, format stål med integrerad enkla väggars 24-timmars bränsletank

Generator

  • Kretsbrytare, IEC, 3-poligt, monterad i panelskåp
  • Spänningsregulator (enfasavkänning)
  • IP23 skydd
  • Separat kablagepanel för lågspänning (AC/DC)
  • 12 ledare
  • Panelskåp, IP22, kabelingång i botten

Styrsystem

  • Mekaniska och elektriska styrsystem - beroende på modell

Smörjsystem

  • Smörjolja
  • Oljeavtappningsledning med ventil

Monteringssystem

  • Inkluderar lyftdetaljer och dragpunkter
  • Anslutningspunkter för avtappningssledningar för kylvätska och smörjolja
  • Linjära vibrationsisolatorer mellan basen och motor/generator

Start-/laddningssystem

  • Batterier
  • 24 V batteri med ställ och kablar

Allmän

  • Motor och generator fabrikslackerade, Caterpillar Yellow

D80 GC Tillvalsutrustning

Generatorsystem

  • 3-fasavkänning
  • Antikondensationsuppvärmare
  • R-ramhjälplindning
  • Permanentmagneter (PMG)

Strömbrytare

  • Uppgraderingar av kretsbrytare – 4-polig kretsbrytare till 250 A, 400A och 630A

Kylsystem

  • Avstängning vid låg kylvätskenivå
  • Kylmedelsvärmare
  • Larm för låg kylvätsketemperatur

Kontrollpanelsalternativ

  • Jordfel (endast två ledningar)
  • Överlastavstängning via brytare
  • Jordläckage (endast två ledningar)
  • Spänningsfria kontakter
  • Panelmonterat akustiskt larm
  • Batteriladdare
  • GCCP 1.2-kontrollpanel
  • Värmare för kontrollpanel
  • spänningsjusterande potentiometer
  • Nödstopp med nyckel
  • Varvtalsjusterande potentiometer

Inkapslingar

  • Ljuddämpning nivå 2 hölje

Bränslesystem

  • Larm för hög bränslenivå
  • Smal tankram på öppet aggregat
  • Larm för låg bränslenivå
  • Invallad bränsletank
  • Avstängning vid låg bränslenivå
  • Kompakt aggregatbas för öppna satser
  • Ram för aggregat med CALG-inkapsling

Globala certifieringar

  • Certifiering för CIS

Monteringsalternativ

  • Borttagning av batteri
  • Industriell ljuddämpare
  • Elektronisk regulator
  • En lyftpunkt – inkapsling
  • Monteringssats för ljuddämpare

Specialpackning/inspektioner för transport

  • PGS-testrapport vid 1,0 effektfaktor
  • PGS-testrapport vid 0,8 effektfaktor

Allmänt – tillbehör/diverse

  • Stenskydd/rad. trans.-fläns
  • Emballage - inkapslat aggregat
  • Emballage – kompakt aggregat

Jämför D80 GC med produkter som ofta jämförs.

Verktyg och experthjälp vid varje sväng

Mediegalleri

D80 GC Öppet aggregat

D80 GC Öppet aggregat

D80 GC Öppet aggregat

D80 GC Öppet aggregat

Inkapsling

Inkapsling

D80 GC Öppet aggregat
D80 GC Öppet aggregat
D80 GC Öppet aggregat
D80 GC Öppet aggregat
Inkapsling
Inkapsling

360 View
360 View
360 View