Teknisk sammanfattning
Klassningsområde | 30–3000 A 30–3000 A |
Överföringstyp | Öppen övergång (CS), fördröjd övergång (CSD), stängd övergång (CSCT) Öppen övergång (CS), fördröjd övergång (CSD), stängd övergång (CSCT) |
Brytartyp | Kontaktor Kontaktor |
Om du redan har ett konto i en annan Cat-app kan du använda samma konto för att logga in här.
Ett konto. Allt från Cat.
Ditt Caterpillar-konto är det enda kontot du behöver för att kunna logga in och välja olika tjänster och funktioner som vi erbjuder. Hitta delar och maskiner online, hantera din maskinpark, bli mer mobil och mycket mer.
Kontoinformation
Webbplatsinställningar
Säkerhet
Huvudspecifikationer
CS-serien – ATS av kontaktortyp med öppen övergång (CS), fördröjd övergång (CSD), stängd övergång (CSCT) som är utrustad med en intuitiv HMI-pekskärm i fullfärg och är kompatibel med Ekip Connect-programvaran för igångkörning och drift.
CS-serien har en mängd programmerbara standardfunktioner och är konstruerad för höga prestnda och service med proaktiv lindring av driftstopp som övervakar temperatur och kontakternas skick.
Klassningsområde | 30–3000 A 30–3000 A |
Överföringstyp | Öppen övergång (CS), fördröjd övergång (CSD), stängd övergång (CSCT) Öppen övergång (CS), fördröjd övergång (CSD), stängd övergång (CSCT) |
Brytartyp | Kontaktor Kontaktor |
Produktnoder | UL: 30-200 A, 260-1200 A, 1600-3000 A UL: 30-200 A, 260-1200 A, 1600-3000 A |
Konfigurering av nolla | Solid nolla, omkopplingsbar nolla, (tillval) överlappande nolla Solid nolla, omkopplingsbar nolla, (tillval) överlappande nolla |
Märkspänning och frekvens | 200–480 VAC, 50/60 Hz 200–480 VAC, 50/60 Hz |
Fassystem | En- och trefas En- och trefas |
Antal poler | 2, 3 och 4 2, 3 och 4 |
Produkttyp | Öppen övergång (I-II), fördröjd övergång (I-O-II), stängd övergång (I-O-II) 1600-3000 A endast Öppen övergång (I-II), fördröjd övergång (I-O-II), stängd övergång (I-O-II) 1600-3000 A endast |