D125 GC C7.1 (60 HZ) | 125 kW dieselgenerator

Dieselgeneratoraggregat D125 GC

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Maximal klassning
125 ekW
125 ekW
Minimal klassning
125 ekW
125 ekW
Emissions-/bränslestrategi
US EPA-certifierade, Tier 3
US EPA-certifierade, Tier 3

Översikt

125 ekW dieselgeneratoraggregat

Våra D125 GC dieselgeneratoraggregat producerar tillförlitlig kraft på 125 ekW vid 60 Hz och är utformade för att uppfylla kraven på transientsvar enligt ISO 8528-5. Alla D125 GC generatoraggregat finns tillgängliga med ett urval av emissionsnivåer.

Fördelar

Tillförlitlighetstestad i 500 timmar

Säkerställer att du alltid har tillgång till extra kraft när du behöver det

Sparar upp till 11% installerat utrymme

Kräver mindre utrymme för montering och ger mer utrymme för drift

Reservdelar 98% Leverans inom 24 timmar

Världens bästa produktsupportnätverk säkerställer att det alltid finns reservdelar tillgängliga för underhåll och service

Produktspecifikation för D125 GC

Maximal klassning 125 ekW 125 ekW
Minimal klassning 125 ekW 125 ekW
Emissions-/bränslestrategi US EPA-certifierade, Tier 3 US EPA-certifierade, Tier 3
Spänning 208 till 600 V 208 till 600 V
Frekvens 60 Hz 60 Hz
Hastighet 1 800 rpm 1 800 rpm
Driftcykel Viloläge Viloläge
Motormodell C7.1 I-6, 4-takts diesel C7.1 I-6, 4-takts diesel
Cylinderdiameter 4.1 tum 105 millimeter
Slaglängd 5.3 tum 135 millimeter
Slagvolym 428 tum³ 7.01 l
Kompressionsförhållande 16.7:1 16.7:1
Insugningssystem Turboladdad, luft-till-luft-efterkyld Turboladdad, luft-till-luft-efterkyld
Bränslesystem Elektroniskt Common Rail-system Elektroniskt Common Rail-system
Regulatortyp Adem™A4 Adem™A4
Längd – maximal 103.7 tum 2634 millimeter
Bredd – maximal 51.2 tum 1300 millimeter
Höjd – maximal 52.2 tum 1402 millimeter
Torrvikt – generatoraggregat (maximum) 3099 lb 1406 kg

D125 GC Standardutrustning

Luftinloppssystem

  • Luftrenare; för lättare krav, med engångsfilterelement

Kontrollpaneler

  • GCCP 1.2-kontrollpanel

Kylsystem

  • Drivning av fläkt, batteriladdningsgenerator
  • Avtappningsledning för kylvätska med ventiler
  • Caterpillars långtidsverkande kylvätska
  • Kylare och kylfläkt med skydd

Generatorer och generatortillbehör

  • Separat kablagepanel för lågspänning (AC/DC)
  • IP23 skydd
  • Kretsbrytare, IEC, 3-poligt, monterad i panelskåp
  • Spänningsregulator (enfasavkänning)
  • Panelskåp, IP22, kabelingång i botten
  • 12 ledare

Avgassystem

  • Rörände, regnskydd och SAE-avgasfläns som kunden kan använda – levereras separat

Bränslesystem

  • Ram, formpressat stål med integrerad 24-timmars bränsletank med enkel vägg
  • Standardbränsletank för öppet aggregat/basmonterad

Smörjsystem

  • Oljeavtappningsledning med ventil
  • Smörjolja

Monteringssystem

  • Anslutningspunkter för avtappningssledningar för kylvätska och smörjolja
  • Inkluderar lyftdetaljer och dragpunkter
  • Linjära vibrationsisolatorer mellan basen och motor/generator

Start-/laddningssystem

  • 24 V batteri med ställ och kablar

Styrsystem

  • Mekaniska och elektriska styrsystem - beroende på modell

Allmän

  • Motor och generator fabrikslackerade, Caterpillar Yellow

D125 GC Tillvalsutrustning

Generatorsystem

  • Borttagning av generator
  • LC-ramgeneratorer som tillval
  • R2273L4 SE extra gen 07, extra gen 08 och extra gen 10
  • Permanentmagneter (PMG)
  • Antikondensationsuppvärmare
  • 3-fasavkänning
  • Quadrature droop king

Strömbrytare

  • Huvudbrytare för låsning med hänglås
  • 4-polig kretsbrytare 250 A, 400 A och 630 A

Kontrollpanelsalternativ

  • Batteriladdare
  • Värmare för kontrollpanel
  • Jordfel (endast två ledningar)
  • Spänningsfria kontakter
  • Nödstopp med nyckel
  • Varvtalsjusterande potentiometer
  • Jordläckage (endast två ledningar)
  • Överlastavstängning via brytare
  • Varvtalsjusterande kontakter
  • Panelmonterat akustiskt larm

Styrsystem

  • Spänningsfria kontakter för aktivt generatoraggregat
  • Spänningsfria kontakter för allmänt larm
  • Statisk batteriladdare
  • GCCP 1.2

Kylsystem

  • Kylmedelsvärmare
  • Låg kylvätsketemperatur
  • Avstängning vid låg kylvätskenivå

Inkapslingar

  • Ljuddämpning nivå 2 hölje

Monteringsalternativ

  • Monteringssats för ljuddämpare
  • Ljuddämpare för bostadsområden
  • Borttagning av batteri
  • Industriell ljuddämpare, borttagning
  • Elektronisk regulator

Bränslesystem

  • Avstängning vid låg bränslenivå
  • Smal tankram på öppet aggregat
  • Ram för aggregat med CALG-inkapsling
  • DEFRA invallad bränsletank
  • Larm för låg bränslenivå
  • Kompakt ram för öppna aggregat
  • Larm för hög bränslenivå

Testrapporter

  • PGS-testrapport vid 0,8 effektfaktor
  • PGS-testrapport vid 1,0 effektfaktor

Allmän

  • Stenskydd/radiator trans.-fläns

Globala certifieringar

  • Certifiering för CIS

Elektriska avslutningar

  • Kretsbrytare, IEC, 4 poler

Tillbehör/diverse

  • Emballage – kompakt aggregat
  • Emballage - inkapslat aggregat

Jämför D125 GC med produkter som ofta jämförs.

Använd jämförelseverktyget för att jämföra detaljerade specifikationer för Cat-modeller med konkurrerande modeller.

JÄMFÖR ALLA MODELLER

Verktyg och experthjälp vid varje sväng

Mediegalleri

D125 GC Öppet aggregat

D125 GC Öppet aggregat

D125 GC Öppet aggregat

D125 GC Öppet aggregat

Inkapsling

Inkapsling

D125 GC Öppet aggregat
D125 GC Öppet aggregat
D125 GC Öppet aggregat
D125 GC Öppet aggregat
Inkapsling
Inkapsling

360 View
360 View
360 View
360 View
360 View
360 View