D175 GC C7.1 (60 HZ) | 175 kW dieselgenerator

Dieselgeneratoraggregat D175 GC (60 Hz)

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Maximal klassning
175 ekW
175 ekW
Minimal klassning
175 ekW
175 ekW
Emissions-/bränslestrategi
US EPA-certifierade, Tier 3
US EPA-certifierade, Tier 3

Översikt

175 ekW dieselgeneratoraggregat

Våra D175 GC dieselgeneratoraggregat producerar tillförlitlig kraft på 175 ekW vid 60 Hz och är utformade för att uppfylla kraven på transientsvar enligt ISO 8528-5. Alla D175 GC generatoraggregat finns tillgängliga med ett urval av emissionsnivåer.

Fördelar

Sparar upp till 16% installerat utrymme

Kräver mindre utrymme för montering och ger mer utrymme för drift

Tillförlitlighetstestad i 500 timmar

Säkerställer att du alltid har tillgång till extra kraft när du behöver det

Reservdelar 98% Leverans inom 24 timmar

Världens bästa produktsupportnätverk säkerställer att det alltid finns reservdelar tillgängliga för underhåll och service

Produktspecifikation för D175 GC (60 Hz)

Maximal klassning 175 ekW 175 ekW
Minimal klassning 175 ekW 175 ekW
Emissions-/bränslestrategi US EPA-certifierade, Tier 3 US EPA-certifierade, Tier 3
Spänning 208 till 600 V 208 till 600 V
Frekvens 60 Hz 60 Hz
Hastighet 1 800 rpm 1 800 rpm
Driftcykel Viloläge Viloläge
Motormodell C7.1 I-6, 4-takts diesel C7.1 I-6, 4-takts diesel
Cylinderdiameter 4.1 tum 105 millimeter
Slaglängd 5.31 tum 135 millimeter
Slagvolym 427.8 tum³ 7.01 l
Kompressionsförhållande 16.7:1 16.7:1
Insugningssystem Turboladdad, luft-till-luft-efterkyld Turboladdad, luft-till-luft-efterkyld
Bränslesystem Elektroniskt Common Rail-system Elektroniskt Common Rail-system
Regulatortyp Adem™A4 Adem™A4
Längd – maximal 103.7 tum 2634 millimeter
Bredd – maximal 51.2 tum 1300 millimeter
Höjd – maximal 58.7 tum 1492 millimeter
Torrvikt – generatoraggregat (maximum) 3741 lb 1697 kg

D175 GC (60 Hz) Standardutrustning

Luftintagssystem

  • Luftrenare; för lättare krav, med engångsfilterelement

Kontrollpaneler

  • GCCP 1.2-kontrollpanel

Kylsystem

  • Avtappningsledning för kylvätska med ventiler
  • Drivning av fläkt, batteriladdningsgenerator
  • Caterpillars långtidsverkande kylvätska
  • Kylare och kylfläkt med skydd

Generatorer och generatortillbehör

  • Panelskåp, IP22, kabelingång i botten
  • IP23 skydd
  • 12 ledare
  • Kretsbrytare, IEC, 3-poligt, monterad i panelskåp
  • Separat kablagepanel för lågspänning (AC/DC)
  • Spänningsregulator (enfasavkänning)

Avgassystem

  • Rörände, regnskydd och SAE-avgasfläns som kunden kan använda – levereras separat

Bränslesystem

  • Ram, formpressat stål med integrerad 24-timmars bränsletank med enkel vägg
  • Standardbränsletank för öppet aggregat/basmonterad

Smörjsystem

  • Smörjolja
  • Oljeavtappningsledning med ventil

Monteringssystem

  • Anslutningspunkter för avtappningssledningar för kylvätska och smörjolja
  • Inkluderar lyftdetaljer och dragpunkter
  • Linjära vibrationsisolatorer mellan basen och motor/generator

Start-/laddningssystem

  • 24 V batteri med ställ och kablar

Styrningssystem

  • Mekaniska och elektriska styrsystem - beroende på modell

Allmän

  • Motor och generator fabrikslackerade, Caterpillar Yellow

D175 GC (60 Hz) Tillvalsutrustning

Generatorsystem

  • Permanentmagneter (PMG)
  • Quadrature droop king
  • Borttagning av generator
  • 3-fasavkänning
  • R2273L4 SE extra gen 07, extra gen 08 och extra gen 10
  • Antikondensationsuppvärmare
  • LC-ramgenerator med kustskydd som tillval

Strömbrytare

  • Huvudbrytare för låsning med hänglås
  • 4-polig kretsbrytare 250 A, 400 A och 630 A

Kontrollpanelsalternativ

  • Jordfel (endast två ledningar)
  • Varvtalsjusterande kontakter
  • Panelmonterat akustiskt larm
  • Spänningsfria kontakter
  • Jordläckage (endast två ledningar)
  • Överlastavstängning via brytare
  • Värmare för kontrollpanel
  • Varvtalsjusterande potentiometer
  • Batteriladdare
  • Nödstopp med nyckel

Styrsystem

  • Statisk batteriladdare
  • Spänningsfria kontakter för allmänt larm
  • Spänningsfria kontakter för aktivt generatoraggregat
  • GCCP 1.2

Kylsystem

  • Låg kylvätsketemperatur
  • Kylmedelsvärmare
  • Avstängning vid låg kylvätskenivå

Inkapslingar

  • Ljuddämpning nivå 2 hölje

Monteringsalternativ

  • Elektronisk regulator
  • Monteringssats för ljuddämpare
  • Industriell ljuddämpare, borttagning
  • Borttagning av batteri
  • Ljuddämpare för bostadsområden

Bränslesystem

  • Larm för låg bränslenivå
  • Kompakt ram för öppna aggregat
  • DEFRA invallad bränsletank
  • Smal tankram på öppet aggregat
  • Avstängning vid låg bränslenivå
  • Ram för aggregat med CALG-inkapsling
  • Larm för hög bränslenivå

Testrapporter

  • PGS-testrapport vid 1,0 effektfaktor
  • PGS-testrapport vid 0,8 effektfaktor

Allmän

  • Stenskydd/radiator trans.-fläns

Globala certifieringar

  • Certifiering för CIS

Elektriska avslutningar

  • Kretsbrytare, IEC, 4 poler

Tillbehör/diverse

  • Emballage – kompakt aggregat
  • Emballage - inkapslat aggregat

Jämför D175 GC (60 Hz) med produkter som ofta jämförs.

Använd jämförelseverktyget för att jämföra detaljerade specifikationer för Cat-modeller med konkurrerande modeller.

JÄMFÖR ALLA MODELLER

Verktyg och experthjälp vid varje sväng

Mediegalleri

D175 GC Öppet aggregat

D175 GC Öppet aggregat

D175 GC Öppet aggregat

D175 GC Öppet aggregat

Inkapsling

Inkapsling

D175 GC Öppet aggregat
D175 GC Öppet aggregat
D175 GC Öppet aggregat
D175 GC Öppet aggregat
Inkapsling
Inkapsling

360 View
360 View
360 View