Teknisk sammanfattning
Klassningsområde | 40-3000 A 40-3000 A |
Överföringstyp | Öppen/sluten övergång Öppen/sluten övergång |
Brytartyp | Kontaktorbaserad Kontaktorbaserad |
Om du redan har ett konto i en annan Cat-app kan du använda samma konto för att logga in här.
Ett konto. Allt från Cat.
Ditt Caterpillar-konto är det enda kontot du behöver för att kunna logga in och välja olika tjänster och funktioner som vi erbjuder. Hitta delar och maskiner online, hantera din maskinpark, bli mer mobil och mycket mer.
Kontoinformation
Webbplatsinställningar
Säkerhet
Huvudspecifikationer
Lastbrytare från Cat® har konstruerats för en mängd olika reservkraftstillämpningar. De ger flexibilitet, tillförlitlighet och värde i kompakt form. Den kontaktorbaserade reverseringslastbrytaren med öppen och fördröjd övergång ger fullt fungerande överföring i tillämpningar där en tillfällig förlust av effekten kan godtas vid överföring och återöverföring mellan reservkraftkällan och den normala kraftkällan.
Den kontaktorbaserade reverseringslastbrytaren med sluten övergång är utformad för att uppfylla tillämpningskrav där reservkraft krävs utan någon tillfällig kraftförlust genom att båda källorna ansluts innan överföringen görs. Den slutna övergången tillåter också regelbunden testning av nödströmkällan utan att kraft till belastningarna behöver avbrytas.
i ett kompakt paket
tillåter också regelbunden testning av nödströmkällan utan att kraft till belastningarna behöver avbrytas
Klassningsområde | 40-3000 A 40-3000 A |
Överföringstyp | Öppen/sluten övergång Öppen/sluten övergång |
Brytartyp | Kontaktorbaserad Kontaktorbaserad |
Styrström |
Väggmontering 40–600A, 2 eller 3 poler Golvmodell 600A, 4 poler och 800–1200A, 2, 3 eller 4 poler Väggmontering 40–600A, 2 eller 3 poler Golvmodell 600A, 4 poler och 800–1200A, 2, 3 eller 4 poler |
Kontaktorer med två lägen | Kontaktorer med två lägen 40-400 A Kontaktorer med två lägen 40-400 A |
Kontaktorer med tre lägen | Kontaktorer med tre lägen 40-1200 A Kontaktorer med tre lägen 40-1200 A |
Systemspänningstillämpning | Upp till 600 VAC, 50/60 Hz Upp till 600 VAC, 50/60 Hz |
Tillämpligt test | UL 1008-listad, CSA C22.2 nr 178-certifierad, IBC 2006, CBC 2007 och OSHPD UL 1008-listad, CSA C22.2 nr 178-certifierad, IBC 2006, CBC 2007 och OSHPD |
Caterpillars produktbroschyrer och andra informationsdokument finns tillgängliga för din växande verksamhet.