C175-20 (60 HZ) | 3150–4000 kW (4 MW) dieselgenerator

Dieselgeneratoraggregat C175-20 (60 Hz)

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Nominell reserveffekt
4 000 (utan fläkt)/3 900/3 620 (utan fläkt)/3 500 ekW
4 000 (utan fläkt)/3 900/3 620 (utan fläkt)/3 500 ekW
Effektklassning
3 600 (utan fläkt)/3 500/3 300 (utan fläkt)/3 180 ekW
3 600 (utan fläkt)/3 500/3 300 (utan fläkt)/3 180 ekW
Emissions-/bränslestrategi
Låg förbrukning, Tier 2
Låg förbrukning, Tier 2

Översikt

3 150–4 000 ekW Dieselgeneratoraggregat

Våra C175-20-dieselgeneratoraggregat producerar tillförlitlig kraft från 3 150–4 000 ekW vid 60 Hz. De är tillverkade för att klara dina uppdragskritiska, kontinuerliga, viloläges- och primära tillämpningar. Vi har utformat dem alla för att uppfylla kraven på transientsvar enligt ISO 8528-5, och ta emot 100 procent av den nominella arbetslasten i ett enda steg. Generatoraggregatet är certifierat för låg bränsleförbrukning och US EPA Stationary Emergency Use only.

Fördelar

Mer än 20,000,000 Drifttimmar

över hela världen

Mer än 3000 enheter

I fältet

Högst klassade Tier 4 Produkt

Tillgänglig på marknaden

Produktspecifikation för C175-20 (60 Hz)

Nominell reserveffekt 4 000 (utan fläkt)/3 900/3 620 (utan fläkt)/3 500 ekW 4 000 (utan fläkt)/3 900/3 620 (utan fläkt)/3 500 ekW
Effektklassning 3 600 (utan fläkt)/3 500/3 300 (utan fläkt)/3 180 ekW 3 600 (utan fläkt)/3 500/3 300 (utan fläkt)/3 180 ekW
Emissions-/bränslestrategi Låg förbrukning, Tier 2 Låg förbrukning, Tier 2
Spänning 480 till 13800 volt 480 till 13800 volt
Frekvens 60 Hz 60 Hz
Hastighet 1 800 rpm 1 800 rpm
Driftcykel Viloläge, uppdragskritisk, primär, kontinuerlig Viloläge, uppdragskritisk, primär, kontinuerlig
Maximal klassning 4000 ekW 4000 ekW
Minimal klassning 3150 ekW 3150 ekW
Motormodell C175-20 SCAC, V-20, vattenkyld fyrtaktsdieselmotor C175-20 SCAC, V-20, vattenkyld fyrtaktsdieselmotor
Cylinderdiameter 6.89 tum 175 millimeter
Slaglängd 8.66 tum 220 millimeter
Slagvolym 6456.31 tum³ 105.8 B
Kompressionsförhållande 15.3:1 15.3:1
Insugningssystem Turboefterkylning Turboefterkylning
Bränslesystem Common Rail Common Rail
Regulatortyp ADEM� A4 ADEM� A4
Längd – minimum 261.5 tum 6642.8 millimeter
Längd – maximal 330.6 tum 8397 millimeter
Bredd – minsta 85.4 tum 2170.2 millimeter
Bredd – maximal 127.7 tum 3244 millimeter
Höjd – minimal 87.6 tum 2224.3 millimeter
Höjd – maximal 150.7 tum 3827 millimeter
Torrvikt – generatoraggregat (minimum) 55100 lb 25000 kg
Torrvikt – generatoraggregat (maximum) 66200 lb 30000 kg

C175-20 (60 Hz) Standardutrustning

Luftintagssystem

  • 4 x Luftrenarkanistrar med en filterinsats och serviceindikator(er).

Kontrollpanel

  • 24V likströmsdrift
  • 4 programmerbara reläingångar
  • 4 programmerbara reläutgångar
  • Larmbekräftelse
  • Ampere (per fas och medelvärde)
  • Reglering auto/start/stopp
  • Kylvätsketemperatur
  • Likspänning
  • Digitala mätare
  • Cat ECS 100
  • Nödstopp
  • Nödstoppsknapp
  • Avsvalningstimer för motor
  • Motorns arbetscykel
  • Vädertätad framsida
  • Misslyckad start (överrotation)
  • Frekvens (Hz)
  • Hög kylvätsketemperatur
  • Lamptest
  • Låg kylvätskenivå
  • Lågt oljetryck
  • Oljetryck (psi, kPa eller bar)
  • Drifttimmar
  • Övervarvning
  • rpm
  • Hastighetsjustering
  • Textlarm/händelsebeskrivningar
  • Äkta RMS-växelströmsmätning, trefas, ±2% noggrannhet
  • Volt (L-L och L-N)
  • Väggmonterade reglage:
  • Varnings-/avstängningsindikatorer:

Kylsystem

  • AC-inlopp: 6" ANSI / AC-utlopp: 3–1/2" ANSI
  • Kylvätskegivare
  • JW-inlopp: 6" ANSI / JW-utlopp: 5" Cat-fläns
  • SCAC-kylning

Avgassystem

  • Torra avgasgrenrör
  • Dubbla ANSI 18"-/DIN 450-flänsar. Levereras separat. Hjälp krävs vid installation

Bränslesystem

  • 10 mikrometer, typ ”spin on”
  • 4 mikron, skruvbart
  • Motormonterade filter x 3
  • Filter x 3
  • Primärt bränslefilter med vatten/bränslevattenavskiljare
  • Sekundära/tertiära bränslefilter

Generatorer och tillbehör

  • Trefas, borstlös
  • Trefas spänningsdetektering
  • 6 ledare
  • Antikondensationsvärmeugn
  • Klass H temperaturstegring vid 40 °C omgivningstemperatur
  • Diodövervakare för matare
  • Formlindad
  • IEC platinastator-RTD:er
  • Min/max-matarbegränsare
  • NEMA klass H-isolering
  • Permanentmagneter (PMG)
  • Reaktiv varvtalssänkningsförmåga
  • RFI-dämpning
  • Förlängningsbox höger sida, nedre kabelingång
  • Utpräglad pol
  • Spänningsregulator

Styrningssystem

  • ADEM A4
  • Redundant avstängning (övervarvningsskydd genom ett duplicerat varvtalskännarsystem)

Smörjsystem

  • Avskiljning av rökgaser
  • Kugghjulsdriven smörjoljepump
  • Inbyggd smörjoljekylare
  • Smörjolja
  • Oljeavtappningsledningar och ventil
  • Oljefilter, oljepåfyllning och oljesticka

Monteringssystem

  • Skenor – motor/generator
  • Vibrationsdämpande gummifästen – levereras separat

Start-/laddningssystem

  • Batterier och batteriställ med kablar
  • Batterifrånskiljaren
  • Dubbla 24V elektriska startmotorer

Allmän

  • Färg – Caterpillar Gul med blanka svarta skenor
  • Service på höger sida
  • SAE-standardrotation

C175-20 (60 Hz) Tillvalsutrustning

Luftinloppssystem

  • Luftrenare med ett filter

Kontrollpanel

  • EMCP 4,4
  • Plats för styrenhets- och MV- och HV-eluttag
  • Styrenhetsspännings- och strömavkännande grupper
  • Nödstopp
  • Generatorns kablage
  • Övervakning av generatortemperatur
  • Anslutningskablage
  • Lastdelningsmodul
  • Modbus-övervakning av paket
  • Hastighetsjustering
  • Sabotagesäker panellucka
  • Ljudindikeringsmoduler
  • Alternativ för kundgränssnitt

Kylsystem

  • Bränslekylare
  • Paketmonterade kylare
  • Fjärrmonterade kylare

Vevhussystem

  • Vevhusventilationssystem
  • Explosionssäkerhetsventiler

Avgassystem

  • Avgassamlare/-grenrör
  • Främre kåpa – primär eller kontinuerlig
  • Främre kåpa – viloläge eller uppdragskritisk
  • Ljuddämpare (15, 25 och 34 dBA ljuddämpare)

Bränslesystem

  • Primärt bränslefilter

Generator

  • Antikondensationsuppvärmare
  • Intern magnetisering (IE)
  • Överdimensionerade och förstklassiga generatorer
  • Permanentmagneter (PMG)

Generatorer och tillbehör

  • Differentialströmtransformatorer
  • Generatorluftrenare
  • Medelhög spänning – 3 000 ramar – 60 Hz, trefas, 1 800 rpm, FW, PM, antal ledare = 6, lutning 0,6667
  • Termostat för värmeugn

Instrumentering

  • Pyrometer och termoelement

Smörjsystem

  • Dräneringsgrupp, oljetråg
  • Elektrisk försmörjningspump
  • Smörjoljevärmare
  • Smörjolja
  • Oljefilter

Monteringssystem

  • IBC-vibrationsisolatorer – levereras separat
  • Vibrationsdämpande fästen i gummi
  • Linjära vibrationsisolatorer av fjädertyp

Elektriska avslutningar

  • Kretsbrytare, IEC-kompatibla
  • Kretsbrytare, UL-listade

Specialtest/-rapporter

  • Kundanpassad generator, TVA-rapport
  • Generatortestrapport
  • Bränsleförbrukningstest för generatoraggregat
  • PGS-testrapport vid 0,8 effektfaktor
  • PGS-testrapport vid 1,0 effektfaktor
  • Specialtestladdning – endast på engelska
  • Laddningstest av standardmotor
  • Standard generatoraggregat, analysrapport för vridningsvibrationer (TVA)

Start-/laddningssystem

  • 20 A batteriladdare
  • 24V batterienhet – torr
  • 24V elektrisk startmotor
  • 35 A batteriladdare
  • 50 A batteriladdare
  • Lufttrycksregulator
  • Luftstartmotor
  • Laddningsgeneratorer – torr
  • Värmeaggregat för kylmantelvatten
  • Plats för startmotorkåpor

Allmän

  • Spärrgrupper:
  • Kontrollgrupp – tryckluftsdriven stånggrupp
  • Motor, tryckluftsdriven
  • Motorspärrgrupp
  • Manuell
  • Speciallackering – 3500

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Jämför C175-20 (60 Hz) med produkter som ofta jämförs.

Använd jämförelseverktyget för att jämföra detaljerade specifikationer för Cat-modeller med konkurrerande modeller.

JÄMFÖR ALLA MODELLER

Verktyg och experthjälp vid varje sväng

Mediegalleri

C175-20 dieselgeneratoraggregat

C175-20 dieselgeneratoraggregat, vy från höger fram

C175-20 dieselgeneratoraggregat, vy från vänster fram

C175-20 dieselgeneratoraggregat, vy från vänster bak

C175-20 dieselgeneratoraggregat
C175-20 dieselgeneratoraggregat, vy från höger fram
C175-20 dieselgeneratoraggregat, vy från vänster fram
C175-20 dieselgeneratoraggregat, vy från vänster bak

C175 generatoraggregat

C175 generatoraggregat

360 View