C1.1 (60 Hz) | 8–8,8 kW dieselgenerator

Dieselgeneratoraggregat C1.1 (60 Hz)

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Maximal klassning
8,8 ekW
8,8 ekW
Minimal klassning
8,0 ekW
8,0 ekW
Emissions-/bränslestrategi
Motsvarande R96/EUIIIa
Motsvarande R96/EUIIIa

Översikt

8,0–8,8 ekW Dieselgeneratoraggregat

Våra C1.1 dieselgeneratoraggregat producerar tillförlitlig kraft från 8,0 till 8,8 ekW vid 60 Hz och är utformade för att uppfylla kraven på transientsvar enligt ISO 8528-5. Alla C1.1 generatoraggregat uppfyller emissionsnormer motsvarande R96/EUIIIa.

Fördelar

Mer än 1000 timmar Kontinuerlig drifttid

Fjärranslutningar 24/7/365 Övervakning

Med Cat Connect är generatoraggregatet alltid klart för start och presterar enligt förväntningarna

Testad för Krävande miljöer

Produktspecifikation för C1.1 (60 Hz)

Maximal klassning 8,8 ekW 8,8 ekW
Minimal klassning 8,0 ekW 8,0 ekW
Emissions-/bränslestrategi Motsvarande R96/EUIIIa Motsvarande R96/EUIIIa
Spänning 110 till 480 V 110 till 480 V
Frekvens 60 Hz 60 Hz
Hastighet 1 800 rpm 1 800 rpm
Driftcykel Viloläge, primär Viloläge, primär
Motormodell C1.1, rak 4-cylindrig 4-taktsdiesel C1.1, rak 4-cylindrig 4-taktsdiesel
Cylinderdiameter 3 tum 77 millimeter
Slaglängd 3.2 tum 81 millimeter
Slagvolym 69 tum³ 1.1 l
Kompressionsförhållande 23.0:1 23.0:1
Insugningssystem Kompressionslös Kompressionslös
Bränslesystem Indirekt insprutning Indirekt insprutning
Regulatortyp Mekanisk Mekanisk
Längd – maximal 55.1 tum 1400 millimeter
Bredd – maximal 24.4 tum 620 millimeter
Höjd – maximal 39.2 tum 996 millimeter

C1.1 (60 Hz) Standardutrustning

Luftintagssystem

  • Luftrenare; för lättare krav, med engångsfilterelement

Kontrollpanel

  • GCCP 1.3

KYLSYSTEM

  • Avtappningsledning för kylvätska med ventil
  • Caterpillars långtidsverkande kylvätska
  • Kylare och kylfläkt med skydd
  • Drivning av fläkt, batteriladdningsgenerator

Avgassystem

  • Rörhylsa, packningar, regnskydd och SAE-avgasfläns för kunden att använda - levereras separat

Bränslesystem

  • Ram, formpressat stål med integrerad 8-timmars bränsletank med enkel vägg
  • Standardbränsletank för öppet aggregat/basmonterad

Generatorer och generatortillbehör

  • 12 ledare
  • IP23 skydd
  • Separat kablagepanel för lågspänning (AC/DC)
  • Kretsbrytare, IEC, 3-poligt, monterad i panelskåp
  • Spänningsregulator (enfasavkänning)
  • Panelskåp, IP22, kabelingång i botten

Styrningssystem

  • Mekaniskt styrningssystem

Smörjsystem

  • Smörjolja
  • Oljeavtappningsledning med ventil

Monteringssystem

  • Inkluderar lyftdetaljer och anslutningspunkter för kylvätska
  • Linjära vibrationsisolatorer mellan basen och motor/generator

Start-/laddningssystem

  • 12 V batteri med ställ och kablar

Allmän

  • Motor och generator fabrikslackerade, Caterpillar Yellow

C1.1 (60 Hz) Tillvalsutrustning

Generatoralternativ

  • Isoleringsskydd för kustmiljö

Certifikat

  • Europeisk uppgradering till STD-aggregat för CE-certifikat
  • Global certifiering för CIS

Strömbrytare

  • Huvudbrytare för låsning med hänglås
  • 4-polig kretsbrytare

Kontrollpanel

  • Batteriladdare
  • Spänningsfria kontakter för allmänt larm
  • Spänningsfria kontakter för körning av generatoraggregat
  • Nödstopp med nyckel
  • GCCP 1.3

KYLSYSTEM

  • Kylmedelsvärmare

Inkapslingar

  • En lyftpunkt för inkapsling
  • Ljuddämpad inkapsling (GALV)

Bränslesystem

  • Bränslematningsreglering
  • Ben för ram
  • 1 000 timmars förlängt serviceintervall
  • Ram för inkapsling
  • Ram för öppna aggregat
  • DEFRA invallad bränsletank
  • Larm för låg bränslenivå

Monteringsalternativ

  • Industriell ljuddämpare, borttagning
  • Borttagning av batteri
  • Monteringssats för ljuddämpare

Särskilda tester och inspektion

  • PGS-testrapport vid 1,0 effektfaktor

Allmän

  • Kylarstenskydd
  • Emballage - inkapslat aggregat
  • Emballage – kompakt aggregat

Jämför C1.1 (60 Hz) med produkter som ofta jämförs.

Verktyg och experthjälp vid varje sväng

Mediegalleri

Inkapsling

C1.1 generatoraggregat, vänster bak

C1.1 Generatoraggregat, höger bak

C1.1 generatoraggregat, höger fram

C1.1 generatoraggregat, vänster fram

Inkapsling

Inkapsling
C1.1 generatoraggregat, vänster bak
C1.1 Generatoraggregat, höger bak
C1.1 generatoraggregat, höger fram
C1.1 generatoraggregat, vänster fram
Inkapsling

360 View
360 View