C280-8 (60 Hz) | 1830–2660 kW dieselgenerator

Dieselgeneratoraggregat C280-8

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Maximal klassning
2 420 ekW (60 Hz), 3 250 kVA (50 Hz)
2 420 ekW (60 Hz), 3 250 kVA (50 Hz)
Minimal klassning
2 200 ekW (60 Hz), 2 938 kVA (50 Hz)
2 200 ekW (60 Hz), 2 938 kVA (50 Hz)
Emissions-/bränslestrategi
EPA Tier 4 Final, IMO Tier 2
EPA Tier 4 Final, IMO Tier 2

Översikt

C280-8

Våra C280-8 dieselgeneratoraggregat producerar tillförlitlig kraft från 2 200 till 2 420 ekW vid 60 Hz och 2 938 till 3 250 kVA vid 50 Hz. De är tillverkade för att klara dina uppdragskritiska, kontinuerliga, viloläges- och primära tillämpningar. Vi har utformat dem alla för att uppfylla kraven på transientsvar enligt ISO 8528-5, och ta emot 100 procent av den nominella arbetslasten i ett enda steg. Generatoraggregatet kan konfigureras för att uppfylla emissionkraven för IMO/EPA Tier 2 eller EPA Tier 4 Final.

Fördelar

Mer än 200,000,000 Drifttimmar

över hela världen

Upp till 10% Bättre bränsleekonomi

Beprövade besparingar

Mer än 20% Kortare servicetid

Två inspektionsportar per cylinder, indelade kamaxlar och individuella huvud gör servicen enklare

Produktspecifikation för C280-8

Maximal klassning 2 420 ekW (60 Hz), 3 250 kVA (50 Hz) 2 420 ekW (60 Hz), 3 250 kVA (50 Hz)
Minimal klassning 2 200 ekW (60 Hz), 2 938 kVA (50 Hz) 2 200 ekW (60 Hz), 2 938 kVA (50 Hz)
Emissions-/bränslestrategi EPA Tier 4 Final, IMO Tier 2 EPA Tier 4 Final, IMO Tier 2
Frekvens 50/60 Hz 50/60 Hz
Hastighet 900/1 000 varv/min 900/1 000 varv/min
Driftcykel Primär, kontinuerlig Primär, kontinuerlig
Motormodell C280-8, I-8, vattenkyld fyrtaktsdieselmotor C280-8, I-8, vattenkyld fyrtaktsdieselmotor
Cylinderdiameter 11 tum 280 millimeter
Slaglängd 11.8 tum 300 millimeter
Slagvolym 9064 tum³ 148 l
Kompressionsförhållande 13:01 13:01
Insugningssystem TA TA
Bränslesystem Direktinsprutning av bränsle Direktinsprutning av bränsle
Regulatortyp Övervakningssystem för generatoraggregat (GMS) Övervakningssystem för generatoraggregat (GMS)
Längd – maximal 404 tum 10261.7 millimeter
Bredd – maximal 99.62 tum 2530.3 millimeter
Höjd – maximal 156.6 tum 3977.7 millimeter
Torrvikt – generatoraggregat (maximum) 91050 lb 41390 kg

C280-8 Standardutrustning

Luftintagssystem

  • Efterkylare, färskvatten, korrosionsbeständigt överdrag (luftsidan)
  • Ventilator, vevhus, toppmonterade
  • Turboaggregat, vattenkyld (720varv/min och HFO), smörjs med motorolja
  • Luftintagsavstängning

Kylsystem

  • Vattenavtappning för motorkylvätska
  • Termostat för kylmantelvatten
  • Vattentemperaturregulator

Avgassystem

  • Omfattar adapter, flexibel montering för avgassystem
  • 457 mm (18 tum) Cat bultmönster
  • Torrt, gastätt, avgasgrenrör

Bränslesystem

  • Simplex eller duplex

Generatorsystem

  • Anpassad generator per generatordatablad som fyllts i av återförsäljaren

Regulatorsystem

  • UG manöverdon

Smörjsystem

  • Oljepåfyllningsrör och oljemätsticka
  • Vevhusets explosionssäkerhetsventiler
  • Oljetryckregleringsventil
  • Servicesidan av motorn på motorblockets inspektionsluckor
  • Vått oljetråg. Motordrivna huvudsmörjnings- och oljepumpar, oljeledningar och oljetråg ingår
  • Centrifugaloljefilter med enkel avstängning

Monteringssystem

  • Motor- och generatorupphängning
  • Dämpare, vridningsvibrationer

Start-/laddningssystem

  • Luftljuddämpare
  • Tryckluftsstart av vingtyp
  • En motor, motor monterad baktill, på vänster sida
  • Ledningsenhet för kundanslutning vid en punkt

Allmänt:

  • Färg, Caterpillar Yellow
  • Kugghjulsdrivna pumpar: Bränsle/olja/kylmantelvatten/efterkylarens/oljekylarens vatten

C280-8 Tillvalsutrustning

Luftintagssystem

  • Kylargallerenhet för luftrenare
  • Styrventil för laddning
  • Partikelfilter
  • Vertikalt stödfäste
  • Stor luftrenare
  • Luftinloppsadapter

Kylsystem

  • Uppvärmningshjälpmedel
  • Extra vattenpump
  • Kylsystemshjälpmedel
  • Expansionskärl

Avgassystem

  • Svetsad fläns och relaterad maskinutrustning
  • Flexibla avgasrörsanslutningar

Bränslesystem

  • Bränsleurluftnings pump
  • Bränslesystemets anslutningar
  • Duplex, primär bränslesil

Generatorsystem

  • Trefas, sex ledningar, WYE
  • Isoleringsklass F
  • Anslutningar för samlingsskena
  • Temperaturgivare för lindning
  • Antikondensationsutrymmesvärmare

Regulatorsystem

  • Reservbatteri/strömförsörjning
  • EGB-manöverdon
  • 2301A lastdelning
  • Elektronik/ställdon
  • Digitala programmerare
  • 723 Plus

Smörjsystem

  • Avtappningsventil för oljetråg
  • ANSI-adapter för smörjning (nödanslutning)

Monteringssystem

  • Vibrationsisolatorer av fjädertyp
  • Frånskiljare
  • Vertikalt begränsade
  • Icke-vertikalt begränsade

Start-/laddningssystem

  • Tryckreduceringsventil
  • Böjlig tryckluftsslang

Allmänt:

  • Anpassade lackfärger

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Jämför C280-8 med produkter som ofta jämförs.

Använd jämförelseverktyget för att jämföra detaljerade specifikationer för Cat-modeller med konkurrerande modeller.

JÄMFÖR ALLA MODELLER

Verktyg och experthjälp vid varje sväng

Mediegalleri

C280-8

C280-8