C3.3 (50Hz) | 24–65kVA dieselgenerator

Dieselgeneratoraggregat C3.3 (50 Hz)

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Maximal klassning
65,0 kVA
65,0 kVA
Minimal klassning
24,0 kVA
24,0 kVA
Emissions-/bränslestrategi
EU steg II R96/EUIIIa
EU steg II R96/EUIIIa

Översikt

24–65 kVA dieselgeneratoraggregat

Våra C3.3 dieselgeneratoraggregat producerar tillförlitlig kraft från 24,0 till 65,0 kVA vid 50Hz och är utformade för att uppfylla kraven på transientsvar enligt ISO 8528-5. Alla C3.3 generatoraggregat uppfyller emissionsnormer motsvarande R96/EUIIIa.

Fördelar

Passar Krävande och testmiljöer

Optimerad för 5% Lägre bränsleförbrukning

Längre körtid mellan bränslepåfyllningar och lägre rörelsekostnader

Tillförlitlighetstestad i över 500 timmar

Säkerställer att du alltid har tillgång till extra kraft när du behöver det

Produktspecifikation för C3.3 (50 Hz)

Maximal klassning 65,0 kVA 65,0 kVA
Minimal klassning 24,0 kVA 24,0 kVA
Emissions-/bränslestrategi EU steg II R96/EUIIIa EU steg II R96/EUIIIa
Spänning 110 till 480 V 110 till 480 V
Frekvens 50 Hz 50 Hz
Hastighet 1500 rpm 1500 rpm
Driftcykel Viloläge, primär Viloläge, primär
Motormodell Cat® C3.3 Cat® C3.3
Cylinderdiameter 4.1 tum 105 millimeter
Slaglängd 5 tum 127 millimeter
Slagvolym 201.4 tum³ 3.3 l
Kompressionsförhållande 17.25:1, 19.25:1 17.25:1, 19.25:1
Insugningssystem Turboladdning Turboladdning
Bränslesystem Direktinsprutning Direktinsprutning
Regulatortyp Mekanisk Mekanisk
Längd – maximal 43.9 tum 1115 millimeter
Bredd – maximal 38.2 tum 970 millimeter
Höjd – maximal 53.6 tum 1361 millimeter

C3.3 (50 Hz) Standardutrustning

Luftintagssystem

  • Luftrenare; för lättare krav, med engångsfilterelement

Kontrollpanel

  • GCCP 1.3

Kylsystem

  • Avtappningsledning för kylvätska med ventil
  • Kylare och kylfläkt med skydd
  • Caterpillars långtidsverkande kylvätska
  • Drivning av fläkt, batteriladdningsgenerator

Avgassystem

  • Rörhylsa, packningar, regnskydd och SAE-avgasfläns för kunden att använda - levereras separat

Bränslesystem

  • Standardbränsletank för öppet aggregat/basmonterad
  • Ram, formpressat stål med integrerad 8-timmars bränsletank med enkel vägg

Generatorer och generatortillbehör

  • Spänningsregulator (enfasavkänning)
  • Panelskåp, IP22, kabelingång i botten
  • Kretsbrytare, IEC, 3-poligt, monterad i panelskåp
  • IP23 skydd
  • Separat kablagepanel för lågspänning (AC/DC)

Styrningssystem

  • Mekaniska och elektriska styrsystem - beroende på modell

Generatorer och tillbehör

  • 12 ledare

Smörjsystem

  • Smörjolja
  • Oljeavtappningsledning med ventil

Monteringssystem

  • Linjära vibrationsisolatorer mellan basen och motor/generator
  • Anslutningspunkter för avtappningssledningar för kylvätska och smörjolja
  • Inkluderar lyftdetaljer och dragpunkter

Start-/laddningssystem

  • 12 V batteri med ställ och kablar

Allmän

  • Motor och generator fabrikslackerade, Caterpillar Yellow

C3.3 (50 Hz) Tillvalsutrustning

Generatorsystem

  • R-ramhjälplindning
  • Antikondensationsuppvärmare
  • LC-ramgenerator med kustskydd
  • LC-ramgenerator
  • Permanentmagneter (PMG)

Strömbrytare

  • Huvudbrytare för låsning med hänglås
  • 4-polig kretsbrytare till 250A

Kontrollpaneler

  • GCCP 1.3

Kontrollpanelsalternativ

  • Nödstopp med nyckel

Kylsystem

  • Avstängning vid låg kylvätskenivå
  • Kylmedelsvärmare
  • Larm för låg kylvätsketemperatur

Certifieringar

  • Global certifiering för CIS
  • Europeisk uppgradering till STD-aggregat för ”CE”

Inkapslingar

  • Ljuddämpning nivå 1 inkapsling (GALV)
  • CEE för uttag för inkapsling
  • Ljuddämpning nivå 2 inkapsling CE
  • Uthyrningspaket (endast CAE)
  • Täckplåt för uttag

Bränslesystem

  • Larm för hög bränslenivå
  • Smal tankram på öppet aggregat
  • Kompakt ram för öppna aggregat
  • Avstängning vid låg bränslenivå
  • Larm för låg bränslenivå
  • Ram för aggregat med CALG-inkapsling
  • Invallad bränsletank

Monteringsalternativ

  • Borttagning av batteri
  • Ljuddämpare för bostadsområden
  • Monteringssats för ljuddämpare
  • En lyftpunkt – inkapsling
  • Elektronisk regulator

Särskilda inspektionspaket

  • PGS-testrapport vid 0,8 effektfaktor
  • PGS-testrapport vid 1,0 effektfaktor

Allmän

  • Emballage – kompakt aggregat
  • Emballage - inkapslat aggregat

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Jämför C3.3 (50 Hz) med produkter som ofta jämförs.

Verktyg och experthjälp vid varje sväng

Mediegalleri

C3.3 Öppet aggregat höger bak

C3.3 Öppet aggregat vänster bak

C3.3 Öppet aggregat höger fram

C3.3 Öppet aggregat vänster fram

Inkapsling

Inkapsling

C3.3 Öppet aggregat höger bak
C3.3 Öppet aggregat vänster bak
C3.3 Öppet aggregat höger fram
C3.3 Öppet aggregat vänster fram
Inkapsling
Inkapsling

360 View
360 View