3512B (50 Hz) med uppgraderingsbart paket |1 600–1 875 kVA dieselgenerator

Dieselgeneratoraggregat 3512B (50 Hz) med uppgraderingsbart paket

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Nominell reserveffekt
1875/1750 kVA
1875/1750 kVA
Effektklassning
1700/1600 kVA
1700/1600 kVA
Emissions-/bränslestrategi
Låg bränsleförbrukning, låga emissioner
Låg bränsleförbrukning, låga emissioner

Översikt

1 600–1 875 kVA dieselgeneratoraggregat

Våra 3512B dieselgeneratoraggregat producerar tillförlitlig kraft från 1 320 till 1 875 kVA vid 50Hz och är tillverkade för att klara dina uppdragskritiska, kontinuerliga, viloläges- och primära tillämpningar. Vi har utformat dem alla för att uppfylla kraven på transientsvar enligt ISO 8528-5, och ta emot 100 procent av den nominella arbetslasten i ett enda steg. Cat® generatoraggregat ger dig både låg bränsleförbrukning och låga emissioner.
Vanliga
Q. Uppfyller denna generator riktlinjerna enligt ISO 8528?
S. Ja, 3512B är, precis som alla andra Cat-generatorer, testad enligt belastningsstegen i ISO 8528, del 5.
F. Är Cat-generatorer enkla att installera?
S. Cat-generatorer kan konfigureras med olika alternativ för enkel installation.
F. Har Cat stor erfarenhet av elkraftsproduktion?
S. Cat har över 80 års erfarenhet av lokal och bärbar kraft, och har levererat miljontals generatorer till kunder i hela världen.
F. Erbjuder Cat generatorer som uppfyller mina hållbarhetsmål?
S. Cat erbjuder generatorer som kan köras på flera förnybara bränslen, inklusive HVO, biodiesel, deponigas, avloppsgas med
F. Kan denna generator leverera reservkraft under varma sommardagar?
S. De flesta av Cat 3500-seriens generatorer kan användas i omgivande temperaturer upp till 50 °C, och tillförlitligt generera kraft när den behövs.

Fördelar

Levererad

– Över 200 000 enheter har levererats sedan 1981. Vi är ledande inom stora motorer.

Drifttimmar globalt

– Optimerad för 11 % lägre bränsleförbrukning. Beprövade besparingar av rörelsekostnader

Lägre bränsleförbrukning

– Över 4 000 000 000 drifttimmar globalt. Beprövade prestanda för krävande tillämpningar.

– Världsomfattande support med 1 800 återförsäljare i 200 länder. Få omfattande support efter försäljningen, inklusive underhålls- och reparationsavtal

Produktspecifikation för 3512B (50 Hz) med uppgraderingsbart paket

Nominell reserveffekt 1875/1750 kVA 1875/1750 kVA
Effektklassning 1700/1600 kVA 1700/1600 kVA
Emissions-/bränslestrategi Låg bränsleförbrukning, låga emissioner Låg bränsleförbrukning, låga emissioner
Spänning 400 till 415 V 400 till 415 V
Frekvens 50 Hz 50 Hz
Hastighet 1500 rpm 1500 rpm
Driftcykel Viloläge, uppdragskritisk, primär, kontinuerlig Viloläge, uppdragskritisk, primär, kontinuerlig
Minimal klassning 1600 kVA 1600 kVA
Maximal klassning 1875 kVA 1875 kVA
Motormodell 3512B TA, V-12, vattenkyld fyrtaktsdieselmotor 3512B TA, V-12, vattenkyld fyrtaktsdieselmotor
Cylinderdiameter 6.69 tum 170 millimeter
Slaglängd 7.48 tum 190 millimeter
Slaglängd – HD 8.46 tum 215 millimeter
Slagvolym 3161.03 tum³ 51.8 l
Slagvolym – HD 3576 tum³ 58.56 l
Kompressionsförhållande 15.5:1 HD 15.5:1 HD
Insugningssystem TA TA
Bränslesystem Elektronisk bränsleinsprutning Elektronisk bränsleinsprutning
Regulatortyp ADEM™ A3 ADEM™ A3
Längd – minimum 212.8 tum 5404 millimeter
Längd – maximal 217.1 tum 5515 millimeter
Bredd – minsta 90 tum 2286 millimeter
Bredd – maximal 90 tum 2286 millimeter
Höjd – minimal 94.9 tum 2411 millimeter
Höjd – maximal 94.9 tum 2411 millimeter
Torrvikt – generatoraggregat (minimum) 25620 lb 11621 kg
Torrvikt – generatoraggregat (maximum) 26530 lb 12034 kg

3512B (50 Hz) med uppgraderingsbart paket Standardutrustning

Styrsystem

  • EMCP 4.2B
  • Nödstoppsknapp
  • Misslyckad start (överrotation)
  • Hög kylvätsketemperatur
  • 4 programmerbara digitala utgångar
  • Reglering auto/start/stopp
  • 4 programmerbara digitala ingångar
  • Likspänning
  • Motorns arbetscykel
  • Låg kylvätskenivå
  • Hastighetsjustering
  • Lågt oljetryck
  • Kommunikation
  • Frekvens (Hz)
  • Varningar/avstängningsindikatorer
  • Avsvalningstimer för motor
  • Drifttimmar
  • Nödstopp
  • Oljetryck
  • Lamptest
  • Äkta RMS-växelströmsmätning, trefas, ±2% noggrannhet
  • Digitala indikatorer:
  • Övervarvning
  • Larmbekräftelse
  • rpm
  • 24V likströmsdrift
  • Ampere (per fas och medelvärde)
  • Kylvätsketemperatur
  • Volt (L-L och L-N)

Styrningssystem

  • ADEM III

Kylsystem

  • SCAC
  • Avtappningsledning för kylvätska med ventil
  • Kylfläkt och fläktdrivning
  • Fläkt- och remskydd
  • Kylvätskenivågivare
  • Caterpillars långtidsverkande kylvätska

Avgassystem

  • Torra avgasgrenrör
  • Utlopp med flänsyta

Bränslesystem

  • Bränslekylare, ingår inte i paket utan kylare
  • Flexibla bränsleledningar
  • Sekundära bränslefilter.
  • Bränsleurluftnings pump

Generatorsystem

  • RFI-dämpning
  • Min./max.-matare
  • Trefas, borstlös, utpräglad pol
  • Caterpillars digitala spänningsregulator (CDVR)
  • Klass H temperaturstegring vid 40 °C omgivningstemperatur
  • Slumpmässigt lindad
  • Temperaturgivare för lindning
  • Intern magnetisering (IE)
  • Trefas spänningsdetektering
  • Anslutningar för samlingsskena
  • 6 ledare
  • NEMA klass H-isolering

Litteratur

  • Reservdelsbok
  • Drifts- och underhållshandbok

Smörjsystem

  • Smörjolja
  • Kugghjulsdriven smörjoljepump
  • Avskiljning av rökgaser
  • Oljeavtappningsledningar och ventil
  • Oljefilter, oljepåfyllning och oljesticka
  • Inbyggd smörjoljekylare

Monteringssystem

  • Skenor – motor-/generator-/kylarmontering

Allmän

  • Svänghjul och svänghjulshus – SAE
  • Caterpillar Yellow med blanka svarta skenor och kylare
  • Höger service
  • SAE-standardrotation

3512B (50 Hz) med uppgraderingsbart paket Tillvalsutrustning

Luftintagssystem

  • Luftrenare med dubbla filter
  • Filter med en filterinsats
  • Stor luftrenare

Avgas

  • Avgasljuddämpare

Generator

  • Intern magnetisering (IE)
  • Överdimensionerade och förstklassiga generatorer
  • Antikondensationsuppvärmare
  • Permanentmagneter (PMG)

Styrsystem

  • EMCP-spännings- och strömavkännande grupper
  • CAN2-nätverksutrustning
  • Ljudindikeringsmoduler (lokala och fjärrstyrda)
  • Alternativ för kundgränssnitt
  • Lastdelningsmoduler som tillval (LV)
  • EMCP 4.3, EMCP 4.4
  • Nätverksutrustning för ljudindikering
  • Anslutning neutral till jord
  • Övervakning av generatortemperatur
  • Fjärrljudsindikatormoduler (låg spänning)
  • Lokala ljudindikeringsmoduler (låg spänning)
  • Cat Connect: Ethernet-telematik/Satellittelematik/Celltelematik
  • Regulatorer (MUI-låg spänning)

Elektriska avslutningar

  • Kretsbrytare, IEC-kompatibla
  • Kretsbrytare, UL-listade

Kylsystem

  • Monterade kylare
  • Kylvätska
  • Mätare för vattennivåbrytare
  • Tillbehör för kylsystem

Montering

  • IBC-isolatorer
  • Vibrationsdämpande fästen i gummi
  • Vibrationsisolatorer av fjädertyp

Start/laddning

  • Motorvärmare
  • Överdimensionerade batterier
  • Batteriladdare
  • Laddningsgenerator
  • Kraftigt startsystem
  • Luftstartmotor med reglage och ljuddämpare

Avgassystem

  • Flexibla kopplingar
  • Ljuddämpare
  • Y-adaptrar
  • Vinkelkopplingar
  • Fläns och avgassystemsutvidgare

Fabriksstöd

  • Idriftsättning i fabrik

Bränslesystem

  • Sekundära bränslefilter
  • Primärt bränslefilter

Generatorer och tillbehör

  • Intern magnetisering
  • Permanentmagneter (PMG)
  • RW
  • 6 ledare
  • Värmeaggregatsats
  • 1400- och 1600-ram
  • Steg 0,6667
  • Lågspänningsgeneratorer 380, 400, 415 V trefas, 1500 varv/min
  • Generatoromvandlingssatser – PM till IE/IE till PM

Allmän

  • EU:s certifikat om överensstämmelse (CE)
  • Följande alternativ är baserade på regionala och produktspecifika konfigurationer:
  • Seismisk certifiering enligt tillämpliga byggnormer: IBC 2000, IBC 2003, IBC 2006, IBC 2009, CBC 2007
  • UL 2200-paket

Instrumentering

  • Pyrometer och termoelement

Smörjsystem

  • Smörjolja i standardoljetråg
  • Standardoljetråg
  • Smörjoljefilter
  • Drain GP-oljetråg
  • Oljenivåregulator
  • Försmörjningspumpgrupper

Vevhussystem

  • Vevhusskyddsgrupp
  • Vevhusventilationssystem

Monteringssystem

  • Isolatorer, låg effektivitet
  • Isoleringspuck, låg effektivitet
  • Låga isolatorer
  • Vibrationsisolatorer av fjädertyp

Elektriska anslutningar

  • Låg spänning – Alternativ för elektriska anslutningar
  • Elektriskt styrda kretsbrytare
  • Låg spänning – Paketmonterade kretsbrytare
  • Låg spänning – 1400- och 1600-ramgeneratorer

Specialtest/-rapporter

  • Kundanpassad generator, TVA-rapport
  • PGS-testrapport vid 1,0 effektfaktor
  • Bränsleförbrukningstest för generator
  • Standardgenerator, TVA-rapport
  • PGS-testrapport vid 0,8 effektfaktor
  • Generatortestrapport
  • Laddningstest av standardmotor

Start-/laddningssystem

  • 20 A batteriladdare
  • 10 A batteriladdare
  • Elektriska startmotorer
  • Startmotorkåpa
  • Batterier, ställ och kablar
  • Kablagegrupper, kylmantelvattenvärmare
  • Värmeaggregat för kylmantelvatten
  • 35 A batteriladdare

Utökat serviceskydd

  • Guld – 36, 48, 60, 120 månader täckning
  • Cat-märkt kommersiellt kraftsystem
  • Silver – 36, 48, 60, 120 månaders täckning
  • Platina – 24, 36, 48, 60, 120 månaders täckning

Jämför 3512B (50 Hz) med uppgraderingsbart paket med produkter som ofta jämförs.

Verktyg och experthjälp vid varje sväng

Mediegalleri

3512B dieselgeneratoraggregat

3512B dieselgeneratoraggregat

3512B dieselgeneratoraggregat

3512B dieselgeneratoraggregat

3512B dieselgeneratoraggregat
3512B dieselgeneratoraggregat
3512B dieselgeneratoraggregat
3512B dieselgeneratoraggregat