DE110E2 (50 Hz) | 110 kVA Dieselgeneratoraggregat

Dieselgeneratoraggregat C4.4 | DE110E2

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Minimal klassning
110 kVA
110 kVA
Maximal klassning
110 kVA
110 kVA
Emissions-/bränslestrategi
EU steg II R96
EU steg II R96

Översikt

DE110E2 | 110 kVA Dieselgeneratoraggregat

Våra DE110E2-dieselgeneratoraggregat producerar tillförlitlig kraft på 110,0 kVA vid 50 Hz och drivs av en C4.4-dieselmotor som är utformad för att uppfylla kraven på transientsvar enligt ISO 8528-5.
Alla DE110E2-generatoraggregat uppfyller emissionsnormer motsvarande EUIIIa.

Fördelar

Passar Krävande och testmiljöer

Optimerat Bränsle Förbrukning

Tillförlitlighetstestad i över 500 timmar

Produktspecifikation för C4.4 | DE110E2

Minimal klassning 110 kVA 110 kVA
Maximal klassning 110 kVA 110 kVA
Emissions-/bränslestrategi EU steg II R96 EU steg II R96
Spänning 220 till 415 V 220 till 415 V
Frekvens 50 Hz 50 Hz
Hastighet 1500 rpm 1500 rpm
Driftcykel Viloläge, primär Viloläge, primär
Motormodell Cat® C4.4 Cat® C4.4
Cylinderdiameter 4.1 tum 105 millimeter
Slaglängd 5 tum 127 millimeter
Slagvolym 201.4 tum³ 3.3 l
Kompressionsförhållande 18.3:1 18.3:1
Insugningssystem Turboladdning Turboladdning
Bränslesystem Rak Rak
Regulatortyp Elektronisk Elektronisk
Längd – maximal 82.2 tum 2089 millimeter
Bredd – maximal 44.1 tum 1120 millimeter
Höjd – maximal 54.1 tum 1375 millimeter
Torrvikt – generatoraggregat (maximum) 2490 lb 1129 kg

C4.4 | DE110E2 Standardutrustning

Kontrollpanel

  • GCCP-kontrollpanel

Generator och generatortillbehör

  • 12 ledare
  • IP23 skydd
  • Spänningsregulator (enfasavkänning)
  • Panelskåp, IP22, kabelingång i botten
  • Separat kablagepanel för lågspänning (AC/DC)
  • Kretsbrytare, IEC, 3-poligt, monterad i panelskåp

Styrningssystem

  • Elektroniskt styrningssystem

Kylsystem

  • Kylare och kylfläkt med skydd
  • Avtappningsledning för kylvätska med ventil
  • Drivning av fläkt, batteriladdningsgenerator
  • Caterpillars långtidsverkande kylvätska

Luftintagssystem

  • Luftrenare; för lättare krav, med engångsfilterelement

Avgassystem

  • Rörhylsa, packningar, regnskydd och SAE-avgasfläns
  • Industriell ljuddämpare

Bränslesystem

  • Standardbränsletank för öppet aggregat/bas

Smörjsystem

  • Smörjolja
  • Oljeavtappningsledning med ventil

Monteringssystem

  • Linjära vibrationsisolatorer
  • Lyftdetaljer och dragpunkter
  • Anslutningspunkter för avtappningssledningar för kylvätska och smörjolja

Start-/laddningssystem

  • 12 V batteri med ställ och kablar

Allmän

  • Motor och generator fabrikslackerade, Caterpillar Yellow

C4.4 | DE110E2 Tillvalsutrustning

Kontrollpanel

  • GCCP-kontrollpanel
  • Jordfel och jordläckage
  • Nödstopp med säkerhetsnyckel
  • 4-polig kretsbrytare
  • Spännings- och varvtalsjusterande potentiometer

Generator och generatortillbehör

  • LC-ramgenerator
  • LC/M-ramgenerator
  • Värmeugn
  • Permanentmagneter (PMG)
  • Automatisk spänningsregulator
  • Varvtalsnedgångssats, kvadratur

Inkapslingar

  • Ljuddämpade inkapslingar, nivå 1 och 2
  • Ram med en lyftpunkt
  • Uthyrningspaket
  • SBOX-CEE-formuttag

Larm och avstängningar

  • Allmänt larm
  • Överlastavstängning
  • Avstängning vid låg kylvätskenivå
  • Larm för låg kylvätsketemperatur
  • Larm och avstängning vid låg bränslenivå
  • Larm för hög bränslenivå

Motor

  • Motorvärmare
  • Batteriladdare

Bränslesystem

  • Invallad bastank för ett minimum på 12 timmars drift med 110 % spillskydd

Avgassystem

  • Ljuddämpare för bostadsområden, 25 dBA

Certifiering

  • Certifikat om överensstämmelse
  • EAC-certifiering

Utökat serviceskydd

  • 3, 4, 5 och 10 år

Jämför C4.4 | DE110E2 med produkter som ofta jämförs.

Använd jämförelseverktyget för att jämföra detaljerade specifikationer för Cat-modeller med konkurrerande modeller.

JÄMFÖR ALLA MODELLER

Verktyg och experthjälp vid varje sväng

Mediegalleri

DE110E2 öppen höger bak

DE110E2 öppen vänster bak

DE110E2 öppen höger fram

DE110E2 öppen vänster fram

Inkapsling

Inkapsling

DE110E2 öppen höger bak
DE110E2 öppen vänster bak
DE110E2 öppen höger fram
DE110E2 öppen vänster fram
Inkapsling
Inkapsling