3512B (50 Hz) endast indiska marknaden | 1500 kVA dieselgenerator

Dieselgeneratoraggregat 3512B (50 Hz) endast indiska marknaden

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Maximal klassning
1500 kVA
1500 kVA
Minimal klassning
1500 kVA
1500 kVA
Emissions-/bränslestrategi
Låg bränsleförbrukning
Låg bränsleförbrukning

Översikt

3512B (50 Hz) endast indiska marknaden

Våra 3512-dieselgeneratoraggregat producerar tillförlitlig kraft från 1 500 kVA vid 50 Hz. De är tillverkade för att klara dina uppdragskritiska, kontinuerliga, viloläges- och primära tillämpningar. Vi har utformat dem alla för att uppfylla kraven på transientsvar enligt ISO 8528-5, och ta emot 100 procent av den nominella arbetslasten i ett enda steg. Generatoraggregat med låg bränsleförbrukning.

Fördelar

Konstruerad specifikt för Indiska Direktiv

Optimerad för 11% Lägre bränsleförbrukning

Beprövade besparingar av rörelsekostnader

Integrerat Cat Styrsystem

Konstruerad för att matcha motorn och generatorns prestanda

Produktspecifikation för 3512B (50 Hz) endast indiska marknaden

Maximal klassning 1500 kVA 1500 kVA
Minimal klassning 1500 kVA 1500 kVA
Emissions-/bränslestrategi Låg bränsleförbrukning Låg bränsleförbrukning
Spänning Låg (415 V), medelhög och hög spänning Låg (415 V), medelhög och hög spänning
Frekvens 50 Hz 50 Hz
Hastighet 1500 rpm 1500 rpm
Driftcykel Viloläge, primär Viloläge, primär
Motormodell 3512B TA, V-12, vattenkyld fyrtaktsdieselmotor 3512B TA, V-12, vattenkyld fyrtaktsdieselmotor
Cylinderdiameter 6.69 tum 170 millimeter
Slaglängd 7.48 tum 190 millimeter
Slagvolym 3161.03 tum³ 51.8 l
Kompressionsförhållande 14.0:1 14.0:1
Insugningssystem TA TA
Bränslesystem Elektronisk bränsleinsprutning Elektronisk bränsleinsprutning
Regulatortyp ADEM™ A3 ADEM™ A3
Längd – maximal 206.6 tum 5249 millimeter
Bredd – maximal 77.8 tum 197 millimeter
Höjd – maximal 93.2 tum 2367 millimeter

3512B (50 Hz) endast indiska marknaden Standardutrustning

Kylsystem

  • Kylare eller värmeväxlare

Kontrollpanel

  • EMCP 4.2

Allmän

  • Färg – Caterpillar Yellow, förutom skenor och kylare i blankt svart

Jämför 3512B (50 Hz) endast indiska marknaden med produkter som ofta jämförs.

Verktyg och experthjälp vid varje sväng

Mediegalleri

3512B dieselgeneratoraggregat

3512B dieselgeneratoraggregat

3512B dieselgeneratoraggregat

3512B dieselgeneratoraggregat

3512B dieselgeneratoraggregat
3512B dieselgeneratoraggregat
3512B dieselgeneratoraggregat
3512B dieselgeneratoraggregat