1320–1875 kVA dieselgeneratoraggregat

Dieselgeneratoraggregat 3512B (50 Hz) 1 600–1 875 kVA

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Nominell reserveffekt
1875/1750 kVA
1875/1750 kVA
Effektklassning
1700/1600 kVA
1700/1600 kVA
Emissions-/bränslestrategi
Låg bränsleförbrukning, låga emissioner
Låg bränsleförbrukning, låga emissioner

Översikt

1 600–1 875 kVA dieselgeneratoraggregat

Våra 3512B dieselgeneratoraggregat producerar tillförlitlig kraft från 1 320 till 1 875 kVA vid 50Hz och är tillverkade för att klara dina uppdragskritiska, kontinuerliga, viloläges- och primära tillämpningar. Vi har utformat dem alla för att uppfylla kraven på transientsvar enligt ISO 8528-5, och ta emot 100 procent av den nominella arbetslasten i ett enda steg. Generatoraggregat med både låg bränsleförbrukning och låga emissioner.

Fördelar

Mer än 4,000,000,000 drifttimmar globalt

Beprövad i krävande tillämpningar

Mer än 200,000 Levererad

Ledande inom stora motorer sedan 1981

Optimerad för 11% Lägre bränsleförbrukning

Beprövade besparingar av rörelsekostnader

Produktspecifikation för 3512B (50 Hz) 1 600–1 875 kVA

Nominell reserveffekt 1875/1750 kVA 1875/1750 kVA
Effektklassning 1700/1600 kVA 1700/1600 kVA
Emissions-/bränslestrategi Låg bränsleförbrukning, låga emissioner Låg bränsleförbrukning, låga emissioner
Spänning 380 till 415 volt 380 till 415 volt
Frekvens 50 Hz 50 Hz
Hastighet 1500 rpm 1500 rpm
Driftcykel Viloläge, uppdragskritisk, primär Viloläge, uppdragskritisk, primär
Maximal klassning 1875 kVA 1875 kVA
Minimal klassning 1600 kVA 1600 kVA
Motormodell 3512B TA, V-12, vattenkyld fyrtaktsdieselmotor 3512B TA, V-12, vattenkyld fyrtaktsdieselmotor
Cylinderdiameter 6.69 tum 170 millimeter
Slaglängd 8.46 tum 215 millimeter
Slagvolym 3576 tum³ 58.6 l
Slagvolym – HD 3576 tum³ 58.56 l
Kompressionsförhållande 15.5:1 HD 15.5:1 HD
Insugningssystem TA TA
Bränslesystem Elektronisk bränsleinsprutning Elektronisk bränsleinsprutning
Regulatortyp ADEM™ A3 ADEM™ A3
Slaglängd – HD 8.46 tum 215 millimeter
Längd – minimum 224.8 tum 5709 millimeter
Längd – maximal 224.8 tum 5709 millimeter
Bredd – minsta 90 tum 2286 millimeter
Bredd – maximal 90 tum 2286 millimeter
Höjd – minimal 95.3 tum 2420 millimeter
Höjd – maximal 95.3 tum 2420 millimeter
Torrvikt – generatoraggregat (minimum) 27132 lb 12307 kg
Torrvikt – generatoraggregat (maximum) 27132 lb 12307 kg

3512B (50 Hz) 1 600–1 875 kVA Standardutrustning

Luftintagssystem

  • Ett element, luftrenare av kanistertyp med serviceindikator

Luftintag

  • Luftrenare

Kylning

  • Paketmonterad kylare (utom C175)

Kontrollpanel

  • Hastighetsjustering
  • Oljetryck (psi, kPa eller bar)
  • 4 programmerbara reläutgångar (form A)
  • kVAr (per fas, medelvärde och procent)
  • Över-/underfrekvens (81 o/u)
  • Drifttimmar
  • Datalänk för tillbehörsmodul
  • Textlarm/händelsebeskrivningar
  • Ampere (per fas och medelvärde)
  • Likspänning
  • Frekvens (Hz)
  • 2 programmerbara reläutgångar (form C)
  • kVArh (totalt)
  • Volt (L-L och L-N)
  • rpm
  • kW (per fas, medelvärde och procent)
  • Över-/underspänning (27 / 59 )
  • Vädertätad framsida
  • Reglage:
  • Avsvalningstimer för motor
  • Kundens datalänk (Modbus RTU)
  • Hög kylvätsketemperatur
  • 2 programmerbara digitala utgångar
  • Effektfaktor (per fas och medelvärde)
  • 24V likströmsdrift
  • Övervarvning
  • Larmbekräftelse
  • Lamptest
  • kWh (totalt)
  • Låg kylvätsketemperatur
  • Nödstopp
  • Generatorns fasföljd
  • Reglering auto/start/stopp
  • Cat ECS 100
  • Lågt oljetryck
  • Motorns arbetscykel
  • Programmerbara skyddsreläfunktioner:
  • Omvänd effekt (kW) (32)
  • Generatormonterad – bakåtriktad
  • Digitala indikatorer:
  • Överström (50/51)
  • Varningar/avstängningar med gemensam lysdiodindikering av avstängningar för:
  • kVA (per fas, medelvärde och procent)
  • Datalänk för seriell ljudindikatormodul
  • Nödstoppsknapp
  • Omvänd reaktiv effekt (kVAr) (32RV)
  • 6 programmerbara digitala ingångar
  • Misslyckad start (överrotation)
  • Låg kylvätskenivå
  • Kommunikation
  • Kylvätsketemperatur
  • Äkta RMS-växelströmsmätning, trefas, ±1% noggrannhet

Avgas

  • Avgasutlopp med fläns

Bränsle

  • Primärt bränslefilter med inbyggd vattenavskiljare
  • Sekundära bränslefilter
  • Bränsleurluftnings pump

Styrsystem

  • Misslyckad start (överrotation)
  • Reglering auto/start/stopp
  • Cat ECS 100
  • Lamptest
  • Nödstoppsknapp
  • 4 programmerbara digitala ingångar
  • Volt (L-L och L-N)
  • Låg kylvätskenivå
  • Övervarvning
  • Frekvens (Hz)
  • Motorns arbetscykel
  • Likspänning
  • Kylvätsketemperatur
  • Larmbekräftelse
  • Äkta RMS-växelströmsmätning, trefas, ±2% noggrannhet
  • Kommunikation
  • 24V likströmsdrift
  • Avsvalningstimer för motor
  • rpm
  • Varningar/avstängningsindikatorer
  • Digitala indikatorer:
  • Oljetryck
  • Lågt oljetryck
  • Ampere (per fas och medelvärde)
  • Hastighetsjustering
  • Nödstopp
  • 4 programmerbara digitala utgångar
  • Drifttimmar
  • Hög kylvätsketemperatur

Generator

  • Anpassad efter prestanda och uteffekt hos Cats motorer
  • IP23 skydd

Elektriska avslutningar

  • Samlingsskena

Generatorsystem

  • Intern magnetisering (IE)
  • NEMA klass H-isolering
  • Caterpillars digitala spänningsregulator (CDVR)
  • Klass H temperaturstegring vid 40 °C omgivningstemperatur
  • Trefas spänningsdetektering
  • Anslutningar för samlingsskena
  • min/max-matare
  • Slumpmässigt lindad
  • Trefas, borstlös, utpräglad pol
  • RFI-dämpning
  • Temperaturgivare för lindning
  • 6 ledare

Litteratur

  • Drifts- och underhållshandbok
  • Reservdelsbok

KYLSYSTEM

  • Avtappningsledning för kylvätska med ventil
  • Kylfläkt och fläktdrivning
  • Fläkt- och remskydd
  • JWAC
  • Caterpillars långtidsverkande kylvätska (medföljer inte paket utan kylare, installerad SF44CTS, levereras med separat kylare eller värmeväxlare)
  • Kylvätskenivågivare (ingår ej i paket utan kylare)

Avgassystem

  • Torra avgasgrenrör
  • Utlopp med flänsyta

Bränslesystem

  • Flexibla bränsleledningar – levereras separat
  • Sekundära bränslefilter
  • Bränsleurluftnings pump
  • Bränslekylare, ingår inte i paket utan kylare

Generatorer och tillbehör

  • 6 ledare
  • Obs! 1800-ramar är formlindade, permanentmagnet, med temperaturgivare för lindning
  • Anslutningar för samlingsskena, mittmonterad på ovansida, övre kabelingång
  • KVAR-/PF-lägen
  • Intern magnetisering (IE)
  • Generatoraggregatpaketen innehåller följande: Spänningsregulator (CDVR)
  • RFI-dämpning
  • Temperaturgivare för lindning
  • NEMA klass H-isolering
  • 50 Hz-modeller: Hålmönster enligt IEC-standard
  • Reaktiv varvtalssänkningsförmåga
  • Trefas, borstlös, utpräglad pol
  • Diodövervakare för matare
  • Min/max-matarbegränsare
  • Slumpmässigt lindad
  • Trefas spänningsdetektering
  • LV
  • Klass H temperaturstegring vid 40°C omgivningstemperatur (125°C primär/150°C viloläge)
  • Caterpillars digitala spänningsregulator (CDVR) inkluderar:

Styrningssystem

  • Woodward 2301A isokron regulator

Smörjsystem

  • Smörjolja
  • Avskiljning av rökgaser
  • Inbyggd smörjoljekylare
  • Oljeavtappningsledningar och ventil
  • Kugghjulsdriven smörjoljepump
  • Oljefilter, oljepåfyllning och oljesticka

Monteringssystem

  • Vibrationsdämpande gummifästen – levereras separat
  • Skenor – motor-/generator-/kylarmontering

Start-/laddningssystem

  • 24V elektrisk startmotor
  • Batteri och batteriställ med kablar
  • Batterifrånskiljaren

Allmän

  • Färg – Caterpillar Gul med högblanka svarta skenor och kylare
  • Höger service
  • SAE-standardrotation
  • Svänghjul och svänghjulskåpa – SAE nr 00

3512B (50 Hz) 1 600–1 875 kVA Tillvalsutrustning

Luftintagssystem

  • Luftrenare med dubbla filter
  • Adaptrar för fjärrluftinlopp
  • Luftinloppsskydd

Avgas

  • Avgasljuddämpare

Generator

  • Intern magnetisering (IE)
  • Antikondensationsuppvärmare
  • Överdimensionerade och förstklassiga generatorer
  • Permanentmagneter (PMG)

Strömbrytare

  • Alternativ för kabelingång
  • Alternativ samlingsskena för elektriska anslutningar
  • Anslutningar, EMAX-brytare
  • Samlingsskenor på mittstolpar
  • 2 000, 2 500, 3 200 och 4 000 A, 3 poler, IEC-klassade kretsbrytare
  • Brytarkablage
  • 2 000, 2 500, 3 200 och 4 000 A, 4 poler, IEC-klassade kretsbrytare
  • Reglagepaketering – Inkapslingar
  • Anslutningar för samlingsskena
  • EMAX-kretsbrytare

Elektriska avslutningar

  • Kretsbrytare, UL-listade
  • Kretsbrytare, IEC-kompatibla

Montering

  • Vibrationsdämpande fästen i gummi
  • Vibrationsisolatorer av fjädertyp
  • IBC-isolatorer

Kontrollpaneler

  • Ljudindikeringsmoduler
  • Övervakning av generatortemperatur
  • Sabotagesäker panellucka
  • Extra lådor
  • Monteringsgrupp – externa lådklämmor
  • Jord (väljs automatiskt)
  • Fjärrjustering av varvtal
  • Övervakning via lokal dator
  • Kundanslutning, monteringspositioner
  • EMCP 4,4
  • Regulatorer
  • Alternativ för kundgränssnitt

Start/laddning

  • Överdimensionerade batterier
  • Luftstartmotor med reglage och ljuddämpare
  • Kraftigt startsystem
  • Motorvärmare
  • Laddningsgenerator
  • Batteriladdare

KYLSYSTEM

  • Mätare för vattennivåbrytare
  • Värmeväxlare
  • Alternativa kylarkonfigurationer

Europeiska certifieringar

  • Generatoraggregat, EU:s direktiv (försäkran om inbyggnad) DoI
  • EU-försäkran om överensstämmelse
  • EU-certifieringar
  • AEC-märkt (Eurasien-överensstämmelse)

Avgassystem

  • Monteringssats för väggenomföring
  • Ljuddämpare
  • Monteringssats för ljuddämpare
  • Flexibla kopplingar

Bränslesystem

  • Primärt bränslefilter

Generatorer och tillbehör

  • Generatoromvandling
  • 1500varv/min, 380/400/415V vid 50Hz, trefas, slumpmässigt lindad, permanentmagnet, antal ledare = 6, steg = 0,6667
  • Värmeugn
  • 1500varv/min, 380/400/415V vid 50Hz, trefas, formlindad, permanentmagnet, antal ledare = 6, steg = 0,6667
  • 1500varv/min, 380/400/415V vid 50Hz, trefas, slumpmässigt lindad, intern magnetisering, antal ledare = 6, steg = 0,6667

Instrumentering

  • Pyrometer och termoelement

Smörjsystem

  • Oljenivå reg-1 grunt oljetråg
  • Manuella försmörjningspumpar i sump
  • Elektrisk försmörjningspump

Monteringssystem

  • IBC vibrationsisolatorer
  • Vibrationsisolatorer av fjädertyp

Skyddssystem

  • Explosionssäkerhetsventiler

Specialtest/-rapporter

  • PGS-testrapport vid 0.80 effektfaktor
  • PGS-testrapport vid 1,0 effektfaktor
  • IBC seismiska certifieringar
  • Neutral jord-LV
  • Neutraljordanslutning

Start-/laddningssystem

  • 24 V dubbla elektriska startmotorer
  • Överdimensionerad batterienhet
  • Värmeaggregat för kylmantelvatten
  • Eterstarthjälp
  • 20 A batteriladdare
  • 10 A batteriladdare

Allmän

  • Motorspärrgrupp

Jämför 3512B (50 Hz) 1 600–1 875 kVA med produkter som ofta jämförs.

Använd jämförelseverktyget för att jämföra detaljerade specifikationer för Cat-modeller med konkurrerande modeller.

JÄMFÖR ALLA MODELLER

Verktyg och experthjälp vid varje sväng

Mediegalleri

3512B dieselgeneratoraggregat (höger bak)

3512B dieselgeneratoraggregat (vänster bak)

3512B dieselgeneratoraggregat (vänster fram)

3512B dieselgeneratoraggregat, höger fram

3512B dieselgeneratoraggregat (höger bak)
3512B dieselgeneratoraggregat (vänster bak)
3512B dieselgeneratoraggregat (vänster fram)
3512B dieselgeneratoraggregat, höger fram