Teknisk sammanfattning
Klassningsområde | 200 till 5000A 200 till 5000A |
Överföringstyp | Öppen övergång Öppen övergång |
Brytartyp | Strömbrytare Strömbrytare |
Om du redan har ett konto i en annan Cat-app kan du använda samma konto för att logga in här.
Ett konto. Allt från Cat.
Ditt Caterpillar-konto är det enda kontot du behöver för att kunna logga in och välja olika tjänster och funktioner som vi erbjuder. Hitta delar och maskiner online, hantera din maskinpark, bli mer mobil och mycket mer.
Kontoinformation
Webbplatsinställningar
Säkerhet
Huvudspecifikationer
Lastbrytare från Cat® har konstruerats för en mängd olika reservkraftstillämpningar. De ger flexibilitet, tillförlitlighet och värde i kompakt form. Den strömbrytarbaserade reverseringslastbrytaren med öppen övergång ger fullt fungerande överföring i tillämpningar där en tillfällig förlust av effekten kan godtas vid återöverföring från nödkraftkällan till den normala kraftkällan. Cats strömbrytarbaserade reverseringslastbrytare tillåter även regelbunden testning av nödkraftkällan utan avbrott i kraften till belastningarna, och är tillgängliga från 200 till 5000.
De snabbaste tillgängliga bytestiderna (3 cykler) Fullständig 60-cykels korttidsström
Kabelskorna är klassade för 90 grader, och alla styrtrådar är #16 AWG, typ XLPE och klassade för temperaturer på 125 grader.
Gångjärnen har löstagbara gångjärnssprintar som underlättar borttagning av luckor och levereras med spärrar som kan låsas med hänglås
Klassningsområde | 200 till 5000A 200 till 5000A |
Överföringstyp | Öppen övergång Öppen övergång |
Brytartyp | Strömbrytare Strömbrytare |
Styrström |
Fast montering 200–3200A 2, 3 eller 4 poler Utdragbar 200–5000A 2, 3 eller 4 poler Fast montering 200–3200A 2, 3 eller 4 poler Utdragbar 200–5000A 2, 3 eller 4 poler |
Systemspänningstillämpning | 120-600VAC, 50/60Hz 120-600VAC, 50/60Hz |
Korttidsström | 85000 under 30 cykler 85000 under 30 cykler |
Kapacitet | 100 000 A strömkapacitet/stängning/avbryter vid 600 VAC 100 000 A strömkapacitet/stängning/avbryter vid 600 VAC |
Tillämpligt test |
CSA C22.2 nr 178-certifierad IBC 2006, CBC 2007 och OSHPD CSA C22.2 nr 178-certifierad IBC 2006, CBC 2007 och OSHPD |
Caterpillars produktbroschyrer och andra informationsdokument finns tillgängliga för din växande verksamhet.