3412C (50Hz) | 680–900kVA dieselgenerator

Dieselgeneratoraggregat 3412C | 750kVA

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Maximal klassning
680 kVA
680 kVA
Minimal klassning
680 kVA
680 kVA
Emissions-/bränslestrategi
Låg bränsleförbrukning
Låg bränsleförbrukning

Översikt

680–900 kVA dieselgeneratoraggregat

Caterpillar är ledande på marknaden med kraftlösningar som är framtagna för att ge oöverträffad flexibilitet, utbyggbarhet, tillförlitlighet och kostnadseffektivitet.

Fördelar

Godtar 100% blockbelastning i ett steg

Kan hantera större belastning utan att påverka driften

Använder senaste ADEM 5 Styrenheter

Ger exakt kontroll över hela lastintervallet

Uppgraderbara reglage. Möjliggör enkel eftermontering av EMCP 4.3/4.4-styrenheter

Produktspecifikation för 3412C | 750kVA

Maximal klassning 680 kVA 680 kVA
Minimal klassning 680 kVA 680 kVA
Emissions-/bränslestrategi Låg bränsleförbrukning Låg bränsleförbrukning
Spänning 380 till 415 volt 380 till 415 volt
Frekvens 50 Hz 50 Hz
Hastighet 1500 rpm 1500 rpm
Driftcykel Viloläge, primär Viloläge, primär
Motormodell 3412C TA, V-12, vattenkyld fyrtaktsdieselmotor 3412C TA, V-12, vattenkyld fyrtaktsdieselmotor
Cylinderdiameter 5.4 tum 137.2 millimeter
Slaglängd 6 tum 152.4 millimeter
Slagvolym 1648.86 tum³ 27.02 l
Kompressionsförhållande 13:01 13:01
Insugningssystem Turboladdad, luft-till-luft-efterkyld Turboladdad, luft-till-luft-efterkyld
Bränslesystem Pump och ledningar Pump och ledningar
Regulatortyp ADEM™ A5 ADEM™ A5
Längd – maximal 162.4 tum 4125 millimeter
Bredd – minsta 75 tum 1906 millimeter
Bredd – maximal 78.3 tum 1989 millimeter
Höjd – maximal 75 tum 1906 millimeter
Torrvikt – generatoraggregat (minimum) 12039 lb 5461 kg
Torrvikt – generatoraggregat (maximum) 13030 lb 5910 kg

3412C | 750kVA Standardutrustning

Luftintagssystem

  • Luftrenare, kanistertyp med en filterinsats och serviceindikator

Kontrollpanel

  • GCCP-kontrollpanel
  • Över-/underspänning (27 / 59 )
  • Vädertätad framsida
  • Generatorns fasföljd
  • Kommunikation
  • Digital I/O-modul
  • Funktionerna gör bland annat att:
  • 2 programmerbara reläutgångar (form C)
  • Kompatibel med följande tillvalsmoduler:
  • Kundens datalänk (Modbus RTU)
  • 4 programmerbara reläutgångar (form A)
  • Ampere (per fas och medelvärde)
  • kVA (per fas, medelvärde och procent)
  • Textlarm/händelsebeskrivningar
  • Låg kylvätskenivå
  • Övervakningsmodul för generatortemperatur
  • Kör/auto/stopp/kontroll
  • Övervarvning
  • Datalänk för seriell ljudindikatormodul
  • Nödstoppsknapp
  • Frekvens (Hz)
  • rpm
  • 6 programmerbara digitala ingångar
  • Oljetryck (psi, kPa eller bar)
  • Motorns arbetscykel
  • Drifttimmar
  • Lokal ljudindikator
  • kylvätsketemperatur
  • kWh (totalt)
  • Programmerbara skyddsreläfunktioner:
  • kW (per fas, medelvärde och procent)
  • Lågt oljetryck
  • Omvänd effekt (kW) (32)
  • Seriell fjärrsummer
  • Likspänning
  • Effektfaktor (per fas och medelvärde)
  • CAN-fjärrsummer
  • 24V likströmsdrift
  • Datalänk för tillbehörsmodul
  • Misslyckad start (överrotation)
  • Över-/underfrekvens (81 o/u)
  • kVAr (per fas, medelvärde och procent)
  • Varningar/avstängningar med gemensam lysdiodindikering av avstängningar för:
  • Låg kylvätsketemperatur
  • 2 programmerbara digitala utgångar
  • Omvänd reaktiv effekt (kVAr) (32RV)
  • Nödstopp
  • Digitala indikatorer:
  • Hög kylvätsketemperatur
  • Hastighetsjustering
  • Spänningsjustering
  • Volt (L-L och L-N)
  • Överström (50/51)

Kylsystem

  • Fläkt- och remskydd
  • Avtappningsledning för kylvätska med ventil, rörledning till ramkant
  • Caterpillars långtidsverkande kylvätska
  • Kylvätskenivåavstängning
  • Kylare med skydd (dimensionerad för 50 grader C)

Avgassystem

  • Flexibla avgasrörsanslutningar i rostfritt stål med utloppsfläns av ANSI-typ, packning, bultar och passande svetsfläns, levereras separat

Bränslesystem

  • Flexibla bränsleledningar termineras på bas
  • Bränsleurluftnings pump
  • Primära och sekundära bränslefilter
  • Vattenavskiljare

Generator och tillbehör

  • 3-fasavkänning
  • SR4B självmagnetiserad
  • Klass H-isolering
  • 2:1 volt/Hz
  • Reaktiv varvtalssänkning
  • VR6 spänningsregulator
  • Samlingsskenans avslutning
  • Klass F temperaturstegring
  • 12 ledare

Styrningssystem

  • Cat elektronisk regulator

Smörjsystem

  • Avtappningsledning för olja med ventil, rörledning till ramkant
  • Smörjolja
  • Oljefilter
  • Vevhusventilation, rörledningar till framför kylaren

Monteringssystem

  • Bas, format stål med linjära vibrationsisolatorer mellan basen och motor/generator

Start-/laddningssystem

  • Batteri med ställ och kablar
  • 45A laddningsgenerator
  • 24 V startmotor
  • Bränsleavstängningssolenoid

3412C | 750kVA Tillvalsutrustning

Luftintagssystem

  • Luftrenare med öppet element
  • Stora luftrenare
  • Luftrenare med dubbla filter

Strömbrytare

  • 1600 A, 3-polig, icke-UL, 100%-klassning, 24 V DC shuntutlösare
  • 1250, 1600 A, 3-polig, IEC-100%-klassning, 24 V DC shuntutlösare

Kontrollpanel

  • Första lokala signaltavlorna
  • Lokalt fristående I/O-paket
  • Övervakningspaket för generatortemperatur
  • Jordfelsrelä
  • Fjärrinstallation av anpassade signaltavlor
  • GCCP-kontrollpanel
  • Generator kör VFC
  • GCCP-kontrollpanel
  • Sabotagesäker panellucka
  • Gemensamt relä för larm/avstängning

Kylsystem

  • Värmeaggregat för kylmantelvatten
  • Kylarens kanalfläns

Europeiska certifieringar

  • AEC-märkt (Eurasien-överensstämmelse)

Avgassystem

  • Vinkelkopplingssats
  • Skydd för grenrör och turboaggregat
  • Monteringssats för väggpenetrering
  • Ljuddämpare

Generator och tillbehör

  • Digital spänningsregulator
  • Överdimensionerade och förstklassiga generatorer
  • Värmeugn
  • Permanentmagneter (PMG)

Smörjsystem

  • Manuell sumppump

Monteringssystem

  • Bränsletanksbas (1200 liter)

Specialtest/-rapporter

  • PGS-testrapport vid 1,0 effektfaktor
  • PGS-testrapport vid 0,8 effektfaktor

Start/laddning

  • Kraftigt startsystem
  • Batteriladdare
  • Batterifrånskiljaren
  • Överdimensionerade batterier

Styrningssystem

  • Elektronisk lastdelning

Jämför 3412C | 750kVA med produkter som ofta jämförs.

Verktyg och experthjälp vid varje sväng

Mediegalleri

3412C vänster fram

3412C höger fram

3412C höger bak

3412C vänster bak

3412C vänster fram
3412C höger fram
3412C höger bak
3412C vänster bak