DE400 GC 350–450 kVA Dieselgenerator

Dieselgeneratoraggregat DE400 GC (50 Hz)

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Maximal klassning
400 kVA
400 kVA
Minimal klassning
400 kVA
400 kVA
Emissions-/bränslestrategi
Icke-certifierade emissioner
Icke-certifierade emissioner

Översikt

600 kVA dieselgeneratoraggregat

DE400 GC dieselgeneratoraggregat har utvecklats för att klara dina vilolägestillämpningar. Våra C9.3 dieseldrivna DE400 GC generatoraggregat producerar tillförlitlig kraft på 400 ekW vid 50 Hz och är utformade för att uppfylla kraven på transientsvar enligt ISO 8528-5

Fördelar

Reservdelar 98% Leverans inom 24 timmar

Världens bästa produktsupportnätverk säkerställer att det alltid finns reservdelar tillgängliga för underhåll och service

Upp till 250 loggade händelser

GCCP-kontrollpanel ger tillgång till larmhistorik och driftindikationer

Sparar upp till 21% installerat utrymme

Kräver mindre utrymme för montering och mer utrymme för drift

Produktspecifikation för DE400 GC (50 Hz)

Maximal klassning 400 kVA 400 kVA
Minimal klassning 400 kVA 400 kVA
Emissions-/bränslestrategi Icke-certifierade emissioner Icke-certifierade emissioner
Spänning 380 till 415 volt 380 till 415 volt
Frekvens 50 Hz 50 Hz
Hastighet 1500 rpm 1500 rpm
Driftcykel Viloläge Viloläge
Motormodell C9.3B, I-6, fyrtaktsdieselmotor C9.3B, I-6, fyrtaktsdieselmotor
Cylinderdiameter 4.53 tum 115 millimeter
Slaglängd 5.87 tum 149 millimeter
Slagvolym 567.5 tum³ 9.3 l
Kompressionsförhållande 16.5:1 16.5:1
Insugningssystem Turboladdad, luft-till-luft-efterkyld Turboladdad, luft-till-luft-efterkyld
Bränslesystem Common Rail Common Rail
Regulatortyp ADEM™A6 ADEM™A6
Längd – maximal 104.8 tum 2662 millimeter
Bredd – maximal 44 tum 1120 millimeter
Höjd – maximal 69.5 tum 1766 millimeter
Torrvikt – generatoraggregat (maximum) 5070.6 lb 2300 kg

DE400 GC (50 Hz) Standardutrustning

Motor

  • C9.3B, rak 6-cylindrig fyrtaktsdieselmotor

Luft, kylning och avgassystem

  • Standardluftfilter

Styrning av generatoraggregat

  • GCCP 1.1

Regulator

  • Adem A4

Växelströmsgenerator

  • Standardgenerator med A-ram

Bränsleförvaring

  • 8-timmarstank med enkla väggar

Allmän

  • Motor och generator fabrikslackerade, Caterpillar Yellow

DE400 GC (50 Hz) Tillvalsutrustning

Luft, kylning och avgassystem

  • 6" vinkelkopplingssats
  • Luftfilter med dubbelelement
  • 5–6" adapter för avgassystem
  • Ljuddämpare i skyddstaket
  • 5" vinkelkopplingssats
  • 6" vinkelkopplingssats
  • 6" ljuddämpare – 25 dBA dämpning
  • 5" ljuddämpare – 10 dBA dämpning
  • Luftfilter med ett steg
  • Ingen ljuddämpare

Generatorkrav

  • IP-standard vid 21 FUW, A-ram
  • Värmeugn

Extra spänningskälla

  • 240 V

Certifiering

  • Australien, CIS, G-märkning
  • Certifikat om överensstämmelse 13

Kretsbrytare

  • 3-polig kretsbrytare, 800A
  • Hänglås för kretsbrytare
  • 4-polig kretsbrytare, 630A
  • 4-polig kretsbrytare, 1250A
  • 3-polig kretsbrytare, 630A
  • 4-polig kretsbrytare, 800A
  • Överbelastning via larmbrytare
  • Länk med jordad nollpunkt
  • 3-polig kretsbrytare, 1250A
  • Extra kontakter
  • Shuntutlösare

Inkapsling

  • Cat GC-inkapsling

Bränsleförvaring

  • Avstängning vid låg bränslenivå
  • Larm för hög bränslenivå
  • Larm för låg bränslenivå
  • Tank med enkla väggar och uppsamling 01
  • Larm för hög bränslenivå
  • Bränsletank med dubbla väggar och 8 timmars drift

Styrning av generatoraggregat

  • PLG, mobilt 4G E
  • Visning av oljetemperatur
  • Kylmedelsvärmare
  • Batteriladdare
  • Vilolägespaket (smart värmeaggregat för kylmantelvatten, batteriladdare)
  • PLG, mobilt 4G U
  • spänningsjusterande potentiometer
  • Larm för låg kylvätsketemperatur
  • Varvtalsjusterande potentiometer
  • PLG, Ethernet
  • Batteri

Jämför DE400 GC (50 Hz) med produkter som ofta jämförs.

Använd jämförelseverktyget för att jämföra detaljerade specifikationer för Cat-modeller med konkurrerande modeller.

JÄMFÖR ALLA MODELLER

Verktyg och experthjälp vid varje sväng

Mediegalleri

DE400 GC dieselgenerator, höger bak

DE400 dieselgenerator, vänster bak

DE400 dieselgenerator, höger fram

DE400 dieselgenerator, vänster fram

DE400 GC-inkapsling, vänster fram

DE400 GC-inkapsling, höger fram

DE400 GC-inkapsling, höger bak

DE400 GC-inkapsling, vänster bak

DE400 GC dieselgenerator, höger bak
DE400 dieselgenerator, vänster bak
DE400 dieselgenerator, höger fram
DE400 dieselgenerator, vänster fram
DE400 GC-inkapsling, vänster fram
DE400 GC-inkapsling, höger fram
DE400 GC-inkapsling, höger bak
DE400 GC-inkapsling, vänster bak

360 View

Se en interaktiv virtuell produktvisning för att utforska de bästa funktionerna och fördelarna med DE400 GC (50 Hz).

Starta DE400 GC (50 Hz)-rundtur
close