3512C (60Hz) | 1230–1500kW dieselgenerator

Dieselgeneratoraggregat 3512C (60Hz)

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Nominell reserveffekt
1500ekW
1500ekW
Effektklassning
1 360 ekW
1 360 ekW
Emissions-/bränslestrategi
U.S. EPA-certifierad
U.S. EPA-certifierad

Översikt

1 230–1 500 ekW Dieselgeneratoraggregat

Våra 3512C dieselgeneratoraggregat producerar tillförlitlig kraft från 1230 till 1500 ekW vid 60Hz och är tillverkade för att klara dina uppdragskritiska, kontinuerliga, viloläges- och primära tillämpningar. Vi har utformat dem alla för att uppfylla kraven på transientsvar enligt ISO 8528-5, och ta emot 100 procent av den nominella arbetslasten i ett enda steg. Generatoraggregaten är US EPA-certifierade enligt Stationary Emergency Use Only (motsvarande Tier 2 terränggående maskiner som uppfyller emissionsnormerna)

Fördelar

Mer än 4,000,000,000 Drifttimmar globalt

Beprövad i krävande tillämpningar

Mer än 200,000 Levererad

Ledande inom stora motorer sedan 1981

BMEP 19% Lägre än andra varumärken

Ger bra blocklastförmåga och hållbarhet

Produktspecifikation för 3512C (60Hz)

Nominell reserveffekt 1500ekW 1500ekW
Effektklassning 1 360 ekW 1 360 ekW
Emissions-/bränslestrategi U.S. EPA-certifierad U.S. EPA-certifierad
Spänning 380 till 13800 V 380 till 13800 V
Frekvens 60 Hz 60 Hz
Hastighet 1 800 rpm 1 800 rpm
Driftcykel Viloläge, uppdragskritisk, primär, kontinuerlig Viloläge, uppdragskritisk, primär, kontinuerlig
Maximal klassning 1500ekW 1500ekW
Minimal klassning 1230ekW 1230ekW
Motormodell 3512C ATAAC, V-12, vattenkyld fyrtaktsdieselmotor 3512C ATAAC, V-12, vattenkyld fyrtaktsdieselmotor
Cylinderdiameter 6.69 tum 170 millimeter
Slaglängd 7.48 tum 190 millimeter
Slagvolym 3161.03 tum³ 51.8 l
Kompressionsförhållande 14.7:1 14.7:1
Insugningssystem TA TA
Bränslesystem Elektronisk bränsleinsprutning Elektronisk bränsleinsprutning
Regulatortyp ADEM™ A3 ADEM™ A3
Längd – maximal 248.6 tum 6319.4 millimeter
Bredd – maximal 89.8 tum 2281.2 millimeter
Höjd – maximal 110 tum 2794 millimeter
Torrvikt – generatoraggregat (maximum) 30790 lb 13970 kg

3512C (60Hz) Standardutrustning

Luftintagssystem

  • Luftrenare, kanistertyp med en filterinsats och serviceindikator

Luftintag

  • Luftrenare

Kylning

  • Paketmonterad kylare

Avgas

  • Avgasutlopp med fläns

Bränsle

  • Sekundära bränslefilter
  • Primärt bränslefilter med inbyggd vattenavskiljare
  • Bränsleurluftnings pump

Generator

  • Anpassad efter prestanda och uteffekt hos Cats motorer
  • IP23 skydd

Elektriska avslutningar

  • Samlingsskena

Kontrollpanel

  • Cat ECS styrenhet för generatoraggregat

Styrsystem

  • Larmbekräftelse
  • Över-/underfrekvens (81 o/u)
  • Omvänd effekt (kW) (32)
  • Kylvätsketemperatur
  • kVAr (per fas, medelvärde och procent)
  • Överström (50/51)
  • Hög kylvätsketemperatur
  • Vädertätad framsida
  • Omvänd reaktiv effekt (kVAr) (32RV)
  • kVA (per fas, medelvärde och procent)
  • Volt (L-L och L-N)
  • Generatoraggregatpaket inkluderar Caterpillars spänningsregulator (IVR). IVR inkluderar reaktiv varvtalssänkningsförmåga, trefas spänningsavkänning, KVAR/PF-lägen, RFI-dämpning, min/max-matare Begränsare och diodövervakare för matare
  • kWh (totalt)
  • kW (per fas, medelvärde och procent)
  • Lågt oljetryck
  • Cat ECS 100
  • Digitala indikatorer:
  • Avsvalningstimer för motor
  • Generatormonterad – bakåtriktad
  • Likspänning
  • 1 programmerbara reläutgångar (form C)
  • Övervarvning
  • kVArh (totalt)
  • 1 programmerbara digitala utgångar
  • Kommunikation
  • Effektfaktor (per fas och medelvärde)
  • Oljetryck (psi, kPa eller bar)
  • Äkta RMS-växelströmsmätning, trefas, ±2% noggrannhet
  • Cat Connect
  • Anpassningsbara skärmar
  • Låg kylvätsketemperatur
  • Över-/underspänning (27 / 59 )
  • 4 programmerbara reläutgångar (form A)
  • Datalänk för tillbehörsmodul
  • Varningar/avstängningar med gemensam lysdiodindikering av avstängningar för:
  • Misslyckad start (överrotation)
  • Ampere (per fas och medelvärde)
  • Reglering auto/start/stopp
  • Reglage:
  • Motorns arbetscykel
  • Kundens datalänk (Modbus RTU)
  • Programmerbara skyddsreläfunktioner:
  • Textlarm/händelsebeskrivningar
  • Nödstopp
  • Hastighetsjustering
  • Antal I/O varierar beroende på tillval
  • Lamptest
  • rpm
  • 24V likströmsdrift
  • Nödstoppsknapp
  • Låg kylvätskenivå
  • Frekvens (Hz)
  • Generatorns fasföljd
  • Histogramfunktion för last
  • PLC-funktionalitet

Kylsystem

  • Kylvätskenivågivare (ingår ej i paket utan kylare)
  • SCAC
  • Kylfläkt och fläktdrivning
  • Avtappningsledning för kylvätska med ventil
  • Fläkt- och remskydd
  • Caterpillars kylvätska med förlängd livslängd (ingår ej med paket utan kylare, installerad SF44CTS

Avgassystem

  • Utlopp med flänsyta
  • Torra avgasgrenrör

Bränslesystem

  • Bränslekylare, ingår inte i paket utan kylare
  • Sekundära bränslefilter
  • Flexibla bränsleledningar – levereras separat
  • Bränsleurluftnings pump

Generatorer och tillbehör

  • Medelhög spänning:
  • Intern magnetisering (IE)
  • Hög spänning
  • Permanentmagneter (PMG)
  • Temperaturgivare för lindning
  • NEMA klass H-isoleringssystem, klass H-temperaturstegring vid 40°C omgivningstemperatur (125°C primär/150°C viloläge)
  • Anslutningar på samlingsskena, förlängningsbox på höger sida, nedre kabelingång
  • Anslutningar för samlingsskena, mittmonterad på ovansida, övre kabelingång
  • Låg spänning:
  • Klass H-isolering, klass F-temperaturstegring vid 40°C omgivningstemperatur (105°C primär/130°C viloläge)
  • NEMA klass H-isoleringssystem, klass H-temperaturstegring vid 40°C omgivningstemperatur (125°C primär/150°C viloläge)
  • Hålmönster enligt NEMA-standard
  • Trefas, borstlös, utpräglad pol
  • Hålmönster enligt NEMA-standard
  • 6 ledare
  • Slumpmässigt lindad
  • Hålmönster enligt NEMA-standard
  • Formlindad

Styrningssystem

  • ADEM III

Litteratur

  • Reservdelsbok

Smörjsystem

  • Kugghjulsdriven smörjoljepump
  • Oljefilter, oljepåfyllning och oljesticka
  • Avskiljning av rökgaser
  • Smörjolja
  • Oljeavtappningsledningar och ventil
  • Inbyggd smörjoljekylare

Monteringssystem

  • Vibrationsdämpande gummifästen – levereras separat

Start-/laddningssystem

  • 45A laddningsgenerator
  • Batteri och batteriställ med kablar
  • Batterifrånskiljaren
  • 24V elektrisk startmotor

Allmän

  • Svänghjul och svänghjulskåpa – SAE nr 00
  • SAE-standardrotation
  • Service på höger sida
  • Färg – Caterpillar Gul med högblanka svarta skenor och kylare

3512C (60Hz) Tillvalsutrustning

Kontrollpaneler

  • EMCP 4,4

Avgas

  • Avgasljuddämpare

Luftintagssystem

  • Stor luftrenare
  • Filter med en filterinsats

Generator

  • Permanentmagneter (PMG)
  • Överdimensionerade och förstklassiga generatorer
  • Intern magnetisering (IE)
  • Antikondensationsuppvärmare

Kylsystem

  • Kylvätska
  • Standardinstallerad ATAAC-kylare
  • Monterade ATAAC-kylare som tillval
  • Monterade kylare som tillval
  • Mätare för vattennivåbrytare
  • Standardmonterade kylare

Elektriska avslutningar

  • Kretsbrytare, IEC-kompatibla
  • Kretsbrytare, UL-listade

Avgassystem

  • Flänsar
  • Fläns och avgassystemsutvidgare
  • Y-adaptrar
  • Flexibla kopplingar
  • Vinkelkopplingar
  • Ljuddämpare

Bränslesystem

  • Primärt bränslefilter

Allmän

  • US aid-emblem

Montering

  • IBC-isolatorer
  • Vibrationsdämpande fästen i gummi
  • Vibrationsisolatorer av fjädertyp

Generatorer och tillbehör

  • Differentialströmtransformatorer (DCT) klass 15 kV
  • RW, IE, 6 ledare, steg 0,6667
  • Differentialströmtransformatorer (DCT) klass 8,7 kV
  • 1400-, 1600-, 2700-ramar
  • Värmeugn
  • Generatorluftrenare
  • Generatoromvandling från IE till PM
  • Låg spänning: 380, 440/480 V, trefas, 1800 rpm

Start/laddning

  • Motorvärmare
  • Luftstartmotor med reglage och ljuddämpare
  • Batteriladdare
  • Laddningsgenerator
  • Kraftigt startsystem
  • Överdimensionerade batterier

Instrumentering

  • Kablagegrupp utan cyl.givare
  • Pyrometer och termoelement

Smörjsystem

  • Försmörjningspumpar
  • Oljenivåregulator
  • Oljeavtappningar
  • Smörjolja i standardoljetråg

Vevhusskydd

  • Inga explosionssäkerhetsventiler
  • Explosionssäkerhetsventil för vevhus
  • Explosionssäkerhetsventiler
  • Vevhusventilationssystem

Monteringssystem

  • Puckformade isolatorer med låg effektivitet
  • IBC vibrationsisolatorer
  • Vibrationsisolatorer av fjädertyp

Elektriska anslutningar

  • Kabelingång – höger sida
  • Samlingsskena på mittstolpe
  • Bakre elektriska anslutningar
  • Elektriska anslutningar på höger sida
  • 2 000, 2 500, 3 200 A, 3 poler, IEC-klassade kretsbrytare
  • 1 600, 2 000, 2 500, 3 000, 4 000 A, 3 poler, UL-100 % klassade kretsbrytare
  • Elektriska anslutningar, vänster sida
  • Sex ledare, sex terminalalternativ
  • 2 000, 2 500 A, 4 poler, IEC-klassade kretsbrytare
  • Neutrala jordförbindelser
  • Jordgrupper

Specialtest/-rapporter

  • Laddningstest av standardmotor
  • PGS-testrapport vid 1,0 effektfaktor
  • CSA-certifiering
  • IBC seismisk certifiering
  • Bränsleförbrukningstest
  • Analys av vridningsvibrationer
  • Generatortestrapport
  • Bränsleförbrukningstest för generator
  • PGS-testrapport vid 0,8 effektfaktor

Start-/laddningssystem

  • 10 A batteriladdare
  • 24V batterienhet – torr
  • Motorspärrenhet
  • 35 A batteriladdare
  • Luftstartmotor
  • Lufttrycksregulator
  • Batterier, ställ och kablar:
  • Värmeaggregat för kylmantelvatten
  • Elektriska startmotorer
  • Startmotorkåpa

Jämför 3512C (60Hz) med produkter som ofta jämförs.

Använd jämförelseverktyget för att jämföra detaljerade specifikationer för Cat-modeller med konkurrerande modeller.

JÄMFÖR ALLA MODELLER

Verktyg och experthjälp vid varje sväng

Mediegalleri

3512C_50Hz_planmonterad, höger bak

3512C_50Hz_planmonterad, vänster bak

3512C_50Hz_planmonterad, vänster fram

3512C_50Hz_planmonterad, höger fram

3512C_50Hz_planmonterad, höger bak
3512C_50Hz_planmonterad, vänster bak
3512C_50Hz_planmonterad, vänster fram
3512C_50Hz_planmonterad, höger fram

360 View