C32 910–1500kVA

Dieselgeneratoraggregat C32 (50 Hz)

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Maximal klassning
1500 kVA
1500 kVA
Minimal klassning
910 kVA
910 kVA
Emissions-/bränslestrategi
Låg bränsleförbrukning, låga emissioner
Låg bränsleförbrukning, låga emissioner

Översikt

910–1500 kVA dieselgeneratoraggregat

Våra C32 dieselgeneratoraggregat producerar tillförlitlig kraft från 910 till 1500 kVA vid 50 Hz och är tillverkade för att klara dina uppdragskritiska, kontinuerliga, viloläges- och primära tillämpningar. Vi har utformat dem alla för att uppfylla kraven på transientsvar enligt ISO 8528-5, och ta emot 100 procent av den nominella arbetslasten i ett enda steg. Våra C32-generatoraggregat är tillverkade för att klara dina högt ställda krav.

Fördelar

Sparar upp till 8% installerat utrymme

Kräver mindre utrymme för montering

Väger 31% mindre

Mindre strukturellt stöd krävs

Full effekt upp till 50°C omgivningstemperatur

Ger full effekt även på årets varmaste dagar

Produktspecifikation för C32 (50 Hz)

Maximal klassning 1500 kVA 1500 kVA
Minimal klassning 910 kVA 910 kVA
Emissions-/bränslestrategi Låg bränsleförbrukning, låga emissioner Låg bränsleförbrukning, låga emissioner
Spänning 400 till 3300 volt 400 till 3300 volt
Frekvens 50 Hz 50 Hz
Hastighet 1500 rpm 1500 rpm
Driftcykel Viloläge, uppdragskritisk, primär, kontinuerlig Viloläge, uppdragskritisk, primär, kontinuerlig
Motormodell C32 TA, V-12, vattenkyld fyrtaktsdieselmotor C32 TA, V-12, vattenkyld fyrtaktsdieselmotor
Cylinderdiameter 5.71 tum 145 millimeter
Slaglängd 6.38 tum 162 millimeter
Slagvolym 1958.86 tum³ 32.1 l
Kompressionsförhållande 15.0:1 15.0:1
Insugningssystem TA TA
Bränslesystem MEUI MEUI
Regulatortyp Adem™A4 Adem™A4
Längd – minimum 164 tum 4165 millimeter
Längd – maximal 176.6 tum 4485 millimeter
Bredd – minsta 66.3 tum 1684 millimeter
Bredd – maximal 87.8 tum 2228 millimeter
Höjd – minimal 85.1 tum 2162 millimeter
Höjd – maximal 86.4 tum 2194 millimeter
Torrvikt – generatoraggregat (minimum) 14700 lb 6668 kg
Torrvikt – generatoraggregat (maximum) 17855 lb 8099 kg

C32 (50 Hz) Standardutrustning

Luftintagssystem

  • Behållartyp med en filterinsats och serviceindikator

Kontrollpanel

  • EMCP 4.2B
  • Varning avstängningar
  • Kontrollfunktioner
  • Kommunikation
  • Programmerbara skyddsreläfunktioner
  • Digitala mätare

Kylsystem

  • Kylfläkt och fläktdrivning
  • Avtappningsledning för kylvätska med ventil
  • ATAAC
  • Caterpillars långtidsverkande kylvätska
  • Fläkt- och remskydd
  • Givare för låg kylvätskenivå

Avgas

  • Avgasgrenrör, torrt
  • 203 mm (8 tum) ID runt flänsutlopp

Bränslesystem

  • Primärt bränslefilter med vattenavskiljare
  • Sekundära bränslefilter
  • Bränslekylare
  • Bränsleurluftnings pump

Generatorer och tillbehör

  • 6 ledare
  • Utpräglad pol
  • NEMA klass H-isolering
  • Intern magnetisering (IE)
  • Permanentmagneter (PMG)
  • Reaktiv varvtalssänkning
  • Trefas, borstlös
  • Temperaturgivare för lindning
  • Klass H temperaturstegring vid 40 °C omgivningstemperatur
  • Anslutningar för samlingsskena, mittmonterad på ovansida, övre kabelingång
  • Hålmönster enligt IEC-standard
  • Integrerad spänningsregulator (IVR)

Styrningssystem

  • ADEM(tm) A4

Monteringssystem

  • Vibrationsdämpande fästen i gummi
  • Skenor – motor-/generator-/kylarmontering

Smörjsystem

  • Kugghjulsdriven smörjoljepump
  • Oljefilter, oljepåfyllning och oljesticka
  • Inbyggd smörjoljekylare
  • Avskiljning av rökgaser
  • Oljeavtappningsledningar och ventil
  • Smörjolja

Elektriska avslutningar

  • Samlingsskena

Start-/laddningssystem

  • Batterifrånskiljaren
  • Batteri, ställ och kablar
  • 24V elektrisk startmotor
  • 45A laddningsgenerator

Allmän

  • Caterpillar Yellow med blanka svarta skenor och kylare
  • Svänghjul och svänghjulshus – SAE
  • SAE-standardrotation
  • Höger service

C32 (50 Hz) Tillvalsutrustning

Luftintagssystem

  • Stor luftrenare
  • Standardluftrenare
  • Luftrenare med dubbla filter

Strömbrytare

  • Kablagegrupper för kretsbrytare
  • Inkapsling – kontrollförpackning
  • Skydd
  • Eluttag med kåpor
  • 1600, 2000, 2500 och 3200 A, 3 poler, IEC-klassade kretsbrytare
  • Samlingsskenor på mittstolpar
  • Kabelfästen
  • 400, 800, 1200, 1600, 2000, 2500 och 3000 A, 3 poler, UL-100%-klassade kretsbrytare
  • 800, 1 600, 2 000, 2 500 och 3 200 A, 4 poler, IEC-klassade kretsbrytare

Kontrollpaneler

  • EMCP 4.3, EMCP 4.4

Kylsystem

  • Kylare för hög omgivningstemperatur
  • Långtidsverkande kylvätska
  • Kylarens kanalfläns
  • Standardkylare
  • Certifierad kylare

Inkapslingar

  • Färgalternativ
  • Paket för kall väderlek
  • Belysningspaket, likström
  • Ljuddämpat utrymme
  • Ljuddämpad Premium-inkapsling
  • Bränsletanksalternativ vid inkapsling
  • Spjäll i inkapsling – fast och eldrivet
  • Växelströmspanel, uttag och belysning
  • Panelfäste

Avgassystem

  • Flexibla kopplingar
  • Sats för avgaser genom vägg
  • Monteringssats vinkelkoppling
  • Ljuddämpare
  • Fläns och avgassystemsutvidgare
  • Skydds- och skärmsystem
  • Flänsar
  • Alla C32-motorer har 203 mm (8 tum) avgasutlopp

Generator och tillbehör

  • Generatorer, medelhög spänning
  • Generatorer, låg spänning

Smörjsystem

  • Manuell försmörjningspump i sump
  • Oljesump
  • Oljenivåregulator

Monteringssystem

  • IBC vibrationsisolatorer
  • Vibrationsisolatorer av fjädertyp
  • Monteringsbas, typer
  • Isolatorer i standardpaket

Elektriska avslutningar

  • Kretsbrytare, UL-listade
  • Kretsbrytare, IEC-kompatibla

Elektriska anslutningar

  • Kablage för lågspänningsanslutning
  • Neutraljordanslutning
  • Samlingsskenor på mittstolpe

Start-/laddningssystem

  • Elektrisk startmotor – standard/extra kraftig
  • Motorvärmare
  • 35 A batteriladdare
  • 10 A batteriladdare
  • Inkapslad 10 A batteriladdare
  • Standard 24 V öppet batteripaket – torrt
  • 20 A batteriladdare
  • Värmeugn

Specialtest/-rapporter

  • IBC seismiska certifieringar
  • Kundanpassad generator, TVA-rapport
  • PGS-testrapport vid 1,0 effektfaktor
  • Generatortestrapport
  • Standardmotortest
  • Standard generatoraggregat, analysrapport för vridningsvibrationer (TVA)
  • CSA-test och certifiering
  • OSHPD seismiska certifieringar
  • PGS-testrapport vid 0,8 effektfaktor

Allmän

  • Speciallackering
  • US aid-emblem

Jämför C32 (50 Hz) med produkter som ofta jämförs.

Använd jämförelseverktyget för att jämföra detaljerade specifikationer för Cat-modeller med konkurrerande modeller.

JÄMFÖR ALLA MODELLER

Verktyg och experthjälp vid varje sväng

Mediegalleri

C32 dieselgeneratoraggregat

C32 dieselgeneratoraggregat

C32 dieselgeneratoraggregat

C32 dieselgeneratoraggregat

C32 dieselgeneratoraggregat
C32 dieselgeneratoraggregat
C32 dieselgeneratoraggregat
C32 dieselgeneratoraggregat

C32 50Hz

C32 50Hz

360 View
Infografik om C32 1 500 kVA 50 Hz

Infografik om C32 1 500 kVA 50 Hz

Infografik om C32 1 500 kVA 50 Hz