Vikt och mått
Höjd | 2 320–3 209 mm 2 320–3 209 mm |
Längd | 4 948–7 271 mm 4 948–7 271 mm |
Bredd | 2 014–2 056 mm 2 014–2 056 mm |
Vikt | 253–563 kg 253–563 kg |
Om du redan har ett konto i en annan Cat-app kan du använda samma konto för att logga in här.
Ett konto. Allt från Cat.
Ditt Caterpillar-konto är det enda kontot du behöver för att kunna logga in och välja olika tjänster och funktioner som vi erbjuder. Hitta delar och maskiner online, hantera din maskinpark, bli mer mobil och mycket mer.
Kontoinformation
Webbplatsinställningar
Säkerhet
Huvudspecifikationer
Inkapslingarna har utvecklats med kontinuerlig forskning och utveckling av våra specialiserade ingenjörer, är helt vädertäta och är dessutom försedda med internt monterad ljuddämpning för avgaserna.
Höjd | 2 320–3 209 mm 2 320–3 209 mm |
Längd | 4 948–7 271 mm 4 948–7 271 mm |
Bredd | 2 014–2 056 mm 2 014–2 056 mm |
Vikt | 253–563 kg 253–563 kg |