Vikt och mått
Längd | 4 930 mm 4 930 mm |
Höjd | 2 221 mm 2 221 mm |
Bredd | 1 620 mm 1 620 mm |
Vikt | 4 667 kg 4 667 kg |
Om du redan har ett konto i en annan Cat-app kan du använda samma konto för att logga in här.
Ett konto. Allt från Cat.
Ditt Caterpillar-konto är det enda kontot du behöver för att kunna logga in och välja olika tjänster och funktioner som vi erbjuder. Hitta delar och maskiner online, hantera din maskinpark, bli mer mobil och mycket mer.
Kontoinformation
Webbplatsinställningar
Säkerhet
Huvudspecifikationer
Dessa ljuddämpade fabriksmonterade inkapslingar innehåller internt monterade ljuddämpare, för både säkerhet och estetik på en bas med inbyggd bränsletank eller med dubbelväggar (tillval) för total inkapsling av vätskorna.
Längd | 4 930 mm 4 930 mm |
Höjd | 2 221 mm 2 221 mm |
Bredd | 1 620 mm 1 620 mm |
Vikt | 4 667 kg 4 667 kg |