Quadro di comando master

Gruppi di comando e controlli di messa in parallelo Quadro di comando master EMCP 4.4

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Configurazione
Monitoraggio e controllo remoti per un massimo di 8 gruppi elettrogeni tramite una rete ad alta velocità. Permette la messa in parallelo di un insieme di gruppi elettrogeni con EMCP 4.4 su una sola utenza.
Monitoraggio e controllo remoti per un massimo di 8 gruppi elettrogeni tramite una rete ad alta velocità. Permette la messa in parallelo di un insieme di gruppi elettrogeni con EMCP 4.4 su una sola utenza.
Modalità di funzionamento
Alimentazione di emergenza, isola, messa in parallelo all'utenza
Alimentazione di emergenza, isola, messa in parallelo all'utenza
Applicazione
Bassa e media tensione (208 V - 38 kV)
Bassa e media tensione (208 V - 38 kV)

Descrizione generale

Il quadro di comando master EMCP 4.4 è un sistema montato a parete che monitora e controlla fino a otto generatori del motore per il funzionamento in parallelo con o senza una sola utenza.

Vantaggi

Monitoraggio e controllo a livello di sistema

Panoramica completa del sistema sull'interfaccia grafica a colori da 15"

Comunicazione ad alta velocità

Connessione di rete a tutti i generatori e al sistema BMS (Building Management System)

Cogenerazione

Le configurazioni opzionali consentono di mettere in parallelo fino a 8 generatori con l'utenza

Caratteristiche tecniche di Quadro di comando master EMCP 4.4

Configurazione Monitoraggio e controllo remoti per un massimo di 8 gruppi elettrogeni tramite una rete ad alta velocità. Permette la messa in parallelo di un insieme di gruppi elettrogeni con EMCP 4.4 su una sola utenza. Monitoraggio e controllo remoti per un massimo di 8 gruppi elettrogeni tramite una rete ad alta velocità. Permette la messa in parallelo di un insieme di gruppi elettrogeni con EMCP 4.4 su una sola utenza.
Modalità di funzionamento Alimentazione di emergenza, isola, messa in parallelo all'utenza Alimentazione di emergenza, isola, messa in parallelo all'utenza
Applicazione Bassa e media tensione (208 V - 38 kV) Bassa e media tensione (208 V - 38 kV)
Dispositivi di protezione ANSI 15/25, 27/59, 81 O/U, 32, 40, 50, 51 15/25, 27/59, 81 O/U, 32, 40, 50, 51
Dispositivi di protezione ANSI 15/25. 27/59, 81 O/U, 32,47 (grado industriale) 15/25. 27/59, 81 O/U, 32,47 (grado industriale)
Certificazioni Certificato IBC, CBC, UBC e OSHPD Certificato IBC, CBC, UBC e OSHPD
Involucro del pannello di comando Struttura con montaggio a parete NEMA 1 Struttura con montaggio a parete NEMA 1
Temperatura di funzionamento Da 0 °C a 50 °C Da 0 °C a 50 °C
Temperatura di accumulo Da -20 °C a +60 °C Da -20 °C a +60 °C
Standard bassa tensione NEMA SG-5, CSA, ANSI C37.51, ANSI C37.20.1, UL 1558 o UL 891, NFPA 110, NFPA 99 e NFPA 70 NEMA SG-5, CSA, ANSI C37.51, ANSI C37.20.1, UL 1558 o UL 891, NFPA 110, NFPA 99 e NFPA 70
Standard media tensione NEMA SG-5, ANSI/IEEE C37.20.2, CSA-C22.2 N. 31-M89, EEMAC G8-3.2, NFPA 70, NFPA 99 e NFPA 1110 NEMA SG-5, ANSI/IEEE C37.20.2, CSA-C22.2 N. 31-M89, EEMAC G8-3.2, NFPA 70, NFPA 99 e NFPA 1110

Quadro di comando master EMCP 4.4 Attrezzatura standard

Configurazione

  • Il sistema di controllo di supervisione montato a parete offre monitoraggio e controllo centralizzati di un massimo di otto generatori dotati di quadri di comando in parallelo EMCP4.4

Applicazione

  • Bassa e media tensione (208 V - 15 kV), 50/60 Hz

Temperatura di funzionamento

  • 0-50 °C

Standard media tensione

  • UL 508A

Attrezzatura standard di gestione del trasferimento del carico di emergenza

  • Interfaccia dati
  • Touchscreen a colori da 19"

Quadro di comando master EMCP 4.4 Attrezzatura a richiesta

Attrezzatura a richiesta di gestione del trasferimento del carico di emergenza

  • Monitoraggio delle utenze e I/O di controllo interruttori forniti nella versione XLM del quadro di comando master

Prodotti correlati - Accessori

  • Gruppi elettrogeni diesel - C9, C13, C15, C18, C27, C32, 3.500, C175

Scopri il confronto tra Quadro di comando master EMCP 4.4 e prodotti spesso oggetto di paragone.

Attrezzi e consulenze di esperti a ogni svolta

Galleria multimediale

Quadro di comando master

Quadro di comando master