DE218AE0 (60 Hz) | Generatore diesel 174 ekW

Gruppi elettrogeni diesel C7.1 | DE218AE0 (60 Hz)

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Potenza nominale massima
174 ekW
174 ekW
Potenza nominale minima
157 ekW
157 ekW
Strategia delle emissioni/del combustibile
Emissioni senza certificazione
Emissioni senza certificazione

Descrizione generale

DE218AE0 | Gruppo elettrogeno diesel 174 ekW

I gruppi elettrogeni Caterpillar offrono soluzioni energetiche affidabili adatte a ogni azienda e ogni esigenza. È possibile installare i gruppi elettrogeni Caterpillar come fonte di alimentazione primaria o standby.

Caratteristiche tecniche di C7.1 | DE218AE0 (60 Hz)

Potenza nominale massima 174 ekW 174 ekW
Potenza nominale minima 157 ekW 157 ekW
Strategia delle emissioni/del combustibile Emissioni senza certificazione Emissioni senza certificazione
Tensione Da 220 a 380 V Da 220 a 380 V
Frequenza 60 Hz 60 Hz
Velocità 1.800 giri/min 1.800 giri/min
Ciclo di lavoro Standby, primaria Standby, primaria
Modello motore Cat® C7.1 Cat® C7.1
Foro 4.1 in 105 mm
Corsa 5.3 in 135 mm
Cilindrata 427.8 in³ 7 l
Rapporto di compressione 16.0:1 16.0:1
Aspirazione Con turbocompressore Con turbocompressore
Impianto di alimentazione Iniezione diretta Iniezione diretta
Tipo di regolatore Meccanico Meccanico
Lunghezza - Massima 98.8 in 2510 mm
Larghezza - Massima 1010 mm 39.8 in
Altezza - Massima 64.6 in 1640 mm
Peso a secco - Gruppo elettrogeno (massimo) 3446 lb 1563 kg

C7.1 | DE218AE0 (60 Hz) Attrezzatura standard

Motore

  • C7.1 diesel, 4 cilindri in linea, 4 tempi

Pannello di controllo

  • Quadro di comando EMCP 4.1

Sistema di regolazione

  • Regolatore meccanico

Alternatore

  • Alternatore standard con telaio GTA

Immagazzinamento del carburante

  • Serbatoio del combustibile da 8 ore a parete singola

Cofanatura

  • Cofanatura insonorizzata ad accesso facilitato modulare

Aria, raffreddamento e scarico

  • Silenziatore cofanatura

Informazioni generali

  • Pre-verniciatura motore e alternatore, giallo Caterpillar

Scopri il confronto tra C7.1 | DE218AE0 (60 Hz) e prodotti spesso oggetto di paragone.

Galleria multimediale

DE218AE0

DE218AE0

DE218AE0

DE218AE0

Cofanatura

Cofanatura

Cofanatura

Cofanatura

DE218AE0
DE218AE0
DE218AE0
DE218AE0
Cofanatura
Cofanatura
Cofanatura
Cofanatura

360 View
360 View