C2.2 (50 HZ) | Generatore diesel da 13-22 kVA

Gruppi elettrogeni diesel C2.2 (50 Hz)

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Potenza nominale massima
22,0 kVA
22,0 kVA
Potenza nominale minima
13,0 kVA
13,0 kVA
Strategia delle emissioni/del combustibile
Equivalente R96/EUIIIa
Equivalente R96/EUIIIa

Descrizione generale

Gruppi elettrogeni diesel da 13 a 22 kVA

Generando potenza affidabile da 13 a 22 kVA a 50 Hz, i nostri gruppi elettrogeni diesel C2.2 sono progettati per soddisfare i requisiti di risposta transitoria della norma ISO 8528-5. Tutti i gruppi elettrogeni C2.2 sono conformi alle norme sulle emissioni equivalenti R96/EUIIIa.

Vantaggi

Oltre 1.000 ore Ore di funzionamento continuo

Connettività remota 24/7/365 Monitoraggio

L'opzione Cat Connect garantisce che il gruppo elettrogeno sia sempre pronto per l'avvio e funzioni come previsto

Affidabilità testata per oltre 500 ore in ambienti complessi e di test

Caratteristiche tecniche di C2.2 (50 Hz)

Potenza nominale massima 22,0 kVA 22,0 kVA
Potenza nominale minima 13,0 kVA 13,0 kVA
Strategia delle emissioni/del combustibile Equivalente R96/EUIIIa Equivalente R96/EUIIIa
Tensione Da 110 a 415 V Da 110 a 415 V
Frequenza 50 Hz 50 Hz
Velocità 1.500 giri/min 1.500 giri/min
Ciclo di lavoro Standby, primaria Standby, primaria
Modello motore Cat® C2.2, 4 cilindri in linea, diesel a 4 tempi Cat® C2.2, 4 cilindri in linea, diesel a 4 tempi
Foro 3.3 pollici 84 mm
Corsa 3.9 pollici 100 mm
Cilindrata 135.2 in³ 2.2 l
Rapporto di compressione 22.5:1 22.5:1
Aspirazione Ad aspirazione naturale Ad aspirazione naturale
Impianto di alimentazione Iniezione indiretta Iniezione indiretta
Tipo di regolatore Meccanico Meccanico
Lunghezza - Massima 59.1 pollici 1500 mm
Larghezza - Massima 24.4 pollici 620 mm
Altezza - Massima 43.9 pollici 1115 mm

C2.2 (50 Hz) Attrezzatura standard

Pannello di controllo

  • GCCP 1.3

Impianto di aspirazione dell'aria

  • Filtro dell'aria per impieghi normali con elemento monouso

Sistema di raffreddamento

  • Radiatore e ventola di raffreddamento con protezioni
  • Liquido di raffreddamento a lunga durata Caterpillar
  • Tubazione di scarico del liquido di raffreddamento con valvola
  • Comando della ventola e trasmissione dell'alternatore di carica della batteria

Impianto di alimentazione

  • Serbatoio del combustibile gruppo aperto/base in dotazione
  • Base a struttura in acciaio con serbatoio del combustibile integrato da 8 ore

Sistema di scarico

  • Tubo di instradamento, guarnizioni, parapioggia e flangia di scarico SAE per utilizzo da parte del cliente. Spedizione separata

Generatori e relativi accessori

  • Regolatore di tensione (rilevamento monofase)
  • Pannello ausiliario del cablaggio a bassa tensione (CA/CC)
  • Pannello torre, IP22, ingresso cavo inferiore
  • Protezione IP23
  • Interruttore di circuito, IEC, 3 poli, montato nel pannello della torre
  • 12 conduttori

Sistema di regolazione

  • Sistema di regolazione meccanica

Sistema di lubrificazione

  • Tubazione di scarico dell'olio con valvola
  • Olio lubrificante

Sistema di supporto

  • Isolanti antivibrazioni lineari bloccati tra base e gruppo elettrogeno
  • include disposizioni di sollevamento e punti di terminazione per il liquido di raffreddamento

Sistema di avviamento/carica

  • Batteria da 12 V con rack e cavi

Informazioni generali

  • Pre-verniciatura motore e alternatore, giallo Caterpillar

C2.2 (50 Hz) Attrezzatura a richiesta

Opzioni alternatore

  • Protezione isolamento perimetrale

Certificati

  • Aggiornamento europeo a gruppo STD per certificazione CE
  • Certificazione globale per CIS

Interruttori di circuito

  • Dispositivo interruttore con chiusura con lucchetto
  • Interruttore di circuito a 4 poli

Opzioni del quadro di comando

  • Arresto di emergenza con chiave
  • Contatti privi di tensione per allarme comune
  • Contatti privi di tensione per il funzionamento del gruppo elettrogeno
  • GCCP 1.3
  • Caricabatteria

Sistema di raffreddamento

  • Riscaldatore del liquido di raffreddamento

Cofanature

  • Cofanatura insonorizzata (GALV)
  • Punto di sollevamento singolo per cofanatura

Impianto di alimentazione

  • Allarme per livello di combustibile basso

Opzioni di montaggio

  • Rimozione silenziatore industriale
  • Kit di installazione silenziatore
  • Rimozione della batteria

Test e ispezione speciali

  • Report test PGS con fattore di potenza 1,0

Informazioni generali

  • Imballaggio - gruppo compatto
  • Imballaggio - gruppo con tettuccio
  • Parasassi radiatore

Scopri il confronto tra C2.2 (50 Hz) e prodotti spesso oggetto di paragone.

Galleria multimediale

Cofanatura

Gruppo elettrogeno C2.2, vista posteriore destra

Gruppo elettrogeno C2.2, vista posteriore sinistra

Gruppo elettrogeno C2.2, vista anteriore destra

Gruppo elettrogeno C2.2, vista anteriore sinistra

Cofanatura

Cofanatura
Gruppo elettrogeno C2.2, vista posteriore destra
Gruppo elettrogeno C2.2, vista posteriore sinistra
Gruppo elettrogeno C2.2, vista anteriore destra
Gruppo elettrogeno C2.2, vista anteriore sinistra
Cofanatura

360 View
360 View