Generatore diesel C15 (50 Hz) | 365-550 kVA

Gruppi elettrogeni diesel C15 (50 Hz)

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Potenza nominale massima
550 kVA
550 kVA
Potenza nominale minima
365 kVA
365 kVA
Strategia delle emissioni/del combustibile
Tier 2 o Tier 3
Tier 2 o Tier 3

Descrizione generale

Gruppi elettrogeni diesel da 365 a 550 kVA

I gruppi elettrogeni diesel C15 sono realizzati per soddisfare i requisiti di applicazioni critiche, in standby e primarie. Generando un'alimentazione affidabile da 365 a 550 kVA a 50 Hz, soddisfano i requisiti di risposta transitori della norma ISO 8528-5 ed è costruito per accettare il carico nominale al 100% in un colpo solo. I motori sono certificati come a basso consumo di combustibile, U.S. EPA solo per uso stazionario per emergenza (standard sulle emissioni Tier 2 o Tier 3 Equivalent per motori non stradali), standard sulle emissioni EU Stage IIIA per motori non stradali, standard sulle emissioni Cina III per macchine non stradali, strategia delle emissioni/del combustibile.

Vantaggi

Integrato Cat® Product Link™ Sistema di controllo

  • Monitora parametri operativi e condizioni gruppo elettrogeno
  • Monitoraggio prestazioni e utilizzo gruppo elettrogeno

Connettività remota 24/7/365 Monitoraggio

L'opzione Cat Connect garantisce che il gruppo elettrogeno sia sempre pronto per l'avvio e funzioni come previsto

Ottimizzato per 5% Minore consumo di combustibile

Tempi di funzionamento più lunghi tra i rifornimenti; costi di esercizio ridotti

Caratteristiche tecniche di C15 (50 Hz)

Potenza nominale massima 550 kVA 550 kVA
Potenza nominale minima 365 kVA 365 kVA
Strategia delle emissioni/del combustibile Tier 2 o Tier 3 Tier 2 o Tier 3
Tensione Da 208 a 600 Volt Da 208 a 600 Volt
Frequenza 50 Hz 50 Hz
Velocità 1.500 giri/min 1.500 giri/min
Ciclo di lavoro Standby, primaria Standby, primaria
Modello motore C15 ATAAC, I-6, diesel a 4 tempi raffreddato ad acqua C15 ATAAC, I-6, diesel a 4 tempi raffreddato ad acqua
Foro 5.4 pollici 137.2 mm
Corsa 6.75 pollici 171.4 mm
Cilindrata 927.56 in³ 15.2 l
Rapporto di compressione 16.1:1 16.1:1
Aspirazione Post-refrigeratore aria-aria Post-refrigeratore aria-aria
Impianto di alimentazione MEUI MEUI
Tipo di regolatore Adem™A4 Adem™A4
Lunghezza - Massima 150.8 pollici 3830 mm
Larghezza - Massima 58.3 pollici 1481 mm
Altezza - Massima 86.3 pollici 2193 mm

C15 (50 Hz) Attrezzatura standard

Circuito dell'aria

  • Turbocompressore
  • Massa radiante del postrefrigeratore
  • Filtro dell'aria - filtro di carta non a rete monouso

Aspirazione dell'aria

  • Filtro dell'aria

Pannello di controllo

  • GCCP 1.3

Raffreddamento

  • Gruppo radiatore

Sistema di raffreddamento

  • Liquido di raffreddamento a lunga durata Caterpillar
  • Radiatore e ventola di raffreddamento con protezione
  • Comando della ventola e trasmissione dell'alternatore di carica della batteria
  • Tubazione di scarico del liquido di raffreddamento con valvola

Scarico

  • Base a struttura in acciaio con serbatoio del combustibile integrato da 8 ore
  • Serbatoio del combustibile gruppo aperto/base in dotazione

Combustibile

  • Filtro del combustibile primario con separatore dell'acqua integrale
  • Filtri del combustibile secondari
  • Pompa di adescamento del combustibile

Impianto di alimentazione

  • Pompa di mandata del combustibile motore
  • Filtro combustibile primario con separatore dell'acqua e filtro secondario integrati
  • Pompa di adescamento del combustibile
  • Tubazioni del combustibile flessibili
  • Refrigeratore combustibile

Generatore

  • Si adatta perfettamente alle caratteristiche prestazionali e di uscita dei motori Cat
  • Protezione IP23
  • Il modulo di regolazione del carico consente una riduzione del carico sul motore e migliore l'accettazione del carico e il tempo di recupero

Terminazione di potenza

  • Barra di contatto

Generatore e accessori

  • Opzione dell'interruttore di circuito obbligatoria, IEC, 3 poli, montaggio in quadro elettrico
  • Generatore con telaio LC opzionale - protezione IP23
  • Pannello ausiliario del cablaggio a bassa tensione (CA/CC)
  • Regolatore di tensione integrato (IVR, Integrated Voltage Regulator)
  • Quadro elettrico, IP22

Montaggio

  • Isolanti antivibrazioni in gomma

Sistema di regolazione

  • Regolatore elettronico Cat (ADEM A4).

Sistema di lubrificazione

  • Scambiatore di calore dell'olio
  • Valvole di scarico dell'olio

Sistema di supporto

  • Isolanti antivibrazioni lineari bloccati tra base e gruppo elettrogeno, include disposizioni di sollevamento e punti di terminazione per le tubazioni del liquido di raffreddamento e dello scarico dell'olio lubrificante

Avviamento/carica

  • Batteria da 24 V con rack e cavi

Informazioni generali

  • Pre-verniciatura motore e alternatore, giallo Caterpillar

C15 (50 Hz) Attrezzatura a richiesta

Impianto di aspirazione dell'aria

  • Filtro dell'aria a singolo elemento
  • Filtro dell'aria a doppio elemento

Scarico

  • Silenziatori industriali, residenziali, per applicazioni critiche

Certificazioni

  • Certificato di conformità EU (CE)
  • Certificazione globale per CIS

Generatore

  • Eccitazione: [ ] Eccitazione del magnete permanente (PM, Permanent Magnet) [ ] Eccitato internamente (IE, Internally Excited)
  • Generatori Premium e sovradimensionati
  • Riscaldatore anticondensa

Terminazione di potenza

  • Interruttori di circuito, omologati UL
  • Interruttori di circuito, conformi a IEC

Interruttori di circuito

  • Disinnesto della derivazione per interruttore di circuito IEC
  • Interruttori di circuito 4 poli (valore nominale 100% IEC) - montati su pacchetto
  • Contatti ausiliari, interruttore di circuito
  • Interruttori di circuito 3 poli (valore nominale 100% IEC) - montati su pacchetto
  • Interruttori di circuito 3 poli (valore nominale 100% IEC) - motorizzati
  • Morsettiera per alimentazione
  • Interruttori di circuito 4 poli (valore nominale 100% IEC) - motorizzati
  • Dispositivo interruttore di circuito con chiusura con lucchetto

Generatore e accessori

  • Generatore ad eccitazione del magnete permanente (PMG)
  • Generatore CIP con telaio LC
  • Generatore con telaio LC sovradimensionato
  • Riscaldatori ambiente
  • Generatore con telaio A CIP
  • Generatore con telaio A sovradimensionato
  • Protezione ingresso
  • Generatore con telaio A - protezione IP21
  • Generatore con telaio LC

Quadri di comando

  • Sensore di livello del combustibile
  • Contatti privi di tensione
  • Display della temperatura dell'olio
  • Avvisatore locale
  • GCCP 1.4
  • Avvisatore acustico di allarme locale
  • Modulo avvisatore da remoto

Avviamento/carica

  • Batterie sovradimensionate
  • Caricabatterie
  • Riscaldatore dell'acqua delle camicie
  • Sistema di avviamento per impieghi gravosi
  • Alternatore di carica

Sistema di raffreddamento

  • Allarme bassa temperatura del liquido di raffreddamento
  • Ripari parasassi
  • Flangia del condotto del radiatore

Informazioni generali

  • Base stretta, larga o a slitta
  • Serbatoi del combustibile integrati a parete singola o doppia
  • Certificazione antisismica per i seguenti codici edifici: IBC 2000, IBC 2003, IBC 2006, IBC 2009, CBC 2007
  • Le seguenti opzioni si basano su configurazioni locali e di prodotto:
  • Interruttori di trasferimento automatici (ATS)
  • Serbatoi del combustibile integrati e con vasca sottostante a doppia parete omologati UL
  • Certificazione CSA
  • Certificato di conformità CEE
  • Serbatoi del combustibile con vasca sottostante a parete singola o doppia
  • Allestimento UL 2200
  • Cofanatura insonorizzata, con protezione da agenti atmosferici e temperature ambiente elevate
  • Certificato di conformità EU (CE)

Cofanature

  • Cofanature insonorizzate con protezione da temperature ambiente elevate
  • Cofanature insonorizzate

Sistema di scarico

  • Kit a gomito 6 e 8 pollici
  • Protezioni del collettore e del turbocompressore
  • Silenziatori end in / end out - attenuazione 10, 25 e 35 dBA
  • Silenziatore montato su motore
  • GP flangia 6 e 8 pollici
  • Raccordi di scarico flessibili

Impianto di alimentazione

  • Comandi sistema di mandata del combustibile
  • Pompa di mandata del combustibile manuale
  • Base serbatoio del combustibile a doppia parete

Sistema di lubrificazione

  • Pompa di estrazione manuale

Sistema di supporto

  • Base della slitta stretta - sostituisce la base del serbatoio del combustibile standard

Prove/report speciali

  • Report test PGS con fattore di potenza 1,0
  • Report test PGS con fattore di potenza 0,8

Sistema di avviamento/carica

  • Caricabatterie singolo 5 A
  • Riscaldatore dell'acqua delle camicie
  • Sezionatore della batteria

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Scopri il confronto tra C15 (50 Hz) e prodotti spesso oggetto di paragone.

Galleria multimediale

C15, vista posteriore destra

C15, vista posteriore sinistra

C15, vista anteriore destra

C15, vista posteriore sinistra

Cofanatura

Cofanatura C15

C15, vista posteriore destra
C15, vista posteriore sinistra
C15, vista anteriore destra
C15, vista posteriore sinistra
Cofanatura
Cofanatura C15

360 View
360 View